Template:
Full Width Image Block

Connectez vos appareils à vos écrans sans limites

Template:
Navigation Block
Template:
Image Block

APERÇU


Adaptateurs vidéo

Des produits les plus anciens aux solutions de connectivité dernier cri, StarTech.com vous offre un choix d’adaptateurs vidéo inégalable.


Améliorez votre productivité en vous connectant facilement à plusieurs écrans, ou transformez votre prochaine présentation sur vidéoprojecteur en promenade de santé grâce à la fonctionnalité plug-and-play.

Display Adapter Cables 1
Template:
Media Block
Layout Type:
layout-grid


Adaptateurs mono-moniteur 


Connectez votre appareil à un seul écran externe. Nos adaptateurs mono-moniteur sont compatibles DisplayPort, USB-C et Thunderbolt 3 pour connecter des moniteurs HDMI, DVI ou VGA.


Adaptateurs pour plusieurs moniteurs


Reliez plusieurs écrans à votre appareil pour augmenter votre capacité d’affichage et pour effectuer plusieurs tâches plus facilement. Notre large sélection d’adaptateurs pour plusieurs moniteurs offre diverses options d’affichage.


Adaptateurs pour moniteurs multiports


Transformez le port vidéo de votre ordinateur portable à la presque totalité des sorties vidéo. Nos adaptateurs multiports sont conçus pour simplifier la vie des utilisateurs mobiles en leur permettant de connecter toute sorte de moniteur ou de vidéoprojecteur.

Template:
Text Block

Technologies


Technologies de connectique vidéo

Connectez-vous et convertissez les signaux vidéo d'un port USB-C, Thunderbolt 3, DisplayPort ou tout autre port vidéo.

Template:
Image Block

HDMI

  • Connectez directement des appareils compatibles HDMI à un écran ou téléviseur compatible HDMI
  • Connectez votre appareil HDMI à des projecteurs ou écrans DisplayPort, VGA et DVI grâce à des adaptateurs
  • Prend en charge jusqu'à la 4K à 60 Hz
  • Le design câble et adaptateur tout-en-un transmet le signal audio et numérique


HDMI Image
Template:
Image Block

Thunderbolt 3

  • Faites plusieurs choses à la fois avec deux moniteurs 4K 60 Hz via un seul port Thunderbolt 3
  • Lancez plusieurs applications exigeantes simultanément sans sacrifier vos performances
  • Découvrez l’affichage 5K 60 Hz avec deux câbles DisplayPort
  • Prise en charge des systèmes d’exploitation Mac et Windows


Thunderbolt 3 Image
Template:
Image Block

USB 3.0

  • Transformez n'importe quel port USB en une sortie vidéo externe
  • La plupart des appareils récents disposent d’au moins un port USB
  • Connectez-vous à des moniteurs 1080p ou 4K Ultra HD supplémentaires
  • Contournez l’absence de ports vidéo en ajoutant un écran via USB


USB 3.0 Image
Template:
Image Block

USB-C

  • Fournit une prise en charge complète des E/S pour les fonctionnalités supplémentaires pouvant être ajoutées aux adaptateurs vidéo, telles que le mode USB Power Delivery et le mode de présentation
  • Utilisez le port USB-C port sur votre ordinateur portable pour vous connecter à un écran DisplayPort, HDMI, VGA ou DVI
  • Ce connecteur compact et réversible offre une connectivité vidéo simple et puissante
  • Prend en charge une sortie vidéo jusqu’à 4K 60 Hz, pour les applications graphiques les plus exigeantes


USBC- Image
Template:
Image Block

DisplayPort / Mini DisplayPort

  • Connectez votre appareil DisplayPort ou Mini DisplayPort à des vidéoprojecteurs ou moniteurs HDMI, VGA et DVI via des adaptateurs
  • Prend en charge 4K 60 Hz
  • De nombreux convertisseurs, adaptateurs et câbles DisplayPort pour vous connecter à des vidéoprojecteurs ou moniteurs de technologies plus anciennes


DisplayPort / Mini DisplayPort Image
Template:
Text Block

PRÉSENTATION


Nous nous occupons de votre portable pour vous permettre d'être concentré sur votre présentation.


Template:
Image Block
display-adapter-presentation image


Lorsque le mode présentation est activé, l’écran de l’ordinateur portable n’entre pas en veille.

Template:
Text Block

Découvrez notre nouvel adaptateur pour présentations


Ceci n’est pas un adaptateur vidéo USB-C ordinaire. Grâce à la fonction « mode présentation » unique, l’adaptateur empêche votre ordinateur portable de lancer l’économiseur d’écran ou de se mettre en veille tant qu’il est relié à un vidéoprojecteur ou un moniteur.


Vous pouvez activer ou désactiver le « mode présentation » en fonction de la situation — Utilisez-le pendant que vous faites votre présentation et arrêtez-le lorsque vous êtes assis à votre bureau.


Template:
Text Block

RECHERCHE DE PRODUITS


Découvrez la gamme complète d’adaptateurs vidéo StarTech.com:

Attendez...
Back to top