Template:
Full Width Image Block

Koppla alla enheter till alla skärmar

Template:
Navigation Block
Template:
Image Block

ÖVERSIKT


Videoskärmadaptrar

Från äldre till ultramodern anslutningsteknik - StarTech.com har det största utbudet av videoadaptrar.


Enkel anslutning till externa skärmar för ökad produktivitet, eller enkel anslutning till alla projektorer, vilket säkerställer att din nästa presentation flyter på bra.

Display Adapter Cables 1
Template:
Media Block
Layout Type:
layout-grid


Skärmadaptrar för en skärm 


Anslut din enhet till en extern bildskärm. Våra skärmadaptrar för enstaka skärmar inkluderar anslutningar från DisplayPort, USB-C och Thunderbolt 3 till HDMI, DVI eller VGA-skärmar.


Skärmadaptrar för flera skärmar


Anslut flera skärmar till din enhet, för mer skärmutrymme och möjligheten att lättare kunna multitaska. Vårt breda utbud av adaptrar för flera bildskärmar innehåller många skärmalternativ att välja mellan.


Multiport-skärmadaptrar


Utöka din bärbara dators videoport till nästan alla typer av videoutgångar. Våra multiportadaptrar är utformade för att säkerställa att alla kan ansluta till vilken monitor eller projektor som helst.

Template:
Text Block

Teknologier


Skärmanslutningsteknologier

Konvertera och anslut från din USB-C, Thunderbolt 3, DisplayPort eller någon annan videoport till alla bildskärmar

Template:
Image Block

HDMI

  • Anslut HDMI-aktiverade enheter direkt till HDMI-kompatibla skärmar eller TV-apparater
  • Anslut din HDMI-enhet till DisplayPort-, VGA- och DVI-projektorer eller skärmar via adaptrar
  • Stöder upp till 4K 60 Hz
  • En allt i ett-design med både kabel och adapter överför digitala signaler och ljudsignaler


HDMI Image
Template:
Image Block

Thunderbolt 3

  • Multitaska med två 4K 60Hz-skärmar via en enda Thunderbolt 3-port
  • Kör resurskrävande program utan att tappa prestanda
  • Upplev en 5K 60Hz-skärm med hjälp av två DisplayPort-kablar
  • Stöd för Mac- och Windows-operativsystem


Thunderbolt 3 Image
Template:
Image Block

USB 3.0

  • Förvandla vilken USB-port som helst till en extern videoutgång
  • De flesta moderna enheter har minst en USB-port
  • Anslut till ytterligare 1080p-skärmar eller 4K Ultra HD-skärmar
  • Övervinn bristen på videoportar genom att lägga till en bildskärm via USB


USB 3.0 Image
Template:
Image Block

USB-C

  • Levererar fullständig I/O-support för ytterligare funktioner som kan läggas till skärmadaptrar, till exempel USB-strömförsörjning och presentationsläg
  • Använd USB-C-porten på din bärbara dator för att ansluta till DisplayPort, HDMI-, VGA- eller DVI-bildskärmar
  • Kompakt, reversibel kontakt ger enkel och kraftfull videoanslutning
  • Stöder upp till 4K 60Hz videoutgång, för grafikintensiva applikationer


USBC- Image
Template:
Image Block

DisplayPort / Mini DisplayPort

  • Anslut din DisplayPort- eller Mini DisplayPort-enhet till HDMI-, VGA- och DVI-projektorer eller skärmar via adaptrar
  • Stöder 4K 60Hz
  • Massor av DisplayPort-konverterare, adaptrar och kablar för att ansluta till äldre projektorer eller bildskärmar


DisplayPort / Mini DisplayPort Image
Template:
Text Block

PRESENTATIONER


Vi håller din bärbara dator vaken. Publiken är ditt problem.

Template:
Image Block
display-adapter-presentation image


Så länge väljaren är i påslaget läge går datorn inte in i viloläget.

Template:
Text Block

Vi introducerar vår nya presentationsadapter. Detta är ingen vanlig USB-C-videoadapter.


Med en unik presentationslägesväljare förhindrar adaptern att din bärbara dator startar skärmsläckaren, går i viloläge eller strömsparläge när den är ansluten till en projektor eller bildskärm.


Du kan slå på eller av presentationsläget beroende på din situation - på, när du är i styrelserummet och håller ett möte, av, när du är på ditt skrivbord.


Finns i VGA- och HDMI-modeller, är perfekt för styrelserummet eller ett idealiskt resetillbehör för affärsmannen.


Template:
Text Block

PRODUKTSÖKNING


Se hela sortimentet med StarTech.com skärmadaptrar:

Vänta...
Back to top