Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comMini DisplayPort auf DVI 1,8m Kabel (Stecker/Stecker) - 1920x1200 HDTV bis 1080
Verbinden Sie Ihren DVI-Monitor mit einem PC mit Mini-DisplayPort über ein einziges Kabel.
Produkt-ID: MDP2DVIMM6
- All-in-One-Kabeldesign
- Unterstützt Auflösungen von bis zu 1920 x 1200 und HDTV-Auflösungen bis zu 1080p
- Keine Software oder zusätzliche Treiber erforderlich
- Kompatibel mit Intel® Thunderbolt™
Nicht verfügbar
Kann bei Wiederverkäufer oder partners.
Von einem Partner
Support
Überblick
Der StarTech.com-Vorteil
- All-in-One-Kabeldesign für einfache Verwendung und optimale Kabelführung
- Unterstützung für Auflösungen von bis zu 1920 x 1200 (PC) und 1080p (HDTV) für eine optimale Anzeige
- Da keine Installation von Software oder Treibern erforderlich ist, erfolgt die Verbindung mit dem DVI-Display einfach und problemlos.
Anwendungen
Nutzen Sie weiterhin Ihr vorhandenes DVI-Display mit unseren Mini DisplayPort-auf-DVI-Video-Konverterkabeln.
Verwenden Sie einen DVI-Monitor mit MacBooks mit Mini DisplayPort und mit iMacs mit Mini DisplayPort-Videoausgang
Technische Spezifikationen
Produktnummern | ||
---|---|---|
Ingram Austria | V931184 | |
UPC Code | 065030840279 |
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Hardware | ||
Active or Passive Adapter | Passiv | |
Adapterstil | Cable Adapter | |
Audio | Nein | |
Konvertertyp | Kabel-Adapter | |
Leistung | ||
Max. Digitalauflösungen | 1920x1200 / 1080p | |
Max. Kabellänge | 1.8 m [6 ft] | |
Steckverbinder | ||
Steckverbinder A | 1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Stecker | |
Steckverbinder B | 1 - DVI-D (25-polig) Stecker | |
Spezielle Hinweise/Anforderungen | ||
System- und Kabelanforderungen | DP++ (DisplayPort++)-Port von Videokarte oder Videoquelle für DVI- und HDMI-Signal-Passthrough erforderlich. | |
Umwelt | ||
Betriebstemperatur | 5°C to 35°C (41°F to 95°F) | |
Feuchtigkeit | 20 bis 80 % Relative Luftfeuchtigkeit | |
Lagertemperatur | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) | |
Physische Eigenschaften | ||
Farbe | Schwarz | |
Kabellänge | 1.8 m [6 ft] | |
Produktgewicht | 90 g [3.2 oz] | |
Produktlänge | 1.8 m [6 ft] | |
Verpackungsinformationen | ||
Versandgewicht (Verpackung) | 90 g [3.2 oz] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - 1,8 m Mini DisplayPort-auf-DVI Kabel – Stecker/Stecker |
Verwandte Produkte
90cm Mini DisplayPort auf DVI Kabel (Stecker/Stecker) - mDP zu DVI Adapter - 1920x1200
Zum Anschließen eines DVI-Displays an einen mit Mini DisplayPort ausgerüsteten PC oder Mac® über eine kurze Entfernung von 1 m mit ordentlicher Installation - Schwarz
3m Mini DisplayPort auf DVI Kabel (Stecker/Stecker) - mDP zu DVI Adapter - 1920x1200
Zum Anschließen eines DVI-Displays an einen mit Mini DisplayPort ausgerüsteten PC oder Mac® über eine größere Entfernung von 3 m - Schwarz
Aktiver Mini DisplayPort auf DVI Adapter / Koverter (Stecker/Buchse) - 1920x1200
Schließen Sie einen DVI-Monitor an einen einzelnen DisplayPort-Ausgang Ihres Computers an.
Mini DisplayPort auf DVI Adapter Konverter -Mini DP auf DVI-I - 1920x1200
Schließen Sie ein DVI-Display an eine Mini DisplayPort-Videoquelle an
Mini DisplayPort auf DVI Adapter Konverter - Weiß
Schließen Sie eine DVI-Anzeige mit Audio an einen PC oder Mac® mit Mini-DisplayPort® an
Mini DisplayPort auf DVI Adapter / Konverter (St/Bu)
Zum Anschließen eines DVI-Displays an einen mit Mini DisplayPort ausgerüsteten PC oder Mac
Mini DisplayPort auf DVI Dual Link Aktiv Adapter mit Stromversorgung über USB
Verbinden Sie Ihre Mini DisplayPort-Videoquelle mit einem DVI-D-Monitor.
1,8m Mini DisplayPort auf DVI Aktiv Adapter/ Konverter Kabel - mDP zu DVI 1920x1200 - Schwarz
Schließen Sie mit einem aktiven 1,8 m langen Kabel einen Mini DisplayPort-fähigen PC oder MAC an ein DVI-Display an
1,8m Mini DisplayPort auf DVI Kabel (Stecker/Stecker) - mDP zu DVI Adapter - 1920x1200
Zum Anschließen eines DVI-Displays an einen mit Mini DisplayPort ausgerüsteten PC oder Mac® über eine Entfernung von 1,8 m - Schwarz
91cm Mini DisplayPort auf DVI Aktiv Adapter/ Konverter Kabel - mDP zu DVI 1920x1200 - Schwarz
Vermeiden Sie übermäßige Kabelunordnung mit einem kurzen 91 cm langen aktiven Mini DisplayPort-auf-DVI-Adapter
3m Mini DisplayPort auf DVI Kabel (Stecker/Stecker) - mDP zu DVI Adapter - 1920x1200
Zum Anschließen eines DVI-Displays an einen mit Mini DisplayPort ausgerüsteten PC oder Mac® über eine größere Entfernung von 3 m - Weiß
1,8m Mini DisplayPort auf DVI Aktiv Adapter/ Konverter Kabel - mDP zu DVI 1920x1200 - Weiß
Schließen Sie mit einem aktiven 1,8 m langen Kabel einen Mini DisplayPort-fähigen PC oder MAC an ein DVI-Display an
1,8m Mini DisplayPort auf DVI Kabel (Stecker/Stecker) - mDP zu DVI Adapter - 1920x1200
Zum Anschließen eines DVI-Displays an einen mit Mini DisplayPort ausgerüsteten PC oder Mac® über eine Entfernung von 1,8 m - Weiß
90cm Mini DisplayPort auf DVI Kabel (Stecker/Stecker) - mDP zu DVI Adapter - 1920x1200
Zum Anschließen eines DVI-Displays an einen mit Mini DisplayPort ausgerüsteten PC oder Mac® über eine kurze Entfernung von 1 m mit ordentlicher Installation - Weiß
91cm Mini DisplayPort auf DVI Aktiv Adapter/ Konverter Kabel - mDP zu DVI 1920x1200 - Weiß
Vermeiden Sie übermäßige Kabelunordnung mit einem kurzen 91 cm langen aktiven Mini DisplayPort-auf-DVI-Adapter
mDP auf DVI Konnektivitäts Kit - Aktives Mini DisplayPort zu HDMI Konverter mit 1,8m HDMI auf DVI Kabel
Schließen Sie mithilfe dieses zweiteiligen Sets Ihren mDP-Computer direkt an ein DVI-Display an
Produkt-Support
Treiber & Downloads
Compliance Letter(s):
Datenblätter
- MDP2DVIMM6_Datasheet-DE.pdf
Deutsch
Häufig gestellte Fragen
Bevor Sie kaufen
Digital Visual Interface (DVI) ist eine Video-Anzeigeschnittstelle, die je nach Anwendung verschiedene Signaltypen umfassen kann. Zur Kennzeichnung, in welchen Anwendungen sie verwendet werden sollen, werden DVI-Kabel und -Ports mit unterschiedlichen Anschlusstypen hergestellt. Die Anschlusstypen werden durch die Anzahl der Pins an dem DVI-Stecker bestimmt. DVI ist mit fünf verschiedenen Anschlusstypen erhältlich:
- DVI-A (17-polig).
- DVI-D Single-Link (19-polig).
- DVI-D Dual-Link (25-polig).
- DVI-I Single-Link (23-polig).
- DVI-I Dual-Link (29-polig).
Single- und Dual-Link-DVI geben die maximale Auflösung der Videoquelle oder des Videoziels an. Die maximalen Auflösungen sind Single-Link (1920 x 1080 bei 60 Hz) und Dual-Link (2560 x 1600 bei 60 Hz).
Hinweis: Die maximale Auflösung Ihrer Videoquelle und Ihres Videoziels werden letztlich von den technischen Spezifikationen der Geräte bestimmt. Der Anschlusstyp ist kein aussagekräftiger Indikator der maximalen Auflösung.
DVI-A kann ausschließlich analoge Signale (beispielsweise VGA) ohne digitale Komponente übertragen. DVI-D kann ausschließlich digitale Videosignale (beispielsweise HDMI) ohne analoge Komponente übertragen. DVI-I kombiniert DVI-A- und DVI-D-Verbindungen und schließt somit sowohl analoge als auch digitale Komponenten ein. Ein DVI-I-Port kann sich entweder an Ihrer Videoquelle oder an einem Display befinden. Ob jedoch ein Display analoge, digitale oder beide Quellen überträgt oder nicht überträgt, hängt von den technischen Spezifikationen Ihres Gerätes ab.
Copy Link
War diese Information hilfreich? Ja Nein
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.