Einige Cookies sind notwendig, um sicherzustellen, dass unsere Website für Sie funktioniert. Sie können alle Cookies blockieren oder löschen aber einige Teile der Website funktionieren dann möglicherweise nicht. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Cookies verwenden, besuchen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Produkte durchsuchen...

1,8m Mini DisplayPort auf VGA Kabel - Stecker/Stecker

Produkt-ID: MDP2VGAMM6

Verbinden Sie Ihren VGA-Monitor mit einem PC mit Mini-DisplayPort über ein einziges Kabel

Merkmale
  • All-in-One-Kabeldesign

  • Unterstützt Auflösungen bis zu 1920 x 1200 und HDTV-Auflösungen bis zu 1080p

  • Keine Software oder zusätzliche Treiber erforderlich

  • Kompatibel mit Intel® Thunderbolt™

Preise können beim Wiederverkäufer geringer sein:

INGAT
Verfügbar in
46,99 € EUR ohne USt
56,39 € mit USt

ID: MDP2VGAMM6

Kann bei Wiederverkäufer/Distributor auf Lager sein.

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Das 1,8 m lange Mini DisplayPort-auf-VGA-Kabel MDP2VGAMM6 ermöglicht eine kostengünstige Mini DisplayPort-auf-VGA-Verbindung, sodass Sie einen VGA-Monitor an einen PC oder Mac® mit Mini DisplayPort-Ausgang anschließen und so die Kosten für die Aufrüstung des Monitors zu Kompatibilitätszwecken sparen können. Dieses einfach zu verwendende All-in-One-Mini DisplayPort/VGA-Kabel benötigt keine zusätzlichen Konverter oder Adapter und keine Treiber- oder Softwareinstallation. Kompatibel mit Intel® Thunderbolt™ bei direktem Anschluss an einen unterstützten DisplayPort-über-Thunderbolt™-E/A-Port. Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie.
Der StarTech.com-Vorteil
  • All-in-One-Kabeldesign für einfache Verwendung und optimale Kabelführung
  • Unterstützung für Auflösungen bis zu 1920x1200 und HDTV-Auflösungen bis zu 1080p für optimale Anzeige
  • Da keine Installation von Software oder zusätzlichen Treibern erforderlich ist, erfolgt die Verbindung mit dem VGA-Display einfach und problemlos
Anwendungen
  • Nutzen Sie weiterhin Ihr vorhandenes VGA-Display mit unseren Mini DisplayPort-auf-VGA-Video-Konverterkabeln
  • Verwenden Sie einen VGA-Monitor über den Mini DisplayPort-Videoausgang mit einem DisplayPort-fähigen MacBook® oder iMac®-Computer
Produktnummern
Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Aktiv
Adapterstil Cable Adapter
Audio Nein
Konvertertyp Kabel-Adapter
Leistung
Max. Analogauflösungen 1920x1200 / 1080p
Max. Kabellänge 1.8 m [6 ft]
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Stecker
Steckverbinder B 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Stecker
Umwelt
Betriebstemperatur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Feuchtigkeit 20 bis 80 % Relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Kabellänge 1.8 m [6 ft]
Produktgewicht 90 g [3.2 oz]
Produktlänge 1828.8 mm [72 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 90 g [3.2 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 1,8 m Mini DisplayPort-auf-VGA Kabel – Stecker/Stecker
DisplayPort auf VGA Video Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 (Stecker/Buchse)
DP2VGA

DisplayPort auf VGA Video Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 (Stecker/Buchse)

Verbinden Sie Ihren VGA-Monitor mit einem PC mit DisplayPort

41,99 € ohne USt
50,39 € mit USt

DisplayPort auf DVI Adapter - Video Konverter - DP (Stecker) DVI (Buchse)
DP2DVI

DisplayPort auf DVI Adapter - Video Konverter - DP (Stecker) DVI (Buchse)

Schließen Sie einen DVI-Monitor an einen einzelnen DisplayPort-Ausgang Ihres Computers an.

21,99 € ohne USt
26,39 € mit USt

DisplayPort auf HDMI Video Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 (Stecker/Buchse)
DP2HDMI

DisplayPort auf HDMI Video Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 (Stecker/Buchse)

Schließen Sie Ihren HDMI®-Monitor oder HDTV an einen PC mit DisplayPort® an.

28,99 € ohne USt
34,79 € mit USt

Mini DisplayPort auf VGA Adapter  - mDP zu VGA (St/Bu) - 1920x1200
MDP2VGA

Mini DisplayPort auf VGA Adapter - mDP zu VGA (St/Bu) - 1920x1200

Verbinden Sie Ihren VGA-Monitor mit einem Computer mit Mini DisplayPort

35,99 € ohne USt
43,19 € mit USt

Mini DisplayPort auf DVI Adapter / Konverter (St/Bu)
MDP2DVI

Mini DisplayPort auf DVI Adapter / Konverter (St/Bu)

Zum Anschließen eines DVI-Displays an einen mit Mini DisplayPort ausgerüsteten PC oder Mac

16,99 € ohne USt
20,39 € mit USt

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.