StarTech.com

2m DisplayPort auf HDMI Konverterkabel - 4K

Vermeiden Sie Kabelsalat durch Anschließen Ihres PCs direkt an ein HDMI-Display

Produkt-ID: DP2HDMM2MB

  • Erstaunliche Videoqualität mit Unterstützung für Videoauflösungen von bis zu 4K bei 30 Hz
  • Reduzieren Sie Unordnung mit einem 2 m langen Adapterkabel
  • Vermeiden Sie den Aufwand durch Konverter, die zusätzliche Kabel und Netzadapter benötigen, indem Sie diesen betriebsfertigen Kabeladapter nutzen
Sehen Sie mehr
  • Unterstützt HDMI 4K bei 30 Hz
  • Plug and Play-Installation
  • Kein Netzadapter erforderlich
30,99 € EUR ohne USt
37,19 € EUR mit USt

Überblick

Mit diesem 2 m langen DisplayPort™-auf-HDMI®-Adapterkabel können Sie ein Ultrabook™, einen Laptop oder Desktopcomputer mit DisplayPort-Anschluss ohne zusätzliche Adapter oder Kabel an einen HDMI- Monitor oder Projektor anschließen. Dieser passive Adapter unterstützt Videoauflösungen von bis zu Ultra HD 4K.

Erstaunliche Bildqualität

Dieses Adapterkabel stellt sicher, dass Sie eine erstaunliche Bildqualität beibehalten können mit etwa der vierfachen Auflösung von 1080p bei Konvertierung von DisplayPort auf HDMI. Dieser Adapter ist zudem abwärts kompatibel mit Displays und Videoquellen mit geringerer Auflösung. Dank Unterstützung für High Definition-Auflösungen von 1080p und 720p können Sie sicher sein, dass Sie auch in Zukunft noch die vorhandene Konfiguration für 4K-Video nutzen können.

Problemlose Konfiguration

Für die einfachste und diskreteste Installation verbindet dieser DP-auf-HDMI-Adapter die DisplayPort-Videoquelle direkt mit dem HDMI-Anschluss am Display. Anders als einige Konverter-Dongles benötigt dieser Adapter keine aktive Stromversorgung oder separate, unhandliche Videokabel.

Saubere Installation

Mit einer Länge von 2 m bietet dieses Adapterkabel eine kompakte Verbindung ohne ein Übermaß an Länge für eine saubere, professionelle Installation. Für kürzere Installationen bieten wir auch ein 1 m langes DP-auf-HDMI-Kabel (DP2HDMM1MB), sodass Sie die richtige Kabellänge für Ihren Installationsbedarf auswählen können.

Das DP2HDMM2MB wird mit der 2-jährigen StarTech.com-Garantie und lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Der StarTech.com-Vorteil

  • Erzielen Sie erstaunliche Bildqualität dank Unterstützung für 4K-Auflösung bei 30 Hz
  • Reduzieren Sie die durch zusätzliche Adapter oder Kabel verursachte Unordnung dank dieses All-in-One-Adapterkabels, das direkt mit dem Display verbindet
  • Umgehen Sie Netzadapter mit einem Plug-and-Play-Kabeladapter, der keine externe Stromversorgung benötigt.

Anwendungen

Schließen Sie einen DisplayPort-Computer an den HDMI-Monitor im Klassenzimmer oder Arbeitsplatz an

Verwendung in Konferenzräumen oder Büros für Installationen, bei denen 2 Meter Kabel benötigt werden

Installation in Heim-Workstation, damit ein DisplayPort-Computer mit einem HDMI-Monitor kompatibel ist

Schließen Sie Ihre DP-Videoquelle an ein 4K-HDMI-Display an

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Passiv
Adapterstil Adapter
Audio Ja
AV-Ausgang HDMI
AV-Eingang DisplayPort
Industrienormen DPCP (DisplayPort Content Protection)
HDCP (High Definition Content Protection)
DisplayPort 1.2
HDMI 1.4
Ports 1
Leistung
Audiospezifikationen 7.1 Surround Sound
Breitbild unterstützt Ja
Max. Digitalauflösungen 3840x2160 @ 30 Hz
Max. Kabellänge 2000 mm [78.7 in]
Unterstützte Auflösungen 3840x2160 (UHD 4K x 2K)
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - DisplayPort (20-polig) Stecker Input
Steckverbinder B 1 - HDMI (19-polig) Stecker Output
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Feuchtigkeit 10%-85%
Lagertemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Kabellänge 2000 mm [78.7 in]
Produktbreite 21 mm [0.8 in]
Produktgewicht 82.4 g [2.9 oz]
Produkthöhe 12 mm [0.5 in]
Produktlänge 2000 mm [78.7 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 96 g [3.4 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - DP-auf-HDMI-Adapterkabel

Zertifikate

Verwandte Produkte

1m DisplayPort auf HDMI Konverterkabel - 4K
DP2HDMM1MB
1m DisplayPort auf HDMI Konverterkabel - 4K

Vermeiden Sie Kabelsalat durch Anschließen Ihres PCs direkt an ein HDMI-Display mithilfe dieses kurzen Kabels

29,99 € ohne USt
35,99 € mit USt
DisplayPort auf HDMI Adapter - 4K 60Hz
DP2HD4K60S
DisplayPort auf HDMI Adapter - 4K 60Hz

Schließen Sie Ihren DP-Computer an ein HDMI-Display mittels dieses Konverters an, der UHD-Auflösungen von bis zu 4K bei 60 Hz unterstützt

45,99 € ohne USt
55,19 € mit USt
DisplayPort auf HDMI Adapter - 4K
DP2HD4KADAP
DisplayPort auf HDMI Adapter - 4K

Schließen Sie mithilfe dieses kompakten, passiven Adapters ein 4K HDMI-Display an eine DP-Videoquelle an

24,99 € ohne USt
29,99 € mit USt
DisplayPort auf HDMI 4k @ 30Hz Adapter - DP 1.2 zu HDMI Video und Audio aktiv Konverter
DP2HD4KS
DisplayPort auf HDMI 4k @ 30Hz Adapter - DP 1.2 zu HDMI Video und Audio aktiv Konverter

Schließen Sie einen HDMI-Monitor an eine DisplayPort-Videoquelle an

36,99 € ohne USt
44,39 € mit USt
DisplayPort auf HDMI Kabel - 3m - 4k 30Hz
DP2HDMM3MB
DisplayPort auf HDMI Kabel - 3m - 4k 30Hz

Kein Kabelsalat durch den direkten Anschluss Ihres DP-Computers an ein HDMI-Display mit diesem 3 Meter langen Kabel

37,99 € ohne USt
45,59 € mit USt
DisplayPort auf HDMI Kabel - 5m - 4k 30Hz
DP2HDMM5MB
DisplayPort auf HDMI Kabel - 5m - 4k 30Hz

Kein Kabelsalat durch den direkten Anschluss Ihres DP-Computers an ein HDMI-Display mit diesem 5 Meter langen Kabel

38,99 € ohne USt
46,79 € mit USt
DisplayPort auf HDMI Video Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 (Stecker/Buchse)
DP2HDMI
DisplayPort auf HDMI Video Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 (Stecker/Buchse)

Schließen Sie Ihren HDMI®-Monitor oder HDTV an einen PC mit DisplayPort® an.

28,99 € ohne USt
34,79 € mit USt
DisplayPort auf HDMI Video Adapter / Konverter  - 1920x1200
DP2HDMIADAP
DisplayPort auf HDMI Video Adapter / Konverter - 1920x1200

Schließen Sie Ihren HDMI®-Monitor oder HDTV an einen PC mit DisplayPort® an.

17,99 € ohne USt
21,59 € mit USt
DisplayPort auf HDMI Video Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 (Stecker/Buchse)
DP2HDMI2
DisplayPort auf HDMI Video Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 (Stecker/Buchse)

Schließen Sie Ihren HDMI®-Monitor oder HDTV an einen PC mit DisplayPort® an.

17,99 € ohne USt
21,59 € mit USt
DisplayPort auf HDMI Adapter / Konverter mit USB Audio mit bis zu 1920x1200
DP2HDMIUSBA
DisplayPort auf HDMI Adapter / Konverter mit USB Audio mit bis zu 1920x1200

Schließen Sie eine HDMI®-Anzeige an eine DisplayPort®-Quelle mit Audio an

87,99 € ohne USt
105,59 € mit USt
Slimport/ MyDP auf HDMI Adapter - 1080p
SLMPT2HD
Slimport/ MyDP auf HDMI Adapter - 1080p

Schließen Sie ein SlimPort- oder MyDP-fähiges mobiles Gerät mit HDMI an einen HDTV, Monitor oder Projektor an.

30,99 € ohne USt
37,19 € mit USt

Zubehör