StarTech.com

Mini DisplayPort auf DVI Dual Link Aktiv Adapter mit Stromversorgung über USB

Verbinden Sie Ihre Mini DisplayPort-Videoquelle mit einem DVI-D-Monitor.

Produkt-ID: MDP2DVID

  • Maximale Auflösung von bis zu 2560 x 1600 mit DVI-Dual Link
  • Unterstützt Auflösungen von bis zu 1920x1080 auf Single-Link-Monitoren.
  • Unterstützung für jedes DVI-D-Display, inkl. Fernsehgeräte und Apple Cinema Display HD
Sehen Sie mehr
  • Stromversorgung über eine USB 2.0-Anschluss
  • Einfache Plug and Play-Installation, keine Software erforderlich
154,99 € EUR ohne USt
185,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Aktiv
Adapterstil Adapter
Audio Nein
AV-Ausgang DVI
AV-Eingang Mini-DisplayPort
Industrienormen DisplayPort 1.1a
Leistung
Max. Digitalauflösungen Dual Link: 2560x1600
Single Link: 1920x1200
Unterstützte Auflösungen 2560x1600 @ 60Hz
1920x1200 @ 120Hz
1920x1080 @ 120Hz
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Stecker
1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
Steckverbinder B 1 - DVI-D (25-polig) Buchse
Strom
Mit Stromadapter USB-betrieben
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Feuchtigkeit 10% bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation)
Lagertemperatur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Kabellänge 610 mm [24 in]
Produktbreite 160 mm [6.3 in]
Produktgewicht 118 g [4.2 oz]
Produkthöhe 12 mm [0.5 in]
Produktlänge 208 mm [8.2 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 127 g [4.5 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Mini DisplayPort-auf-DVI-Adapter
1 - Anleitung

Zertifikate

Verwandte Produkte

Mini DisplayPort auf DVI Adapter / Konverter (St/Bu)
MDP2DVI
Mini DisplayPort auf DVI Adapter / Konverter (St/Bu)

Zum Anschließen eines DVI-Displays an einen mit Mini DisplayPort ausgerüsteten PC oder Mac

16,99 € ohne USt
20,39 € mit USt
DisplayPort® to DVI Video Adapter/Converter Cable - M/M
DP2DVIMM10
3m DisplayPort auf DVI Adapter / Konverter Kabel (Stecker/Stecker)

Schließen Sie Ihren DVI-Monitor mit einem einzigen Kabel an einem PC mit DisplayPort an.

47,99 € ohne USt
57,59 € mit USt
DisplayPort® to DVI Video Adapter/Converter Cable - M/M
DP2DVIMM6
1,8m DisplayPort auf DVI Kabel - DP zu DVI Video Konverter St/St

Schließen Sie Ihren DVI-Monitor mit einem einzigen Kabel an einem PC mit DisplayPort an.

38,99 € ohne USt
46,79 € mit USt
DisplayPort auf HDMI Video Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 (Stecker/Buchse)
DP2HDMI
DisplayPort auf HDMI Video Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 (Stecker/Buchse)

Schließen Sie Ihren HDMI®-Monitor oder HDTV an einen PC mit DisplayPort® an.

28,99 € ohne USt
34,79 € mit USt
DisplayPort auf VGA Video Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 (Stecker/Buchse)
DP2VGA2
DisplayPort auf VGA Video Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 (Stecker/Buchse)

Verbinden Sie einen VGA-Monitor mit einem PC mit DisplayPort

28,99 € ohne USt
34,79 € mit USt
DisplayPort auf DVI Adapter - DP (St) zu DVI (Bu) Video-Konverter
DP2DVI2
DisplayPort auf DVI Adapter - DP (St) zu DVI (Bu) Video-Konverter

Verbinden Sie Ihren DVI-Monitor mit einem PC mit DisplayPort

15,99 € ohne USt
19,19 € mit USt

Zubehör