Einige Cookies sind notwendig, um sicherzustellen, dass unsere Website für Sie funktioniert. Sie können alle Cookies blockieren oder löschen aber einige Teile der Website funktionieren dann möglicherweise nicht. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Cookies verwenden, besuchen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Produkte durchsuchen...

Mini DisplayPort auf HDMI 4k @ 30Hz Adapter - mDP 1.2 zu HDMI Video und Audio aktiv Konverter - Weiß

Produkt-ID: MDP2HD4KSW

Schließen Sie ein HDMI-Display an eine Einzelmodus-Mini DisplayPort-Videoquelle an

Merkmale
  • Unterstützt Videoauflösungen bis zu 4K

  • Vollständig konform mit DisplayPort 1.2 Revision

  • Unterstützt HDMI 4K bei 60 Hz

Mehr Merkmale . . .
  • Kompatibel mit Intel® Thunderbolt™-Geräten, die ein DisplayPort-Signal ausgeben können

  • Kompaktes Leichtbaudesign

  • Plug and Play-Installation

  • Kein Netzadapter erforderlich

  • Aktive Mini DisplayPort-Konvertierung

Preise können beim Wiederverkäufer geringer sein:

BECHAT

Unternehmen/kommerzielle Händler

BECHAT
INGAT
Verfügbar in
36,99 € EUR ohne USt
44,39 € mit USt

ID: MDP2HD4KSW

Kann bei Wiederverkäufer/Distributor auf Lager sein.

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Der Mini DisplayPort-auf-HDMI-Adapter MDP2HD4KSW ermöglicht das Anschließen eines mDP-fähigen Computers, z. B. eines MacBook® Pro und MacBook® Air an ein HDMI-Display. Dieser Adapter ist mit Mini DisplayPort 1.2 und HDMI 4K bei 30 Hz kompatibel und unterstützt daher Videoauflösungen von bis zu Ultra HD (4K) ebenso wie das zugehörige digitale Audio von bis zu 7.1 Channel Surround Sound.

Dank Unterstützung für Ultra HD (4K) sorgt der mDP-auf-HDMI-Adapter dafür, dass Sie Mini DisplayPort auf HDMI konvertieren und dabei erstaunliche Bildqualität mit der vierfachen Auflösung von High Definition 1080p beibehalten können. Der Adapter ist zudem abwärts kompatibel mit früheren DisplayPort-Revisionen 1.0/1.1 mit Unterstützung für Auflösungen von bis zu 1080p.

Der Mini DisplayPort auf HDMI-Adapter ist dank Plug and Play-Installation ohne Software oder Treiber für eine problemlose Einrichtung geeignet. Und dank des geringen Platzbedarfs und Gewichts kann der Adapter überall mitgeführt werden.

Um die Kompatibilität mit jeder Mini DisplayPort-Ausgabe zu gewährleisten, bietet der mDP-Adapter eine aktive Konvertierung. Aktive Videokonvertierung ist erforderlich, um 4K-Auflösungen beizubehalten, wenn Mini DisplayPort auf HDMI konvertiert wird. Ein aktiver mDP-Adapter ist zudem hervorragend für die Ausgabe von Auflösungen von 1080p unter Gewährleistung der Kompatibilität mit Grafikkarten, die keine Multi Mode DP++-Signale ausgeben können (z. B. ATI Eyefinity), geeignet.

Zur Unterstützung eines Mac® ist der HDMI-Konverter kompatibel mit Intel® Thunderbolt™-Geräten, die ein DisplayPort-Videosignal ausgeben.

Dank des eleganten einheitlichen weißen Designs passt der MDP2HD4KSW hervorragend zum Mac® und wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie und lebenslanger technischer Unterstützung geliefert.

Der StarTech.com-Vorteil
  • Bereiten Sie sich auf die Displays der nächsten Generation vor mit Unterstützung für Ultra HD 4K-Video
  • Optimieren Sie die Kompatibilität mit Unterstützung für DisplayPort Revisions 1.2/1.1/1.0
  • Leicht als Laptopzubehör mitzuführen dank kompakter Größe und ohne Notwendigkeit eines externen Netzteils
Anwendungen
  • Schließen Sie ein 4K HDMI-Display an einen Mini DisplayPort-Ausgang an
  • Mitführen mit dem Laptop für BYOD-Büroanwendungen
  • Verwenden Sie ein HDMI-Display als zweiten Monitor für Ihren Mini DisplayPort-Computer
  • Schließen Sie ein MacBook Pro/MacBook Air über einen Thunderbolt-Anschluss an ein HDMI-Display an
Produktnummern
Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Aktiv
Adapterstil Adapter
Audio Ja
Industrienormen DPCP (DisplayPort Content Protection)
HDCP (High Definition Content Protection)
DisplayPort 1.2
HDMI 1.4
Konvertertyp Formatkonvertierer
Ports 1
Leistung
Audiospezifikationen 7.1 Surround Sound
Breitbild unterstützt Ja
Max. Digitalauflösungen 4K x 2K @ 30 Hz
Unterstützte Auflösungen 4k x 2K (Ultra HD)
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Stecker
Steckverbinder B 1 - HDMI (19-polig) Buchse
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Feuchtigkeit 10%-85%
Lagertemperatur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Weiß
Kabellänge 150 mm [5.9 in]
Produktgewicht 17 g [0.6 oz]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 22 g [0.8 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Aktiver Mini-DisplayPort-auf-HDMI-Adapter
DisplayPort auf HDMI 4k @ 30Hz Adapter - DP 1.2 zu HDMI Video und Audio aktiv Konverter
DP2HD4KS

DisplayPort auf HDMI 4k @ 30Hz Adapter - DP 1.2 zu HDMI Video und Audio aktiv Konverter

Schließen Sie einen HDMI-Monitor an eine DisplayPort-Videoquelle an

36,99 € ohne USt
44,39 € mit USt

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.