Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comDisplayPort auf VGA Kabel 4,5m (Stecker/Stecker) - DP zu VGA Kabel Adapter - Schwarz
Schließen Sie einen PC mit DisplayPort mit einem 4,5 m langen Kabel an einen VGA-Monitor/-Projektor an
Produkt-ID: DP2VGAMM15B
- Aktive DisplayPort-auf-VGA-Konvertierung
- Plug and Play-Installation
- Unterstützt Auflösungen bis zu 1920x1200 (WUXGA) und HDTV-Auflösungen bis zu 1080p
Überblick
Mit dem 4,5 m langen aktiven DisplayPort-auf-VGA-Konverterkabel DP2VGAMM15B können Sie Ihren DisplayPort-fähigen Desktop oder Laptop in einer größeren Entfernung als mit einem standardmäßig langen Kabel direkt an einen VGA-Monitor oder -Projektor anschließen und so die Kosten für zusätzliche Adapter sparen.
Und da das Konverterkabel Videoauflösungen bis zu 1920x1200 unterstützt können Sie ohne Abstriche an die Videoqualität eine DisplayPort-Videoquelle in VGA konvertieren.
Der DP2VGAMM15B wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.
Der StarTech.com-Vorteil
- Schließen Sie eine DisplayPort-Quelle direkt ohne zusätzliche Adapter oder Kabel an ein VGA-Display oder einen VGA-Projektor an
- Sparen Sie Kosten für die Aufrüstung, indem Sie den DisplayPort-Computer an einen VGA-Monitor oder -Projektor anschließen
- Schließen Sie mit diesem 4,5 m langen Kabel Ihr Display in einer größeren Entfernung an
Anwendungen
Schließen Sie Ihr vorhandenes VGA-Display (Monitor, Projektor) an ein DisplayPort-Ausgabegerät (Desktop, Laptop) an
Verwenden Sie Ihren VGA-Monitor als zweites Display, das mit einem DisplayPort-Ausgang verbunden ist
Verbinden Sie einen DisplayPort-Computer mit einem VGA-Projektor für Präsentationen oder Besprechungen in einem Sitzungssaal oder Auditorium
Technische Spezifikationen
Produktnummern | ||
---|---|---|
UPC Code | 065030852487 |
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Hardware | ||
Active or Passive Adapter | Aktiv | |
Adapterstil | Kabel-Adapter | |
Audio | Nein | |
AV-Ausgang | VGA | |
AV-Eingang | DisplayPort | |
Chipset-ID | Analogix - 9832 | |
Leistung | ||
Max. Analogauflösungen | 1920x1200 / 1080p (Output) | |
Max. Digitalauflösungen | 1920x1200 / 1080p (Input) | |
Max. Kabellänge | 4.6 m [15 ft] | |
Steckverbinder | ||
Steckverbinder A | 1 - DisplayPort (20-polig) Einrastend Stecker | |
Steckverbinder B | 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Stecker | |
Umwelt | ||
Betriebstemperatur | 0°C to 60°C (32°F to 140°F) | |
Feuchtigkeit | 40% bis 85% Relative Luftfeuchtigkeit | |
Lagertemperatur | -10°C to 70°C (14°F to 158°F) | |
Physische Eigenschaften | ||
Farbe | Schwarz | |
Kabellänge | 4.6 m [15 ft] | |
Produktbreite | 40 mm [1.6 in] | |
Produktgewicht | 218 g [7.7 oz] | |
Produkthöhe | 15 mm [0.6 in] | |
Produktlänge | 4572 mm [180 in] | |
Verpackungsinformationen | ||
Versandgewicht (Verpackung) | 175 g [6.2 oz] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - DisplayPort™-auf-VGA-Adapterkabel |
Verwandte Produkte
DisplayPort auf VGA Kabel 91cm (Stecker/Stecker) - DP zu VGA Kabel Adapter - Schwarz
Schließen Sie einen PC mit DisplayPort mit einem 91 cm langen Kabel an einen in der Nähe befindlichen VGA-Monitor/-Projektor an
DisplayPort auf VGA Kabel 1,8m (Stecker/Stecker) - DP zu VGA Kabel Adapter - Schwarz
Schließen Sie einen PC mit DisplayPort mit einem 1,8 m langen Kabel an einen VGA-Monitor/-Projektor an
DisplayPort auf VGA Kabel 3m (Stecker/Stecker) - DP zu VGA Kabel Adapter - Schwarz
Schließen Sie einen PC mit DisplayPort mit einem 3 m langen Kabel an einen VGA-Monitor/-Projektor an
91cm Mini DisplayPort auf VGA Kabel - mDP auf VGA Adapter - St/St - Schwarz
Schließen Sie einen PC oder Mac® mit Mini DisplayPort mit einem 91 cm langen schwarzen Kabel an einen in der Nähe befindlichen VGA-Monitor/-Projektor an
1,8m Mini DisplayPort auf VGA Kabel - mDP auf VGA Adapter - St/St - Schwarz
Schließen Sie einen PC oder Mac® mit Mini DisplayPort mit einem 1,8 m langen schwarzen Kabel an einen VGA-Monitor/-Projektor an
3m Mini DisplayPort auf VGA Kabel - mDP auf VGA Adapter - St/St - Schwarz
Schließen Sie einen PC oder Mac® mit Mini DisplayPort mit einem 3 m langen schwarzen Kabel an einen VGA-Monitor/-Projektor an
4,5m Mini DisplayPort auf VGA Kabel - mDP auf VGA Adapter - St/St - Schwarz
Schließen Sie einen PC oder Mac® mit Mini DisplayPort mit einem 4,5 m langen schwarzen Kabel an einen VGA-Monitor/-Projektor an
91cm Mini DisplayPort auf VGA Kabel - mDP auf VGA Adapter - St/St - Weiß
Schließen Sie einen PC oder Mac® mit Mini DisplayPort mit einem 91 cm langen weißen Kabel an einen in der Nähe befindlichen VGA-Monitor/-Projektor an
1,8m Mini DisplayPort auf VGA Kabel - mDP auf VGA Adapter - St/St - Weiß
Schließen Sie einen PC oder Mac® mit Mini DisplayPort mit einem 1,8 m langen weißen Kabel an einen VGA-Monitor/-Projektor an
3m Mini DisplayPort auf VGA Kabel - mDP auf VGA Adapter - St/St - Weiß
Schließen Sie einen PC oder Mac® mit Mini DisplayPort mit einem 3 m langen weißen Kabel an einen VGA-Monitor/-Projektor an
4,5m Mini DisplayPort auf VGA Kabel - mDP auf VGA Adapter - St/St - Weiß
Schließen Sie einen PC oder Mac® mit Mini DisplayPort mit einem 4,5 m langen weißen Kabel an einen VGA-Monitor/-Projektor an
Produkt-Support
Datenblätter
-
DP2VGAMM15B_Datasheet-DE.pdf
- Sprache: Deutsch
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Sprache: Englisch
-
Letter of Conformity (LOC)
- Sprache: Englisch
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Sprache: Englisch
Safety Measures
- Wenn beim Produkt eine Platine offen sichtbar ist, berühren Sie es nicht, wenn es unter Strom steht.
- Bei Laserprodukten der Klasse 1, ist Laserstrahlung bei einem offenen System vorhanden.
- Die Kabel sollten nicht terminiert werden, wenn das Produkt und/oder die elektrischen Leitungen unter Strom stehen.
- Die Installation und/oder der Aufbau von Produkten sollten gemäß der örtlichen Sicherheits- und Gebäudecoderichtlinien von einem Experten durchgeführt werden.
- Kabel (einschließlich Strom- und Ladekabel) sollten ordnungsgemäß verlegt werden, um Gefahren in Hinblick auf Strom, Stolpern oder Sicherheit zu verhindern.
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.