StarTech.com

DisplayPort auf Dual Link DVI Aktiv Konverter mit Stromversorgung über USB

Schließen Sie für hochauflösende Anwendungen Ihren DVI-Dual-Link-Monitor an eine DisplayPort®-Videoquelle an

Produkt-ID: DP2DVID2

  • Unterstützt Auflösungen von bis zu 2560 x 1600 (bis zu 60 Hz) mit DVI-Dual-Link-Displays, 1920 x 1080 (bis zu 120 Hz) mit Single-Link-DVI-Displays
  • Stromversorgung über USB-Port
  • Wird von jedem DVI-D-Display, inkl. Fernsehgeräte und Apple Cinema Display HD, unterstützt.
  • Unterstützt Multimodus (DP++)- und Einzelmodus-DisplayPort
177,99 € EUR ohne USt
213,59 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 3 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Aktiv
Audio Nein
AV-Ausgang DVI
AV-Eingang DisplayPort
Leistung
Breitbild unterstützt Ja
Max. Digitalauflösungen 2560x1600
Unterstützte Auflösungen 2560 x 1600 @ 60 Hz
1920 x 1080 @ 120 Hz
1920 x 1200 @ 120 Hz
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - DisplayPort (20-polig) Stecker
1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
Steckverbinder B 1 - DVI-D (25-polig) Buchse
Spezielle Hinweise/Anforderungen
System- und Kabelanforderungen 1 x DVI-D-Kabel (Ziel)
Strom
Mit Stromadapter USB-betrieben
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Lagertemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Kabellänge 37 cm [14.6 in]
Produktbreite 64 mm [2.5 in]
Produktgewicht 160 g [5.6 oz]
Produkthöhe 22 mm [0.9 in]
Produktlänge 549 mm [21.6 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 232 g [8.2 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - DisplayPort-auf-DVI-Adapter

Zertifikate

Verwandte Produkte

Aktiver DisplayPort auf DVI-D Adpater / Konverter (Stecker/Buchse) 1920x1200
DP2DVIS
Aktiver DisplayPort auf DVI-D Adpater / Konverter (Stecker/Buchse) 1920x1200

Schließen Sie einen DVI-Monitor an einen einzelnen DisplayPort-Ausgang Ihres Computers an.

40,99 € ohne USt
49,19 € mit USt
1,8m DisplayPort auf DVI Kabel - Stecker/Stecker
DP2DVI2MM6
1,8m DisplayPort auf DVI Kabel - Stecker/Stecker

Verbinden Sie Ihren DVI-Monitor mit einem PC mit DisplayPort® über ein einziges Kabel

27,99 € ohne USt
33,59 € mit USt
DisplayPort auf DVI Adapter - DP (St) zu DVI (Bu) Video-Konverter
DP2DVI2
DisplayPort auf DVI Adapter - DP (St) zu DVI (Bu) Video-Konverter

Verbinden Sie Ihren DVI-Monitor mit einem PC mit DisplayPort

15,99 € ohne USt
19,19 € mit USt
Mini DisplayPort auf DVI Dual Link Aktiv Adapter mit Stromversorgung über USB
MDP2DVID
Mini DisplayPort auf DVI Dual Link Aktiv Adapter mit Stromversorgung über USB

Verbinden Sie Ihre Mini DisplayPort-Videoquelle mit einem DVI-D-Monitor.

154,99 € ohne USt
185,99 € mit USt
DisplayPort auf DVI Adapter - Video Konverter - DP (Stecker) DVI (Buchse)
DP2DVI
DisplayPort auf DVI Adapter - Video Konverter - DP (Stecker) DVI (Buchse)

Schließen Sie einen DVI-Monitor an einen einzelnen DisplayPort-Ausgang Ihres Computers an.

21,99 € ohne USt
26,39 € mit USt
DisplayPort auf DVI Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 - DP zu DVI Video (Stecker/Buchse)
DP2DVIADAP
DisplayPort auf DVI Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 - DP zu DVI Video (Stecker/Buchse)

Verbinden Sie Ihren DVI-Monitor mit einem PC mit DisplayPort

24,99 € ohne USt
29,99 € mit USt
91 cm DisplayPort auf DVI Kabel - Stecker/Stecker - 1920x1200
DP2DVI2MM3
91 cm DisplayPort auf DVI Kabel - Stecker/Stecker - 1920x1200

Vermeiden Sie Kabelsalat, indem Sie Ihren PC mithilfe dieses kurzen Adapterkabels direkt an den Monitor anschließen

27,99 € ohne USt
33,59 € mit USt
DisplayPort® to DVI Video Adapter/Converter Cable - M/M
DP2DVIMM6
1,8m DisplayPort auf DVI Kabel - DP zu DVI Video Konverter St/St

Schließen Sie Ihren DVI-Monitor mit einem einzigen Kabel an einem PC mit DisplayPort an.

38,99 € ohne USt
46,79 € mit USt
DisplayPort® to DVI Video Adapter/Converter Cable - M/M
DP2DVIMM10
3m DisplayPort auf DVI Adapter / Konverter Kabel (Stecker/Stecker)

Schließen Sie Ihren DVI-Monitor mit einem einzigen Kabel an einem PC mit DisplayPort an.

47,99 € ohne USt
57,59 € mit USt
90cm Aktives DisplayPort auf DVI Kabel - DP zu DVI 1920x1200 - Schwarz
DP2DVIMM3BS
90cm Aktives DisplayPort auf DVI Kabel - DP zu DVI 1920x1200 - Schwarz

Vermeiden Sie übermäßige Kabelunordnung mit einem kurzen 91 cm langen aktiven DisplayPort-auf-DVI-Adapter

43,99 € ohne USt
52,79 € mit USt
1,8m Aktives DisplayPort auf DVI Kabel - DP zu DVI 1920x1200 - Schwarz
DP2DVIMM6BS
1,8m Aktives DisplayPort auf DVI Kabel - DP zu DVI 1920x1200 - Schwarz

Schließen Sie mit einem aktiven 1,8 m langen Kabel einen DisplayPort-fähigen PC an ein DVI-Display an

50,99 € ohne USt
61,19 € mit USt

Zubehör