StarTech.com

DisplayPort auf DVI Adapter - DP (St) zu DVI (Bu) Video-Konverter

Verbinden Sie Ihren DVI-Monitor mit einem PC mit DisplayPort

Produkt-ID: DP2DVI2

  • Unterstützt PC-Auflösungen von bis zu 1920x1200 und HDTV-Auflösungen bis zu 1080p.
  • Der DisplayPort-Steckverbinder mit Schnappverschluss gewährleistet eine feste Verbindung.
  • Einfach zu verwendendes Kabel, keine Software notwendig.
15,99 € EUR ohne USt
19,19 € EUR mit USt
Nicht verfügbar
Kann bei Wiederverkäufer oder partners.
Wo kaufen

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Überblick

Mit dem DP2DVI2 DisplayPort® auf DVI Video Adapter-Konverter können Sie einen DVI-Monitor an DisplayPort-fähige Desktop-PCs oder Laptops anschließen.

Dieser Adapter unterstützt Auflösungen von bis zu 1920x1200, sodass Sie alle Vorteile der Single-Link-DVI-Funktion genießen können. DP2DVI2 ist ein passiver Adapter, der einen DP++ Anschluss (DisplayPort++) erfordert, das bedeutet, dass DVI- und HDMI-Signale ebenfalls durch den Port gesendet werden können.

StarTech.com bietet außerdem den DP2DVIS, einen aktiven DisplayPort zu DVI-Adapter.

Wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Der StarTech.com-Vorteil

  • Dank des benutzerfreundlichen kompakten Konverters ist DisplayPort abwärts kompatibel mit Ihrem DVI-D-Display.
  • Dank Plug and Play ist die Installation von Software oder Treibern überflüssig.
  • Das 10 cm lange Kabel bietet Flexibilität an engen Stellen.

Anwendungen

Ideal für digitale Entertainment-Centers, Heimbüros, Besprechungszimmer in Unternehmen oder Verkaufsshows.

Behalten Sie Ihren bestehenden DVI-Monitor, und verwenden Sie ihn mit Ihrem neuen DisplayPort-Gerät.

Eine ideale Lösung, um z. B. ein DVI-Display als Zweit-Bildschirm zu verwenden.

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Passiv
Adapterstil Adapter
Audio Nein
Ausgangssignal DVI-D (DVI Digital)
Konvertertyp Formatkonvertierer
Leistung
Breitbild unterstützt Ja
Max. Digitalauflösungen 1920x1200 / 1080p
Unterstützte Auflösungen 1920x1080 (1080p)
1680x1050 (WSXGA+)
1600x1200
1600x900
1440x900
1400x1050 (SXGA+)
1366x768
1360x768
1280x1024
1280x960
1280x800
1280x768 (WXGA)
1280x720p (720p)
1280x600
1152x864
1024x768
800x600 (SVGA)
640x480 (480p)
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - DisplayPort (20-polig) Einrastend Stecker
Steckverbinder B 1 - DVI-I (29-polig) Buchse
Spezielle Hinweise/Anforderungen
System- und Kabelanforderungen DP++-Port (DisplayPort ++) auf Videokarte oder Videoquelle erforderlich (DVI- und HDMI-Passthrough muss unterstützt werden)
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Feuchtigkeit 5%-90%RH
Lagertemperatur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Kabellänge 152.4 mm [6 in]
Produktbreite 42 mm [1.7 in]
Produktgewicht 45.4 g [1.6 oz]
Produkthöhe 17 mm [0.7 in]
Produktlänge 254 mm [10 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 0 kg [0.1 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - DisplayPort-auf-DVI-Konverter

Zertifikate

Verwandte Produkte

DisplayPort auf DVI Adapter - Video Konverter - DP (Stecker) DVI (Buchse)
DP2DVI
DisplayPort auf DVI Adapter - Video Konverter - DP (Stecker) DVI (Buchse)

Schließen Sie einen DVI-Monitor an einen einzelnen DisplayPort-Ausgang Ihres Computers an.

21,99 € ohne USt
26,39 € mit USt
Aktiver DisplayPort auf DVI-D Adpater / Konverter (Stecker/Buchse) 1920x1200
DP2DVIS
Aktiver DisplayPort auf DVI-D Adpater / Konverter (Stecker/Buchse) 1920x1200

Schließen Sie einen DVI-Monitor an einen einzelnen DisplayPort-Ausgang Ihres Computers an.

40,99 € ohne USt
49,19 € mit USt
DisplayPort auf Dual Link DVI Aktiv Konverter mit Stromversorgung über USB
DP2DVID2
DisplayPort auf Dual Link DVI Aktiv Konverter mit Stromversorgung über USB

Schließen Sie für hochauflösende Anwendungen Ihren DVI-Dual-Link-Monitor an eine DisplayPort®-Videoquelle an

177,99 € ohne USt
213,59 € mit USt
DisplayPort® to DVI Video Adapter/Converter Cable - M/M
DP2DVIMM6
1,8m DisplayPort auf DVI Kabel - DP zu DVI Video Konverter St/St

Schließen Sie Ihren DVI-Monitor mit einem einzigen Kabel an einem PC mit DisplayPort an.

38,99 € ohne USt
46,79 € mit USt
DisplayPort auf DVI Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 - DP zu DVI Video (Stecker/Buchse)
DP2DVIADAP
DisplayPort auf DVI Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 - DP zu DVI Video (Stecker/Buchse)

Verbinden Sie Ihren DVI-Monitor mit einem PC mit DisplayPort

24,99 € ohne USt
29,99 € mit USt
1,8m DisplayPort auf DVI Kabel - Stecker/Stecker
DP2DVI2MM6
1,8m DisplayPort auf DVI Kabel - Stecker/Stecker

Verbinden Sie Ihren DVI-Monitor mit einem PC mit DisplayPort® über ein einziges Kabel

27,99 € ohne USt
33,59 € mit USt
DisplayPort® to DVI Video Adapter/Converter Cable - M/M
DP2DVIMM10
3m DisplayPort auf DVI Adapter / Konverter Kabel (Stecker/Stecker)

Schließen Sie Ihren DVI-Monitor mit einem einzigen Kabel an einem PC mit DisplayPort an.

47,99 € ohne USt
57,59 € mit USt
1,8m Aktives DisplayPort auf DVI Kabel - DP zu DVI 1920x1200 - Schwarz
DP2DVIMM6BS
1,8m Aktives DisplayPort auf DVI Kabel - DP zu DVI 1920x1200 - Schwarz

Schließen Sie mit einem aktiven 1,8 m langen Kabel einen DisplayPort-fähigen PC an ein DVI-Display an

50,99 € ohne USt
61,19 € mit USt
90cm Aktives DisplayPort auf DVI Kabel - DP zu DVI 1920x1200 - Schwarz
DP2DVIMM3BS
90cm Aktives DisplayPort auf DVI Kabel - DP zu DVI 1920x1200 - Schwarz

Vermeiden Sie übermäßige Kabelunordnung mit einem kurzen 91 cm langen aktiven DisplayPort-auf-DVI-Adapter

43,99 € ohne USt
52,79 € mit USt
2m DisplayPort auf HDMI Konverterkabel - 4K
DP2HDMM2MB
2m DisplayPort auf HDMI Konverterkabel - 4K

Vermeiden Sie Kabelsalat durch Anschließen Ihres PCs direkt an ein HDMI-Display

30,99 € ohne USt
37,19 € mit USt
1m DisplayPort auf HDMI Konverterkabel - 4K
DP2HDMM1MB
1m DisplayPort auf HDMI Konverterkabel - 4K

Vermeiden Sie Kabelsalat durch Anschließen Ihres PCs direkt an ein HDMI-Display mithilfe dieses kurzen Kabels

29,99 € ohne USt
35,99 € mit USt
DisplayPort auf HDMI Kabel - 5m - 4k 30Hz
DP2HDMM5MB
DisplayPort auf HDMI Kabel - 5m - 4k 30Hz

Kein Kabelsalat durch den direkten Anschluss Ihres DP-Computers an ein HDMI-Display mit diesem 5 Meter langen Kabel

38,99 € ohne USt
46,79 € mit USt
DisplayPort auf HDMI Kabel - 3m - 4k 30Hz
DP2HDMM3MB
DisplayPort auf HDMI Kabel - 3m - 4k 30Hz

Kein Kabelsalat durch den direkten Anschluss Ihres DP-Computers an ein HDMI-Display mit diesem 3 Meter langen Kabel

37,99 € ohne USt
45,59 € mit USt
DisplayPort auf HDMI Video Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 (Stecker/Buchse)
DP2HDMI
DisplayPort auf HDMI Video Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 (Stecker/Buchse)

Schließen Sie Ihren HDMI®-Monitor oder HDTV an einen PC mit DisplayPort® an.

28,99 € ohne USt
34,79 € mit USt
DisplayPort auf HDMI Video Adapter / Konverter  - 1920x1200
DP2HDMIADAP
DisplayPort auf HDMI Video Adapter / Konverter - 1920x1200

Schließen Sie Ihren HDMI®-Monitor oder HDTV an einen PC mit DisplayPort® an.

17,99 € ohne USt
21,59 € mit USt
DisplayPort auf HDMI Video Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 (Stecker/Buchse)
DP2HDMI2
DisplayPort auf HDMI Video Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 (Stecker/Buchse)

Schließen Sie Ihren HDMI®-Monitor oder HDTV an einen PC mit DisplayPort® an.

17,99 € ohne USt
21,59 € mit USt
DisplayPort auf HDMI 4k @ 30Hz Adapter - DP 1.2 zu HDMI Video und Audio aktiv Konverter
DP2HD4KS
DisplayPort auf HDMI 4k @ 30Hz Adapter - DP 1.2 zu HDMI Video und Audio aktiv Konverter

Schließen Sie einen HDMI-Monitor an eine DisplayPort-Videoquelle an

36,99 € ohne USt
44,39 € mit USt
DisplayPort auf HDMI Adapter - 4K
DP2HD4KADAP
DisplayPort auf HDMI Adapter - 4K

Schließen Sie mithilfe dieses kompakten, passiven Adapters ein 4K HDMI-Display an eine DP-Videoquelle an

24,99 € ohne USt
29,99 € mit USt
DisplayPort auf HDMI Adapter - 4K 60Hz
DP2HD4K60S
DisplayPort auf HDMI Adapter - 4K 60Hz

Schließen Sie Ihren DP-Computer an ein HDMI-Display mittels dieses Konverters an, der UHD-Auflösungen von bis zu 4K bei 60 Hz unterstützt

45,99 € ohne USt
55,19 € mit USt
DisplayPort auf HDMI Adapter / Konverter mit USB Audio mit bis zu 1920x1200
DP2HDMIUSBA
DisplayPort auf HDMI Adapter / Konverter mit USB Audio mit bis zu 1920x1200

Schließen Sie eine HDMI®-Anzeige an eine DisplayPort®-Quelle mit Audio an

87,99 € ohne USt
105,59 € mit USt
Slimport/ MyDP auf HDMI Adapter - 1080p
SLMPT2HD
Slimport/ MyDP auf HDMI Adapter - 1080p

Schließen Sie ein SlimPort- oder MyDP-fähiges mobiles Gerät mit HDMI an einen HDTV, Monitor oder Projektor an.

30,99 € ohne USt
37,19 € mit USt

Zubehör

Produkt-Support

Häufig gestellte Fragen

Bevor Sie kaufen

Digital Visual Interface (DVI) ist eine Video-Anzeigeschnittstelle, die je nach Anwendung verschiedene Signaltypen umfassen kann. Zur Kennzeichnung, in welchen Anwendungen sie verwendet werden sollen, werden DVI-Kabel und -Ports mit unterschiedlichen Anschlusstypen hergestellt. Die Anschlusstypen werden durch die Anzahl der Pins an dem DVI-Stecker bestimmt. DVI ist mit fünf verschiedenen Anschlusstypen erhältlich: 

Single- und Dual-Link-DVI geben die maximale Auflösung der Videoquelle oder des Videoziels an. Die maximalen Auflösungen sind Single-Link (1920 x 1080 bei 60 Hz) und Dual-Link (2560 x 1600 bei 60 Hz).

Hinweis: Die maximale Auflösung Ihrer Videoquelle und Ihres Videoziels werden letztlich von den technischen Spezifikationen der Geräte bestimmt. Der Anschlusstyp ist kein aussagekräftiger Indikator der maximalen Auflösung.

DVI-A kann ausschließlich analoge Signale (beispielsweise VGA) ohne digitale Komponente übertragen. DVI-D kann ausschließlich digitale Videosignale (beispielsweise HDMI) ohne analoge Komponente übertragen. DVI-I kombiniert DVI-A- und DVI-D-Verbindungen und schließt somit sowohl analoge als auch digitale Komponenten ein. Ein DVI-I-Port kann sich entweder an Ihrer Videoquelle oder an einem Display befinden. Ob jedoch ein Display analoge, digitale oder beide Quellen überträgt oder nicht überträgt, hängt von den technischen Spezifikationen Ihres Gerätes ab.