StarTech.com

DisplayPort auf VGA Video Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 (Stecker/Buchse)

Verbinden Sie einen VGA-Monitor mit einem PC mit DisplayPort

Produkt-ID: DP2VGA2

  • Mühelose Konnektivität dank des DP-zu-VGA-Videoadapters mit Plug-and-Play-Funktionalität
  • Maximale Mobilität mit geringem Platzbedarf und Leichtbauweise
  • Kristallklare Bildqualität mit Unterstützung für High-Definition-Videoauflösungen von bis zu 1920x1200 oder 1080p
28,99 € EUR ohne USt
34,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Aktiv
Adapterstil Adapter
Audio Nein
AV-Ausgang VGA
AV-Eingang DisplayPort
Leistung
Breitbild unterstützt Ja
Max. Analogauflösungen 1920x1200
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - DisplayPort (20-polig) Einrastend Stecker
Steckverbinder B 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Feuchtigkeit Lagerung: 5 % - 90 % RH (nicht kondensierend)
Betrieb: 10 % - 85 % RH (nicht kondensierend)
Lagertemperatur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Kabellänge 225 mm [8.9 in]
Produktbreite 31.8 mm [1.2 in]
Produktgewicht 43 g [1.5 oz]
Produkthöhe 19.1 mm [0.7 in]
Produktlänge 279.4 mm [11 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 52 g [1.8 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - DisplayPort-auf-VGA-Konverter

Zertifikate

Verwandte Produkte

DisplayPort auf VGA Video Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 (Stecker/Buchse)
DP2VGA
DisplayPort auf VGA Video Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 (Stecker/Buchse)

Verbinden Sie Ihren VGA-Monitor mit einem PC mit DisplayPort

41,99 € ohne USt
50,39 € mit USt
DisplayPort auf VGA Video Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 (Stecker/Buchse)
DP2VGA3
DisplayPort auf VGA Video Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 (Stecker/Buchse)

Verbinden Sie einen DisplayPort 1.2-fähigen Computer mit einem VGA-Monitor oder -Projektor

28,99 € ohne USt
34,79 € mit USt
DisplayPort auf VGA Adapter mit Audio
DP2VGAA
DisplayPort auf VGA Adapter mit Audio

Schließen Sie Ihren PC an ein VGA-Display und einen diskreten 3,5-mm-Audioausgang an

32,99 € ohne USt
39,59 € mit USt
1,8m DisplayPort auf VGA Kabel (Stecker/Stecker) - DP zu VGA Monitorkabel - 1920x1200
DP2VGAMM6
1,8m DisplayPort auf VGA Kabel (Stecker/Stecker) - DP zu VGA Monitorkabel - 1920x1200

Schließen Sie Ihren VGA-Monitor über ein einziges Kabel an einen PC mit DisplayPort an.

46,99 € ohne USt
56,39 € mit USt
DisplayPort auf VGA Kabel 91cm (Stecker/Stecker) - DP zu VGA Kabel Adapter - Schwarz
DP2VGAMM3B
DisplayPort auf VGA Kabel 91cm (Stecker/Stecker) - DP zu VGA Kabel Adapter - Schwarz

Schließen Sie einen PC mit DisplayPort mit einem 91 cm langen Kabel an einen in der Nähe befindlichen VGA-Monitor/-Projektor an

33,99 € ohne USt
40,79 € mit USt
DisplayPort auf VGA Kabel 1,8m (Stecker/Stecker) - DP zu VGA Kabel Adapter - Schwarz
DP2VGAMM6B
DisplayPort auf VGA Kabel 1,8m (Stecker/Stecker) - DP zu VGA Kabel Adapter - Schwarz

Schließen Sie einen PC mit DisplayPort mit einem 1,8 m langen Kabel an einen VGA-Monitor/-Projektor an

36,99 € ohne USt
44,39 € mit USt
DisplayPort auf VGA Kabel 3m (Stecker/Stecker) - DP zu VGA Kabel Adapter - Schwarz
DP2VGAMM10B
DisplayPort auf VGA Kabel 3m (Stecker/Stecker) - DP zu VGA Kabel Adapter - Schwarz

Schließen Sie einen PC mit DisplayPort mit einem 3 m langen Kabel an einen VGA-Monitor/-Projektor an

39,99 € ohne USt
47,99 € mit USt
DisplayPort auf VGA Kabel 4,5m (Stecker/Stecker) - DP zu VGA Kabel Adapter - Schwarz
DP2VGAMM15B
DisplayPort auf VGA Kabel 4,5m (Stecker/Stecker) - DP zu VGA Kabel Adapter - Schwarz

Schließen Sie einen PC mit DisplayPort mit einem 4,5 m langen Kabel an einen VGA-Monitor/-Projektor an

50,99 € ohne USt
61,19 € mit USt
2m DisplayPort auf VGA Adapterkabel mit Audio
DP2VGAAMM2M
2m DisplayPort auf VGA Adapterkabel mit Audio

Schließen Sie Audio und Video von Ihrem DisplayPort-PC direkt an einen Monitor an

46,99 € ohne USt
56,39 € mit USt
3m DisplayPort auf VGA Adapterkabel mit Audio
DP2VGAAMM3M
3m DisplayPort auf VGA Adapterkabel mit Audio

Schließen Sie Audio und Video von Ihrem DisplayPort-PC direkt an einen Monitor an

50,99 € ohne USt
61,19 € mit USt
Slimport/ MyDP auf VGA Adapter - Micro USB zu VGA Konverter für HP ChromeBook 11 - 1080p
SLMPT2VGA
Slimport/ MyDP auf VGA Adapter - Micro USB zu VGA Konverter für HP ChromeBook 11 - 1080p

Schließen Sie Ihr SlimPort-fähiges Gerät an einen VGA-Monitor oder -Projektor an, ideal für SlimPort-fähige Chromebook-Computer

29,99 € ohne USt
35,99 € mit USt

Zubehör