StarTech.com

MST Hub - Mini DisplayPort auf 4x Displayport

Nutzen Sie diesen Adapter zum Anschließen von vier unabhängigen Displays an einen einzelnen mDP 1.2-Anschluss

Produkt-ID: MSTMDP124DP

  • Optimieren Sie Ihre Produktivität durch Anschließen von vier unabhängigen Displays an Ihren Computer über den MST-Hub
  • Schließen Sie fast jeden Fernseher, Monitor oder Projektor mithilfe von günstigen Adaptern an
  • Neu entwickelter Chipsatz für höhere Kompatibilität mit Microsoft Surface Pro 4
Sehen Sie mehr
  • Erhöhen Sie die externe Videoleistung mit Unterstützung für Auflösungen von bis zu 4K
  • VESA- und DisplayPort-zertifiziert
  • Kompatibel mit mDP1.2-Grafikkarten wie AMD Radeon mit Eyefinity Technology
  • Plug and Play-Installation
211,99 € EUR ohne USt
254,39 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Aktiv
Audio Ja
Chipset-ID MegaChips - STDP4320
Ports 4
Leistung
Breitbild unterstützt Ja
Max. Digitalauflösungen 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @30hz
Unterstützte Auflösungen 1024 x 768
1280 x 720 (High-Definition 720p)
1920 x 1080 (High-Definition 1080p)
1920 x 1200
2560 x 1440
2560 x 1600
3840 x 2160 (Ultra HD 4K) bei 30 Hz
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Stecker Input
Steckverbinder B 4 - DisplayPort (20-polig) Buchse Output
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows 10 (32/64)
Windows 8/8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Strom
Ausgangsspannung 5 DC
Ausgangsstrom 3A
Eingangsspannung 110V-240V AC
Eingangsstrom 0.5 A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp N
Stromverbrauch 15
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Lagertemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Kabellänge 19 cm [7.5 in]
Produktbreite 65 mm [2.6 in]
Produktgewicht 127 g [4.5 oz]
Produkthöhe 15 mm [0.6 in]
Produktlänge 386 mm [15.2 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 118 g [4.2 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 4-Port-Multi-Monitor-Mini DisplayPort™ MST-Hub
1 - Universal-Netzadapter (NA/EU/GB/AUS)
1 - Kurzanleitung für Installation

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows 10 (32/64)
Windows 8/8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)

Zertifikate

Verwandte Produkte

MST Hub - Mini DisplayPort auf 2x Displayport
MSTMDP122DP
MST Hub - Mini DisplayPort auf 2x Displayport

Nutzen Sie diesen Adapter zum Anschließen von zwei unabhängigen Displays an einen einzelnen mDP 1.2-Anschluss

105,99 € ohne USt
127,19 € mit USt
Mini DisplayPort 1.2 auf DisplayPort MST Hub - Triple Head mDP/ DP
MSTMDP123DP
Mini DisplayPort 1.2 auf DisplayPort MST Hub - Triple Head mDP/ DP

Nutzen Sie diesen Adapter zum Anschließen von drei unabhängigen Displays an einen einzelnen mDP 1.2-Anschluss

154,99 € ohne USt
185,99 € mit USt
MST Hub - Mini DisplayPort auf 2x Displayport
MSTMDP122DP
MST Hub - Mini DisplayPort auf 2x Displayport

Nutzen Sie diesen Adapter zum Anschließen von zwei unabhängigen Displays an einen einzelnen mDP 1.2-Anschluss

105,99 € ohne USt
127,19 € mit USt
Multi Stream Transport Hub - DisplayPort­ 1.2 zu Triple Head DP MST Hub
MSTDP123DP
Multi Stream Transport Hub - DisplayPort­ 1.2 zu Triple Head DP MST Hub

Nutzen Sie diesen Adapter zum Anschließen von drei unabhängigen Displays an einen einzelnen DP 1.2-Anschluss

154,99 € ohne USt
185,99 € mit USt
MST-Hub - DisplayPort-auf-4xDisplayPort
MSTDP124DP
MST-Hub - DisplayPort-auf-4xDisplayPort

Nutzen Sie diesen Adapter zum Anschließen von vier unabhängigen Displays an einen einzelnen DP 1.2-Anschluss

211,99 € ohne USt
254,39 € mit USt

Zubehör