StarTech.com

1m Mini DisplayPort auf HDMI Konverterkabel - 4K

Vermeiden Sie Unordnung durch direktes Anschließen Ihres PC oder Mac® an ein HDMI-Display mithilfe dieses kurzen Kabels

Produkt-ID: MDP2HDMM1MB

  • Erstaunliche Videoqualität mit Unterstützung für Videoauflösungen von bis zu 4K bei 30 Hz
  • Reduzieren Sie Unordnung mit einem kompakten 1 m langen Adapterkabel
  • Vermeiden Sie den Aufwand durch Konverter, die zusätzliche Kabel und Netzadapter benötigen, indem Sie diesen betriebsfertigen Kabeladapter nutzen
Sehen Sie mehr
  • Unterstützt HDMI 4K bei 30 Hz
  • Plug and Play-Installation
  • Kein Netzadapter erforderlich
21,99 € EUR ohne USt
26,39 € EUR mit USt

Überblick

Dieses 1 m lange Mini DisplayPort™-auf-HDMI®-Adapterkabel ermöglicht eine Verbindung mit nur einem Kabel zwischen einem mDP-fähigem MacBook oder Ultrabook™ Laptop und einem HDMI-Display oder Projektor. Der passive Adapter unterstützt Videoauflösungen von bis zu Ultra HD 4K und ist kompatibel mit Thunderbolt™ bei direkter Verbindung mit einem DisplayPort over Thunderbolt-E/A-Anschluss mit entsprechender Unterstützung.

Erstaunliche Bildqualität

Dieses Adapterkabel stellt sicher, dass Sie bei der Konvertierung von Mini DisplayPort auf HDMI eine erstaunliche Bildqualität mit der bis zu vierfachen Auflösung von 1080p erzielen können. 

Der Adapter ist zudem abwärts kompatibel mit Displays und Videoquellen mit geringerer Auflösung. Dank Unterstützung für High Definition-Auflösungen von 1080p und 720p können Sie sicher sein, dass Sie auch in Zukunft noch die vorhandene Konfiguration für 4K-Video nutzen können.

Problemlose Konfiguration

Für die einfachste und diskreteste Installation verbindet dieser mDP-auf-HDMI-Adapter die Mini DisplayPort-Videoquelle direkt mit dem HDMI-Anschluss am Display. Anders als einige Konverter-Dongles benötigt dieser Adapter keine aktive Stromversorgung oder separate Videokabel.

Saubere Installation

Mit einer Länge von 1 m bietet dieses Adapterkabel eine kompakte Verbindung ohne ein Übermaß an Länge für eine saubere, professionelle Installation. Für längere Installationen bieten wir auch ein 2 m langes mDP-auf-HDMI-Kabel (MDP2HDMM2MB), sodass Sie die richtige Kabellänge für Ihren Installationsbedarf auswählen können.

Das MDP2HDMM1MB wird mit der 2-jährigen StarTech.com-Garantie und lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Der StarTech.com-Vorteil

  • Erzielen Sie erstaunliche Bildqualität dank Unterstützung für 4K-Auflösung bei 30 Hz
  • Reduzieren Sie die durch Adapter verursachte Unordnung mit einem Kabel, das den Computer direkt mit dem Display verbindet
  • Umgehen Sie Netzadapter mit einem Plug-and-Play-Kabeladapter, der keine externe Stromversorgung benötigt.

Anwendungen

Schließen Sie einen HDMI-Computer an den VGA-Monitor im Klassenzimmer oder Arbeitsplatz an

Nutzung im Konferenzraum oder im Büro für Installationen, bei denen bis zu 1 m Kabel erforderlich sind

Installation in Heim-Workstation, damit ein DisplayPort-Computer mit einem HDMI-Monitor kompatibel ist

Schließen Sie Ihre DP-Videoquelle an ein 4K-HDMI-Display an

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Passiv
Adapterstil Adapter
Audio Ja
AV-Ausgang HDMI
AV-Eingang Mini-DisplayPort
Industrienormen DPCP (DisplayPort Content Protection)
HDCP (High Definition Content Protection)
DisplayPort 1.2
HDMI 1.4
Leistung
Audiospezifikationen 7.1 Surround Sound
Breitbild unterstützt Ja
Max. Digitalauflösungen 4K x 2K @ 30 Hz
Max. Kabellänge 1000 mm [39.4 in]
Unterstützte Auflösungen 4k x 2K (Ultra HD)
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Stecker Input
Steckverbinder B 1 - HDMI (19-polig) Stecker Output
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Feuchtigkeit 10%-85%
Lagertemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Kabellänge 1000 mm [39.4 in]
Produktbreite 21 mm [0.8 in]
Produktgewicht 44 g [1.6 oz]
Produkthöhe 12 mm [0.5 in]
Produktlänge 1010 mm [39.8 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 60 g [2.1 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - mDP-auf-HDMI-Adapterkabel

Zertifikate

Verwandte Produkte

2m Mini DisplayPort auf HDMI Konverterkabel - 4K
MDP2HDMM2MB
2m Mini DisplayPort auf HDMI Konverterkabel - 4K

Vermeiden Sie Kabelsalat durch Anschließen Ihres PCs oder Mac® direkt an ein HDMI-Display

24,99 € ohne USt
29,99 € mit USt
2m DisplayPort auf HDMI Konverterkabel - 4K
DP2HDMM2MB
2m DisplayPort auf HDMI Konverterkabel - 4K

Vermeiden Sie Kabelsalat durch Anschließen Ihres PCs direkt an ein HDMI-Display

30,99 € ohne USt
37,19 € mit USt
1m DisplayPort auf HDMI Konverterkabel - 4K
DP2HDMM1MB
1m DisplayPort auf HDMI Konverterkabel - 4K

Vermeiden Sie Kabelsalat durch Anschließen Ihres PCs direkt an ein HDMI-Display mithilfe dieses kurzen Kabels

29,99 € ohne USt
35,99 € mit USt
1m Mini DisplayPort auf HDMI Konverterkabel - 4K - Weiß
MDP2HDMM1MW
1m Mini DisplayPort auf HDMI Konverterkabel - 4K - Weiß

Vermeiden Sie Kabelsalat durch Anschließen Ihres Mac® oder PCs direkt an ein HDMI-Display mithilfe dieses kurzen Kabels

21,99 € ohne USt
26,39 € mit USt
2m Mini DisplayPort auf HDMI Konverterkabel - 4K - Weiß
MDP2HDMM2MW
2m Mini DisplayPort auf HDMI Konverterkabel - 4K - Weiß

Vermeiden Sie Kabelsalat durch Anschließen Ihres Mac® oder PCs direkt an ein HDMI-Display

24,99 € ohne USt
29,99 € mit USt