StarTech.com

Reise A/V Adapter: 2-in-1 Mini DisplayPort auf HDMI oder VGA Konverter

Schließen Sie einen Mini DisplayPort-fähigen PC oder Mac® an ein HDMI- oder VGA-Display an

Produkt-ID: MDP2HDVGA

  • Dank 2-in-1-Design können Sie Ihren mDP-Computer mithilfe eines einzelnen Adapters mit jedem HDMI- oder VGA-Display verbinden
  • Optimieren Sie die Mobilität mit einem kompakten, leichten Adapter, den Sie ganz einfach in Ihrer Laptoptasche mitführen können
  • Unterstützt Videoauflösungen von bis zu 1920 x 1200 oder 1080p
Sehen Sie mehr
  • Kompatibel mit Intel Thunderbolt
  • Plug and Play-Installation
  • Kein Netzadapter erforderlich
35,99 € EUR ohne USt
43,19 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Überblick

Mit diesem Reiseadapter können Sie ein mDP-fähiges Ultrabook™ oder Laptop mit jedem VGA- oder HDMI®-Display verbinden. Der 2-in1-Mini DisplayPort-Adapter ist das perfekte Zubehör für Microsoft Surface™ Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3, Surface Pro 2 oder Surface Book.

Anschluss an jedem HDMI- oder VGA-Display

Warum sollten Sie mehrere Adapter mitführen, wenn Sie nur einen benötigen? Statt zwei verschiedene Adapter an der Hand haben zu müssen, bietet dieser mDP-Reiseadapter MDP2HDVGA sowohl VGA- als auch HDMI-Ausgänge, sodass Sie den mDP-Ausgang des Laptops mit jedem modernen Display in Konferenzraum oder Klassenzimmer verbinden können. Damit ist er eine ideale Plug and Play-Lösung für BYOD-Anwendungen (Bring Your Own Device) im Büro. 

Und da der Konverter Videoauflösungen von bis zu 1920x1200 oder 1080p unterstützt, können Sie eine Mini DisplayPort-Videoquelle in HDMI oder VGA konvertieren, ohne die Videoqualität zu beeinträchtigen.

Connect to any HDMI or VGA Display

Maximale Mobilität

Der Reise-A/V-Adapter optimiert die Mobilität dank geringem Platzbedarfs und Leichtbauweise. Die praktische Bauweise gewährleistet, dass der Adapter so mobil ist wie Ihr Laptop und leicht in die Laptoptasche oder die Tragetasche passt und so vermeidet, dass mehr als ein Adapter mitgeführt werden muss. Mit diesem Adapter können Sie in praktisch jeden Konferenzraum treten und sind sofort bereit zur Präsentation. So machen Sie einen hervorragenden ersten Eindruck und ersparen sich die Peinlichkeit, die Tasche nach dem richtigen Anschluss durchsuchen zu müssen.

Maximize portability

Der 2-in-1-Konverter ist kompatibel mit dem Intel Thunderbolt-Port am Computer und lässt sich ohne Software oder Treiber installieren.

Der MDP2HDVGA wird mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Der StarTech.com-Vorteil

  • Dank 2-in-1-Design können Sie mithilfe eines einzelnen Adapters mit jedem HDMI- oder VGA-Display verbinden
  • Optimieren Sie die Mobilität mithilfe eines kompakten, leichten Adapters

Anwendungen

Führen Sie den Adapter unterwegs mit, um praktisch jedes Display anzuschließen.

Schließen Sie Ihren BYOD-Laptop/Ultrabook auf der Arbeit an ein bereitgestelltes HDMI- oder VGA-Display an

Schließen Sie ein VGA- oder HDMI-Display an einen Mini DisplayPort-Laptop an, um es als zweiten Monitor zu verwenden

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Aktiv
Passiv
Adapterstil Adapter
Audio Ja
AV-Ausgang HDMI
VGA
AV-Eingang Mini-DisplayPort
Leistung
Audiospezifikationen 5.1 Surround Sound (abhängig von Videoquelle und Ziel)
Breitbild unterstützt Ja
Max. Analogauflösungen 1920x1200/1080p
Max. Digitalauflösungen 1920x1200/1080p
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Stecker
Steckverbinder B 1 - HDMI (19-polig) Buchse
1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Der HDMI-Port ist ein passiver Anschluss.
Der VGA-Port ist ein aktiver Anschluss.
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Feuchtigkeit 10 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Kabellänge 150 mm [5.9 in]
Produktbreite 58 mm [2.3 in]
Produktgewicht 22 g [0.8 oz]
Produkthöhe 13 mm [0.5 in]
Produktlänge 190 mm [7.5 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 44 g [1.6 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Mini-DisplayPort™-auf-HDMI®/VGA-Adapter
1 - Anleitung
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

3-in-1 Mini DisplayPort auf HDMI / DVI / VGA Adapter - Reiseadapter
MDP2VGDVHD
3-in-1 Mini DisplayPort auf HDMI / DVI / VGA Adapter - Reiseadapter

Schließen Sie einen Mini DisplayPort-fähigen PC oder Mac® an ein HDMI-, VGA- oder DVI-Display an

61,99 € ohne USt
74,39 € mit USt
Aluminium Reise A/V Adapter 3-in-1 Mini DisplayPort auf VGA, DVI oder HDMI - 4K
MDPVGDVHD4K
Aluminium Reise A/V Adapter 3-in-1 Mini DisplayPort auf VGA, DVI oder HDMI - 4K

Führen Sie diesen kompakten Konverter auf Reisen mit Ihrem Laptop mit, um praktisch jeden Monitor, jedes TV-Gerät oder jeden Projektor anzuschließen

82,99 € ohne USt
99,59 € mit USt
Reise A/V Adapter: 2-in-1 Mini DisplayPort auf HDMI oder VGA Konverter - Weiß
MDP2HDVGAW
Reise A/V Adapter: 2-in-1 Mini DisplayPort auf HDMI oder VGA Konverter - Weiß

Schließen Sie Ihren Mini DisplayPort-fähigen PC oder Mac® an ein HDMI- oder VGA-Display an

32,99 € ohne USt
39,59 € mit USt
Mini DisplayPort auf DisplayPort / DVI / HDMI Adapter - 2560x1600
MDP2DPDVHD
Mini DisplayPort auf DisplayPort / DVI / HDMI Adapter - 2560x1600

Schließen Sie Ihre Mini DisplayPort®-Geräte mit diesem kompakten All-in-one-Adapter an ein DisplayPort®-, HDMI®- oder DVI-Display an.

35,99 € ohne USt
43,19 € mit USt
Mini DisplayPort auf HDMI / DVI / VGA Adapter - mDP Konverter für MacBook - Weiß
MDP2VGDVHDW
Mini DisplayPort auf HDMI / DVI / VGA Adapter - mDP Konverter für MacBook - Weiß

Schließen Sie einen Mini DisplayPort-fähigen PC oder Mac® an ein HDMI-, VGA- oder DVI-Display an

61,99 € ohne USt
74,39 € mit USt
3-in1 DisplayPort auf HDMI / DVI / VGA Adapter / Konverter - Schwarz
DP2VGDVHD
3-in1 DisplayPort auf HDMI / DVI / VGA Adapter / Konverter - Schwarz

Schließen Sie einen DisplayPort-fähigen PC oder Mac® an ein HDMI-, VGA- oder DVI-Display an

61,99 € ohne USt
74,39 € mit USt
Reise A/V Adapter: 2-in-1 DisplayPort auf HDMI oder VGA Konverter
DP2HDVGA
Reise A/V Adapter: 2-in-1 DisplayPort auf HDMI oder VGA Konverter

Schließen Sie Ihr DisplayPort-fähiges PC-System an ein HDMI- oder VGA-Display an

32,99 € ohne USt
39,59 € mit USt

Zubehör