StarTech.com

3-in-1 Mini DisplayPort auf HDMI / DVI / VGA Adapter - Reiseadapter

Schließen Sie einen Mini DisplayPort-fähigen PC oder Mac® an ein HDMI-, VGA- oder DVI-Display an

Produkt-ID: MDP2VGDVHD

  • Drei-in-Eins-Adapter - mDP auf VGA, mDP auf HDMI und mDP auf DVI
  • Unterstützt Videoauflösungen von bis zu 1920 x 1200/1080p
  • Plug and Play-Installation
Sehen Sie mehr
  • Kompatibel mit Intel® Thunderbolt™-Geräten, die ein DisplayPort-Signal ausgeben können
  • Geringer Platzbedarf
  • Geringes Gewicht
61,99 € EUR ohne USt
74,39 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Überblick

Mithilfe dieses Reiseadapters können Sie ein mDP-fähiges Ultrabook™ oder Laptopcomputer an jedes VGA- oder HDMI®-Display anschließen. 

Unterstützt durch strenge Tests um kompatibilität zu gewährleisten ist dieser 3-in-1-Mini DisplayPort-Adapter das ideale Zubehör für Microsoft Surface™ Pro 4, Surface Pro 3, Surface 3 Surface Pro 2 oder Surface Book.

Surface Kompatibel

Anschluss an jedes HDMI- oder VGA-Display

Warum sollten Sie mehrere Adapter mitführen, wenn Sie nur einen benötigen? Statt drei verschiedene Adapter zur Hand haben zu müssen, bietet dieser mDP-Reiseadapter VGA-, DVI- und HDMI-Ausgänge, sodass Sie den mDP-Ausgang des Laptops mit jedem modernen Display in Konferenzraum oder Klassenzimmer verbinden können. Damit ist er eine ideale Plug-and-Play-Lösung für BYOD-Anwendungen (Bring Your Own Device) im Büro. 

Und da der Konverter Videoauflösungen von bis zu 1920x1200 oder 1080p unterstützt, können Sie eine Mini DisplayPort-Videoquelle in HDMI, VGA oder DVI konvertieren, ohne die Videoqualität zu beeinträchtigen.

Gewährleisten Sie Kompatibilität mit fast jedem Display, Fernseher oder Projektor

Maximale Mobilität

Der Reise-A/V-Adapter optimiert die Mobilität dank seines geringen Platzbedarfs und der Leichtbauweise. Die praktische Bauweise gewährleistet, dass der Adapter so mobil ist wie Ihr Laptop und leicht in die Laptoptasche oder die Tragetasche passt und Sie vermeiden somit, dass mehr als ein Adapter mitgeführt werden muss. Mit diesem Adapter können Sie in praktisch jeden Konferenzraum treten und sind sofort bereit zur Präsentation. So machen Sie einen hervorragenden ersten Eindruck und ersparen sich die Peinlichkeit, die Tasche nach dem richtigen Anschluss durchsuchen zu müssen.

Maximale Mobilität

Der 3-in-1-Konverter ist kompatibel mit dem Intel Thunderbolt-Port am Computer und lässt sich ohne Software oder Treiber installieren.

Der MDP2VGDVHD wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

 

Der StarTech.com-Vorteil

  • Kompatibilität mit praktisch jedem Display dank des Drei-in-Eins-Adapters, der Mini DisplayPort zu VGA, HDMI oder DVI konvertiert
  • Optimieren Sie die Mobilität beim Reisen oder im Büro dank des geringen Platzbedarfs und Gewichts

Anwendungen

Führen Sie den Adapter unterwegs mit, um praktisch jedes Display anzuschließen.

Schließen Sie Ihr BYOD-Laptop/Ultrabook im Büro an ein bereitgestelltes HDMI-, DVI- oder VGA-Display an

Schließen Sie ein DVI-, VGA- oder HDMI-Display als Zweitmonitor an Ihr Mini DisplayPort-Laptop an

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Aktiv
Passiv
Adapterstil Adapter
Audio Ja
AV-Ausgang DVI
HDMI
VGA
AV-Eingang Mini-DisplayPort
Leistung
Audiospezifikationen 5.1 Surround Sound (abhängig von Videoquelle und Ziel)
Breitbild unterstützt Ja
Max. Analogauflösungen 1920x1200/1080p
Max. Digitalauflösungen 1920x1200/1080p
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Stecker
Steckverbinder B 1 - HDMI (19-polig) Buchse
1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse
1 - DVI-D (25-polig) Buchse
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Der Videoadapter unterstützt nur jeweils einen Videoausgang gleichzeitig. Wenn mehrere Verbindungen hergestellt werden, funktioniert nur einer der Ausgänge.
Der HDMI-Port ist ein passiver Anschluss.
Der DVI-D ist ein passiver Anschluss.
Der VGA-Port ist ein aktiver Anschluss.
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Feuchtigkeit 10 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Kabellänge 150 mm [5.9 in]
Produktbreite 45 mm [1.8 in]
Produktgewicht 57 g [2 oz]
Produkthöhe 15 mm [0.6 in]
Produktlänge 270 mm [10.6 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 66 g [2.3 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Mini DisplayPort-auf-HDMI/VGA/DVI-Adapter
1 - Installationshandbuch

Zertifikate

Verwandte Produkte

Aluminium Reise A/V Adapter 3-in-1 Mini DisplayPort auf VGA, DVI oder HDMI - 4K
MDPVGDVHD4K
Aluminium Reise A/V Adapter 3-in-1 Mini DisplayPort auf VGA, DVI oder HDMI - 4K

Führen Sie diesen kompakten Konverter auf Reisen mit Ihrem Laptop mit, um praktisch jeden Monitor, jedes TV-Gerät oder jeden Projektor anzuschließen

82,99 € ohne USt
99,59 € mit USt
Reise A/V Adapter: 2-in-1 Mini DisplayPort auf HDMI oder VGA Konverter
MDP2HDVGA
Reise A/V Adapter: 2-in-1 Mini DisplayPort auf HDMI oder VGA Konverter

Schließen Sie einen Mini DisplayPort-fähigen PC oder Mac® an ein HDMI- oder VGA-Display an

35,99 € ohne USt
43,19 € mit USt
Reise A/V Adapter: 2-in-1 Mini DisplayPort auf HDMI oder VGA Konverter - Weiß
MDP2HDVGAW
Reise A/V Adapter: 2-in-1 Mini DisplayPort auf HDMI oder VGA Konverter - Weiß

Schließen Sie Ihren Mini DisplayPort-fähigen PC oder Mac® an ein HDMI- oder VGA-Display an

32,99 € ohne USt
39,59 € mit USt
Mini DisplayPort auf DisplayPort / DVI / HDMI Adapter - 2560x1600
MDP2DPDVHD
Mini DisplayPort auf DisplayPort / DVI / HDMI Adapter - 2560x1600

Schließen Sie Ihre Mini DisplayPort®-Geräte mit diesem kompakten All-in-one-Adapter an ein DisplayPort®-, HDMI®- oder DVI-Display an.

35,99 € ohne USt
43,19 € mit USt
Mini DisplayPort auf HDMI / DVI / VGA Adapter - mDP Konverter für MacBook - Weiß
MDP2VGDVHDW
Mini DisplayPort auf HDMI / DVI / VGA Adapter - mDP Konverter für MacBook - Weiß

Schließen Sie einen Mini DisplayPort-fähigen PC oder Mac® an ein HDMI-, VGA- oder DVI-Display an

61,99 € ohne USt
74,39 € mit USt
3-in1 DisplayPort auf HDMI / DVI / VGA Adapter / Konverter - Schwarz
DP2VGDVHD
3-in1 DisplayPort auf HDMI / DVI / VGA Adapter / Konverter - Schwarz

Schließen Sie einen DisplayPort-fähigen PC oder Mac® an ein HDMI-, VGA- oder DVI-Display an

61,99 € ohne USt
74,39 € mit USt
Reise A/V Adapter: 2-in-1 DisplayPort auf HDMI oder VGA Konverter
DP2HDVGA
Reise A/V Adapter: 2-in-1 DisplayPort auf HDMI oder VGA Konverter

Schließen Sie Ihr DisplayPort-fähiges PC-System an ein HDMI- oder VGA-Display an

32,99 € ohne USt
39,59 € mit USt
Mini DisplayPort auf HDMI Adapter mit USB-Audio
MDP2HDMIUSBA
Mini DisplayPort auf HDMI Adapter mit USB-Audio

Verbinden Sie einen HDMI®-Monitor mit einer Mini DisplayPort®-Quelle mit Audio.

92,99 € ohne USt
111,59 € mit USt
Mini DisplayPort auf HDMI Adapter / Konverter (Stecker/Buchse) - 1920x1200 - Weiß
MDP2HDW
Mini DisplayPort auf HDMI Adapter / Konverter (Stecker/Buchse) - 1920x1200 - Weiß

Schließen Sie eine HDMI®-Anzeige mit Audio an einen PC oder Mac® mit Mini-DisplayPort® an

15,99 € ohne USt
19,19 € mit USt
Mini DisplayPort auf VGA Adapter  - mDP zu VGA (St/Bu) - 1920x1200
MDP2VGA
Mini DisplayPort auf VGA Adapter - mDP zu VGA (St/Bu) - 1920x1200

Verbinden Sie Ihren VGA-Monitor mit einem Computer mit Mini DisplayPort

35,99 € ohne USt
43,19 € mit USt
mini DisplayPort auf VGA Adapter - mDP zu VGA (Stecker/Buchse) 1920x1200 - Weiß
MDP2VGAW
mini DisplayPort auf VGA Adapter - mDP zu VGA (Stecker/Buchse) 1920x1200 - Weiß

Schließen Sie eine VGA-Anzeige mit Audio an einen PC oder Mac® mit Mini-DisplayPort® an

26,99 € ohne USt
32,39 € mit USt

Zubehör