StarTech.com

mini DisplayPort auf VGA Adapter - mDP zu VGA (Stecker/Buchse) 1920x1200 - Weiß

Schließen Sie eine VGA-Anzeige mit Audio an einen PC oder Mac® mit Mini-DisplayPort® an

Produkt-ID: MDP2VGAW

  • Unterstützt PC-Auflösungen bis zu 1920x1200 und HDTV-Auflösungen bis zu 1080p
  • Einfach zu verwendender Adapter, keine Software notwendig
  • Kompatibel mit Intel® Thunderbolt™
26,99 € EUR ohne USt
32,39 € EUR mit USt

Überblick

Mit diesem Mini DisplayPort-zu-VGA-Adapter können Sie Ihren mDP-Computer an einen VGA-Monitor oder -Projektor anschließen. Der Adapter funktioniert mit Mini DisplayPort-Computern wie Ihrem MacBook oder Microsoft® Surface.

Schließen Sie Ihren Mini DisplayPort-Computer einfach an einen VGA-Bildschirm an

Mit dem mDP-zu-VGA-Adapter können Sie Ihren Mini DisplayPort-Laptop, -Desktop-Computer oder Ihr Tablet an einen VGA-Bildschirm anschließen. Der Adapter ist kompatibel mit sowohl mDP-Ports als auch Thunderbolt 1- und Thunderbolt 2-I/O-Ports und unterstützt zur Gewährleistung einer mühelosen Einrichtung Plug-and-Play-Konnektivität.

Funktioniert mit älteren VGA-Monitoren

Mit dem Mini DisplayPort-Adapter machen Sie Ihren mDP-Computer vollständig kompatibel mit daheim oder in Ihrem Büro vorhandenen VGA-Monitoren und -Projektoren. Die Muttern des VGA-Steckers passen zu den Schrauben von Standard-VGA-Kabeln. So ist gewährleistet, dass Ihr Videokabel sich nicht lösen kann.

Der perfekte Reisebegleiter für Ihr MacBook mit Mini DisplayPort

Mit seinem komplett weißen Design ist dieser Mini DisplayPort-Videoadapter das perfekte Reisezubehör für Ihr MacBook mit mDP. Der Adapter ist so kompakt und leicht, dass er mühelos in Ihre MacBook- oder Reisetasche passt und sich ideal für BYOD (Bring Your Own Device)-Anwendungen im Büro eignet. Auch wenn der Adapter optisch perfekt zu Ihrem Mac passt, funktioniert er auch mit allen anderen Mini DisplayPort-Computern, z. B. mit Ihrem Windows® Laptop.

Gestochen scharfe Bildqualität

Die Bildqualität, die der Adapter mit Unterstützung für Videoauflösungen von bis zu 1920 x 1200 oder 1080p sogar beim Anschluss an einen älteren VGA-Monitor, -Projektor oder -Fernseher liefert, wird Sie in Erstaunen versetzen. Der Adapter nutzt die Videofähigkeiten, die in Ihrer mDP-Verbindung integriert sind, um jedes Detail in atemberaubend hoher Auflösung anzuzeigen.

Der MDP2VGAW wird von StarTech.com mit einer Garantie von 2 Jahren sowie mit einem kostenlosen technischen Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.

Der StarTech.com-Vorteil

  • Der einfach zu verwendende, kompakte Konverter macht Mini DisplayPort abwärtskompatibel mit Ihrem bestehenden VGA-Monitor oder -Projektor.
  • Dank Plug&Play ist die Installation von Software oder Treibern überflüssig

Anwendungen

Ideal für digitale Entertainment-Centers, Heimbüros, Besprechungszimmer in Unternehmen oder Verkaufsshows

Behalten Sie Ihren bestehenden VGA-Monitor, und verwenden Sie ihn mit Ihrem neuen Mini DisplayPort-Gerät

Eine ideale Lösung, um z. B. einen VGA-Monitor als Zweit-Bildschirm zu verwenden

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Aktiv
Adapterstil Adapter
Audio Nein
AV-Ausgang VGA
AV-Eingang DisplayPort
Industrienormen DisplayPort 1.1a
Leistung
Max. Analogauflösungen 1920x1200
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Stecker
Steckverbinder B 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Feuchtigkeit 40 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Weiß
Gehäusetyp Kunststoff
Kabellänge 120 mm [4.7 in]
Produktbreite 45 mm [1.8 in]
Produktgewicht 31 g [1.1 oz]
Produkthöhe 15 mm [0.6 in]
Produktlänge 180 mm [7.1 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 42 g [1.5 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Mini DisplayPort®-auf-VGA-Adapter

Zertifikate

Verwandte Produkte

Mini DisplayPort 1.2 auf VGA Adapter / Konverter - 1920x1200
MDP2VGA2
Mini DisplayPort 1.2 auf VGA Adapter / Konverter - 1920x1200

Schließen Sie einen Mini DisplayPort 1.2-fähigen PC oder Mac® an einen VGA-Monitor oder -Projektor an

26,99 € ohne USt
32,39 € mit USt
Mini DisplayPort auf VGA Adapter  - mDP zu VGA (St/Bu) - 1920x1200
MDP2VGA
Mini DisplayPort auf VGA Adapter - mDP zu VGA (St/Bu) - 1920x1200

Verbinden Sie Ihren VGA-Monitor mit einem Computer mit Mini DisplayPort

35,99 € ohne USt
43,19 € mit USt
Mini DisplayPort-auf-VGA-Adapter mit Audio
MDP2VGAA
Mini DisplayPort-auf-VGA-Adapter mit Audio

Schließen Sie Ihren Mac oder PC an ein VGA-Display und einen diskreten 3,5-mm-Audioausgang an

32,99 € ohne USt
39,59 € mit USt
1,8m Mini DisplayPort auf VGA Kabel - Stecker/Stecker
MDP2VGAMM6
1,8m Mini DisplayPort auf VGA Kabel - Stecker/Stecker

Verbinden Sie Ihren VGA-Monitor mit einem PC mit Mini-DisplayPort über ein einziges Kabel

46,99 € ohne USt
56,39 € mit USt
91cm Mini DisplayPort auf VGA Kabel - mDP auf VGA Adapter - St/St - Schwarz
MDP2VGAMM3B
91cm Mini DisplayPort auf VGA Kabel - mDP auf VGA Adapter - St/St - Schwarz

Schließen Sie einen PC oder Mac® mit Mini DisplayPort mit einem 91 cm langen schwarzen Kabel an einen in der Nähe befindlichen VGA-Monitor/-Projektor an

33,99 € ohne USt
40,79 € mit USt
1,8m Mini DisplayPort auf VGA Kabel - mDP auf VGA Adapter - St/St - Schwarz
MDP2VGAMM6B
1,8m Mini DisplayPort auf VGA Kabel - mDP auf VGA Adapter - St/St - Schwarz

Schließen Sie einen PC oder Mac® mit Mini DisplayPort mit einem 1,8 m langen schwarzen Kabel an einen VGA-Monitor/-Projektor an

36,99 € ohne USt
44,39 € mit USt
3m Mini DisplayPort auf VGA Kabel - mDP auf VGA Adapter - St/St - Schwarz
MDP2VGAMM10B
3m Mini DisplayPort auf VGA Kabel - mDP auf VGA Adapter - St/St - Schwarz

Schließen Sie einen PC oder Mac® mit Mini DisplayPort mit einem 3 m langen schwarzen Kabel an einen VGA-Monitor/-Projektor an

39,99 € ohne USt
47,99 € mit USt
4,5m Mini DisplayPort auf VGA Kabel - mDP auf VGA Adapter - St/St - Schwarz
MDP2VGAMM15B
4,5m Mini DisplayPort auf VGA Kabel - mDP auf VGA Adapter - St/St - Schwarz

Schließen Sie einen PC oder Mac® mit Mini DisplayPort mit einem 4,5 m langen schwarzen Kabel an einen VGA-Monitor/-Projektor an

43,99 € ohne USt
52,79 € mit USt
2m Mini DisplayPort auf VGA Adapterkabel mit Audio
MDP2VGAAMM2M
2m Mini DisplayPort auf VGA Adapterkabel mit Audio

Schließen Sie Audio und Video von Ihrem Mini DisplayPort-PC oder -Mac direkt an einen Monitor an

40,99 € ohne USt
49,19 € mit USt
3m Mini DisplayPort auf VGA Adapterkabel mit Audio
MDP2VGAAMM3M
3m Mini DisplayPort auf VGA Adapterkabel mit Audio

Schließen Sie Audio und Video vom Mac oder PC direkt an einen Monitor an

50,99 € ohne USt
61,19 € mit USt
91cm Mini DisplayPort auf VGA Kabel - mDP auf VGA Adapter - St/St - Weiß
MDP2VGAMM3W
91cm Mini DisplayPort auf VGA Kabel - mDP auf VGA Adapter - St/St - Weiß

Schließen Sie einen PC oder Mac® mit Mini DisplayPort mit einem 91 cm langen weißen Kabel an einen in der Nähe befindlichen VGA-Monitor/-Projektor an

33,99 € ohne USt
40,79 € mit USt
1,8m Mini DisplayPort auf VGA Kabel - mDP auf VGA Adapter - St/St - Weiß
MDP2VGAMM6W
1,8m Mini DisplayPort auf VGA Kabel - mDP auf VGA Adapter - St/St - Weiß

Schließen Sie einen PC oder Mac® mit Mini DisplayPort mit einem 1,8 m langen weißen Kabel an einen VGA-Monitor/-Projektor an

36,99 € ohne USt
44,39 € mit USt
3m Mini DisplayPort auf VGA Kabel - mDP auf VGA Adapter - St/St - Weiß
MDP2VGAMM10W
3m Mini DisplayPort auf VGA Kabel - mDP auf VGA Adapter - St/St - Weiß

Schließen Sie einen PC oder Mac® mit Mini DisplayPort mit einem 3 m langen weißen Kabel an einen VGA-Monitor/-Projektor an

39,99 € ohne USt
47,99 € mit USt
4,5m Mini DisplayPort auf VGA Kabel - mDP auf VGA Adapter - St/St - Weiß
MDP2VGAMM15W
4,5m Mini DisplayPort auf VGA Kabel - mDP auf VGA Adapter - St/St - Weiß

Schließen Sie einen PC oder Mac® mit Mini DisplayPort mit einem 4,5 m langen weißen Kabel an einen VGA-Monitor/-Projektor an

43,99 € ohne USt
52,79 € mit USt

Zubehör