StarTech.com

Slimport/ MyDP auf HDMI Adapter - 1080p

Schließen Sie ein SlimPort- oder MyDP-fähiges mobiles Gerät mit HDMI an einen HDTV, Monitor oder Projektor an.

Produkt-ID: SLMPT2HD

  • 1080p HD-Videoausgabe
  • Unterstützt gleichzeitiges Laden, wenn ein Micro USB-Ladekabel am Mobilgerät an geschlossen ist
  • Unterstützung für digitales Audio
  • TV-Fernbedienung mit Mobilgerät bei HDTVs mit CEC-Unterstützung
30,99 € EUR ohne USt
37,19 € EUR mit USt

Überblick

Mit dem Micro USB-auf-HDMI®-Adapter SLMPT2HD können Sie ein Slimport® oder MyDP-fähiges Smartphone oder Tablet an jeden HDMI-fähigen TV, Monitor oder Projektor anschließen.

Der Slimport-auf-HDMI-Adapter unterstützt High Definition-Ausgabeauflösungen von 1080p und 7.1-Kanal-Digital-Audio für Qualität mit Komfort.

Dieser kompakte, aktive Adapter bietet einen Micro USB-Port an einer Seite, sodass ein gleichzeitiges Laden des angeschlossenen Mobilgeräts möglich ist, damit es stets einsatzbereit ist.

Wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Der StarTech.com-Vorteil

  • Zeigen Sie HD Video und Audio vom Mobilgerät an
  • Ihre Mobilgeräte bleiben voll einsatzbereit während sie angeschlossen sind und gleichzeitig aufgeladen werden.

Anwendungen

Schließen Sie Ihr Slimport oder MyDP-fähiges Gerät über HDMI an einen TV, Monitor oder Projektor an

Zeigen Sie Video mit begleitendem Audio oder Bilder auf einem großen HDMI-fähigen Display an

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Aktiv
Audio Ja
AV-Ausgang HDMI
AV-Eingang Micro USB (Slimport/MyDP)
Chipset-ID Analogix - ANX7730
Leistung
Audiospezifikationen 7.1 Channel Surround
Breitbild unterstützt Ja
Max. Digitalauflösungen 1080p
Max. Kabellänge 15.2 m [50 ft]
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - Slimport®/MyDP (5-polig, USB Micro B) Stecker
1 - USB Micro-B (5-polig) Buchse
Steckverbinder B 1 - HDMI (19-polig) Buchse
Umwelt
Betriebstemperatur 5°C to 95°C (41°F to 113°F)
Feuchtigkeit 20%-80%
Lagertemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Produktbreite 26 mm [1 in]
Produktgewicht 20 g [0.7 oz]
Produkthöhe 12 mm [0.5 in]
Produktlänge 167 mm [6.6 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 0 kg [0 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - SlimPort®/MyDP-auf-HDMI®-Adapter

Zubehör

Produkt-Support