Einige Cookies sind notwendig, um sicherzustellen, dass unsere Website für Sie funktioniert. Sie können alle Cookies blockieren oder löschen aber einige Teile der Website funktionieren dann möglicherweise nicht. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Cookies verwenden, besuchen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Produkte durchsuchen...

Slimport/ MyDP auf VGA Adapter - Micro USB zu VGA Konverter für HP ChromeBook 11 - 1080p

Produkt-ID: SLMPT2VGA

Schließen Sie Ihr SlimPort-fähiges Gerät an einen VGA-Monitor oder -Projektor an, ideal für SlimPort-fähige Chromebook-Computer

Merkmale
  • Unterstützt Videoauflösung bis zu 1920x1200 bei 60 Bildern pro Sekunde

  • Unterstützt gleichzeitiges Laden, wenn ein Micro USB-Ladekabel am Mobilgerät an geschlossen ist

  • Kompaktes Leichtbaudesign

  • Unterstützt HP Chromebook 11 und LG Optimus G Pro und LG G2-Smartphones

Preise können beim Wiederverkäufer geringer sein:

BECHAT

Unternehmen/kommerzielle Händler

BECHAT
INGAT
Verfügbar in
29,99 € EUR ohne USt
35,99 € mit USt

ID: SLMPT2VGA

Kann bei Wiederverkäufer/Distributor auf Lager sein.

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Mit dem Micro USB (SlimPort)-auf-VGA-Adapter SLMPT2VGA können Sie ein SlimPort-/MyDP-fähiges Laptop oder Smartphone mit einem VGA-fähigen Fernseher, Monitor oder Projektor verbinden. Der Adapter ist ideal für die Erweiterung des Arbeitsplatzes oder das Anzeigen von Inhalten vom HP Chromebook 11-Laptop, LG Optimus G-Pro oder G2-Smartphone auf einem größeren Bildschirm und ist somit eine einfache Möglichkeit zum Erhöhen der Produktivität oder Freigeben des Bildschirms für Gruppenansicht.

Der SlimPort-auf-VGA-Adapter unterstützt Videoauflösungen von bis zu 1920x1200 bei 60 Bildern pro Sekunde und liefert hochauflösende Videoinhalte an das Display ohne die Videoqualität von Spielen oder Videos zu beeinträchtigen. Sie können auch mithilfe des 3,5-mm-Audioanschlusses des Quellgeräts Stereo-Audio an Lautsprecher bereitstellen. Schließen Sie ein 3,5-mm-Audio-Kabel vom Quellgerät einfach an das Displaygerät oder das Lautsprechersystem an.

Zudem verfügt dieser kompakte, leichte Adapter über einen Micro USB-Port an der Seite, mit dessen Hilfe Sie gleichzeitig ein Mobilgerät laden können, während Sie es zum Anzeigen von Inhalten auf einem zusätzlichen Display verwenden. Damit ist der Adapter ein praktisches und mobiles Zubehör zum Anschließen eines SlimPort/MyDP-Geräts an einen größeren Bildschirm, selbst wenn Sie unterwegs sind. 

Der SlimPort-Adapter ist zum Anzeigen von benutzergenerierten Inhalten wie Präsentationen, Dokumenten und Arbeitsblättern auf einem VGA-Projektor oder Monitor bestimmt. HDCP-verschlüsselte Inhalte werden nicht angezeigt, und bestimmte Geräte geben alle Inhalte als HDCP aus. Standardmäßig funktionieren diese Geräte nicht mit diesem Adapter. 

Wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Der StarTech.com-Vorteil
  • Steigern Sie Ihre Produktivität durch Erweiterung Ihres Desktops auf ein VGA-Display für zusätzlichen Arbeitsplatz oder Freigabe Ihres SlimPort-fähigen Geräts mit einem größeren Display für Gruppenanzeige
  • Nutzen Sie Spiele und Videos ohne fehlende Bilder mit Unterstützung für Videoinhalte mit 60 Bildern pro Sekunde
  • Halten Sie Ihr Mobilgerät vollständig geladen, während es mit dem Adapter verbunden ist, indem Sie es an eine USB-Stromquelle mit gleichzeitiger Ladeunterstützung anschließen
  • Optimieren Sie Mobilität mit einem kompakten, leichten Adapter, den Sie ganz einfach mit Ihrem Smartphone oder Tablet mitführen können
Anwendungen
  • Schließen Sie ein SlimPort/MyDP-fähiges Gerät wie HP Chromebook oder LG Optimus G Pro und LG G2 über VGA an einen Fernseher, Monitor oder Projektor an
  • Zeigen Sie Videoinhalte wie Präsentationen von Ihrem SlimPort-fähigen Smartphone oder Computer auf einem VGA-Projektor
  • Zeigen Sie Fotos oder Videos von einem SlimPort-fähigen Gerät auf einem VGA-fähigen Heimkinosystem an
Produktnummern
Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Aktiv
Audio Nein
Chipset-ID Analogix - 7732
Konvertertyp Mobilkonverter
Leistung
Breitbild unterstützt Ja
Max. Analogauflösungen 1920 x 1200
Max. Kabellänge 0.5 m [1.6 ft]
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - Slimport®/MyDP (5-polig, USB Micro B) Stecker
Steckverbinder B 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse
Steckverbindertyp(en) 1 - USB Micro-B (5-polig) Buchse
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis HDCP-verschlüsselte Inhalte werden nicht angezeigt
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Lagertemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Produktbreite 26 mm [1 in]
Produktgewicht 18 g [0.6 oz]
Produkthöhe 10 mm [0.4 in]
Produktlänge 40 mm [1.6 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 40 g [1.4 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - SlimPort-auf-VGA-Adapter
90cm USB 2.0 Kabel - USB-A auf Micro B - Stecker/Stecker
UUSBHAUB3

90cm USB 2.0 Kabel - USB-A auf Micro B - Stecker/Stecker

Zum Laden und Synchronisieren von Mobilgeräten mit Micro USB.

3,99 € ohne USt
4,79 € mit USt

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.