Einige Cookies sind notwendig, um sicherzustellen, dass unsere Website für Sie funktioniert. Sie können alle Cookies blockieren oder löschen aber einige Teile der Website funktionieren dann möglicherweise nicht. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Cookies verwenden, besuchen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Produkte durchsuchen...

Multi Stream Transport Hub - DisplayPort­ 1.2 zu Triple Head DP MST Hub

Produkt-ID: MSTDP123DP

Nutzen Sie diesen Adapter zum Anschließen von drei unabhängigen Displays an einen einzelnen DP 1.2-Anschluss

Merkmale
  • Optimieren Sie Ihre Produktivität durch Anschließen von bis zu drei unabhängigen Displays an Ihren Computer über den MST-Hub

  • Schließen Sie fast jeden Fernseher, Monitor oder Projektor mithilfe von günstigen Adaptern an

  • Erhöhen Sie die externe Videoleistung mit Unterstützung für Auflösungen von bis zu 4K

Mehr Merkmale . . .
  • VESA- und DisplayPort-zertifiziert

  • Kompatibel mit DP1.2-Grafikkarten wie AMD Radeon mit Eyefinity Technology

  • Plug and Play-Installation

  • Neu entwickelter Chipsatz für höhere Kompatibilität

Preise können beim Wiederverkäufer geringer sein:

BECHAT

Unternehmen/kommerzielle Händler

BECHAT
INGAT
Verfügbar in
154,99 € EUR ohne USt
185,99 € mit USt

ID: MSTDP123DP

Kann bei Wiederverkäufer/Distributor auf Lager sein.

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Mithilfe dieses MST-Hubs können Sie drei Monitore an einen DisplayPort™ (DP) 1.2-fähigen Windows®-Laptop oder Desktopcomputer anschließen.

Erhöhen Sie die Produktivität mit mehreren Bildschirmen

Die neusten Generationen von Computern sind mobiler als je zuvor, was häufig damit einhergeht, dass weniger Videoausgänge und kleinere integrierte Bildschirme vorhanden sind. Mit diesem MST-Hub lösen Sie beide Probleme, denn Sie können drei zusätzliche Displays an Ihren Computer anschließen und so das Multitasking deutlich erleichtern. 

Erhöhen Sie die Produktivität mit mehreren Bildschirmen

Anschließen an jedes Display

Mit dem MST-Hub können Sie DisplayPort-Videoadapter und -Kabeladapter verwenden, mit deren Hilfe Sie HDMI-, VGA- oder DVI-Displays anschließen können. So können Sie sicher sein, dass Ihr MST-Hub mit praktisch jedem Fernseher, Monitor oder Projektor kompatibel ist. Dieser MST-Hub ist VESA- und DisplayPort-zertifiziert und unterstützt DP 1.2-fähige Systeme für eine nahtlose Integration in vorhandene Videoausrüstung.

Erweitern Sie Ihre Kompatibilität

Konfigurieren Sie Ihre Displays für jede Umgebung

Mithilfe des MST-Hubs können Sie Ihren Desktop auf zusätzliche Monitore erweitern und Inhalte unabhängig voneinander auf jedes Display streamen. So ermöglichen Sie Multitasking und erhöhen Ihre Produktivität. Sie können auch dasselbe Bild auf mehrere Displays spiegeln für Fernanzeigeanwendungen wie Digital Signage.

Erweitern Sie Ihre Leistung

 

Genießen Sie erstaunliche Videoqualität ohne Erschöpfung der Systemressourcen

MST-Technologie nutzt die vorhandene Videokarte, um bei Ultra HD 4K-Auflösungen die Systemressourcen zu schonen. Durch diese noch nie da gewesene Leistung ist MST ideal für hochauflösende Anwendungen wie Grafikdesign, Spiele und medizinische Bildgebung geeignet.

Hinweis: Bei Verwendung mit einer DisplayPort 1.1-Videokarte dient der MSTDP123DP als Splitter und spiegelt das Videosignal automatisch auf alle Displays. Es gelten Einschränkungen bei der Auflösung.

Der MSTDP123DP unterstützt Plug and Play-Installation für eine problemlose Konfiguration und wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie und lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Hinweis: MST verteilt 21,6 Gbit/s auf alle angeschlossenen Displays. Höhere Auflösungen können die für die verbleibenden Ports verfügbare Bandbreite einschränken. Beachten Sie bitte folgende Hinweise, um die ideale Auflösung für Ihre Konfiguration zu ermitteln. Bestimmte Grafikadapter haben eine eingeschränkte MST-Unterstützung und geben nur insgesamt drei Displays aus. Wenn mehr als drei Monitore angeschlossen werden, wird der vierte Bildschirm deaktiviert.

Durchschnittliche Auflösung Bandbreitenzuweisung

1920x1080 (High-Definition 1080p) bei 60 Hz - 22 %
1920x1200 bei 60 Hz - 30 %
2560x1440 bei 60 Hz - 35 %
2560x1600 bei 60 Hz - 38 %
3840x2160 (Ultra HD 4K) bei 30 Hz - 38 %

Hinweis: Bei Überschreiten von 100 % wird die Funktionalität eingeschränkt.

Beispiele für unterstützte Auflösungskonfigurationen

Auflösung Bildschirm 1
Auflösung Bildschirm 2
Auflösung Bildschirm 3
% der Bandbreite insgesamt
1920x1200 bei 60 Hz (30 %) 1920x1200 bei 60 Hz (30 %) 1920x1200 bei 60 Hz (30 %) 90 %
2560x1440 bei 60 Hz (35 %) 2560x1440 bei 60 Hz (35 %) 1920x1200 bei 60 Hz (30 %) 100 %
2560x1600 bei 60 Hz (38 %) 2560x1600 bei 60 Hz (38 %) 1920x1080 bei 60 Hz (22 %) 98 %
3840x2160 bei 30 Hz (38 %) 2560x1600 bei 60 Hz (38 %) 1920x1080 bei 60 Hz (22 %) 98 %
3840x2160 bei 30 Hz (38 %) 3840x2160 bei 30 Hz (38 %) 1920x1080 bei 60 Hz (22 %) 98 %

Beispiele für nicht unterstützte Auflösungskonfigurationen

Auflösung Bildschirm 1
Auflösung Bildschirm 2
Auflösung Bildschirm 3
% der Bandbreite insgesamt
2560x1600 bei 60 Hz (38 %) 2560x1600 bei 60 Hz (38 %) 1920x1200 bei 60 Hz (30 %) 106 %
3840x2160 bei 30 Hz (38 %) 2560x1600 bei 60 Hz (38 %) 1920x1200 bei 60 Hz (30 %) 106 %
3840x2160 bei 30 Hz (38 %) 2560x1600 bei 60 Hz (38 %) 2560x1440 bei 60 Hz (35 %) 111 %
3840x2160 bei 30 Hz (38 %) 3840x2160 bei 30 Hz (38 %) 3840x2160 bei 30 Hz (38 %) 114 %
Häufige Kundenfragen

FAQs anzeigen

Kompatibel mit

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen

Windows 10 (32/64)
Windows 8/8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)

Anwendungen
  • Nutzen Sie einen Bildschirm für Referenzdaten wie Websites, während Sie auf dem anderen Bildschirm Inhalte verfassen
  • Docken Sie Ihr mDP 1.2-Gerät an, und ergänzen Sie Ihre Workstation um drei hochauflösende Displays
  • Schaffen Sie eine Panorama-Videowand für DisplayPort Digital Signage-Anwendungen
  • Bearbeiten Sie Bilder, Videos oder Audio auf drei Displays in jeder beliebigen Ausrichtung oder Auflösung
  • Perfekt für Tabellen/Arbeitsblätter auf allen drei Displays ohne Blättern
  • Genießen Sie die Panoramaansicht von Spielen, und zeigen Sie hilfreiche Codes/Walkthrough-Daten gleichzeitig auf einem dritten Display an
Produktnummern
Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Aktiv
Audio Ja
Ausgangssignal DisplayPort
Chipset-ID MegaChips - STDP4320
Konvertertyp MST-Hub
Ports 3
Leistung
Breitbild unterstützt Ja
Max. Digitalauflösungen Up to 4K
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - DisplayPort (20-polig) Einrastend Stecker
Steckverbinder B 3 - DisplayPort (20-polig) Einrastend Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows 10 (32/64)
Windows 8/8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis DisplayPort 1.2 ist für unabhängige Displayausgabe erforderlich
Strom
Ausgangsspannung 5 DC
Ausgangsstrom 3A
Eingangsspannung 110V-240V AC
Eingangsstrom 0.5 A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp N
Stromverbrauch 15
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Lagertemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Produktbreite 78 mm [3.1 in]
Produktgewicht 95 g [3.4 oz]
Produkthöhe 20 mm [0.8 in]
Produktlänge 200 mm [7.9 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 0.6 kg [1.3 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 3-Port-Multi-Monitor-DisplayPort™ MST-Hub
1 - Universal-Netzadapter (NA/EU/GB/AUS)
1 - Anleitung
MST Hub - Mini DisplayPort auf 2x Displayport
MSTMDP122DP

MST Hub - Mini DisplayPort auf 2x Displayport

Nutzen Sie diesen Adapter zum Anschließen von zwei unabhängigen Displays an einen einzelnen mDP 1.2-Anschluss

105,99 € ohne USt
127,19 € mit USt

MST-Hub - DisplayPort-auf-4xDisplayPort
MSTDP124DP

MST-Hub - DisplayPort-auf-4xDisplayPort

Nutzen Sie diesen Adapter zum Anschließen von vier unabhängigen Displays an einen einzelnen DP 1.2-Anschluss

211,99 € ohne USt
254,39 € mit USt

MST-Hub - DisplayPort-auf-3xHDMI
MSTDP123HD

MST-Hub - DisplayPort-auf-3xHDMI

Nutzen Sie diesen Adapter zum Anschließen von drei unabhängigen Displays an einen einzelnen DP 1.2-Anschluss

200,99 € ohne USt
241,19 € mit USt

MST Hub - Mini DisplayPort auf 2x Displayport
MSTMDP122DP

MST Hub - Mini DisplayPort auf 2x Displayport

Nutzen Sie diesen Adapter zum Anschließen von zwei unabhängigen Displays an einen einzelnen mDP 1.2-Anschluss

105,99 € ohne USt
127,19 € mit USt

Mini DisplayPort 1.2 auf DisplayPort MST Hub - Triple Head mDP/ DP
MSTMDP123DP

Mini DisplayPort 1.2 auf DisplayPort MST Hub - Triple Head mDP/ DP

Nutzen Sie diesen Adapter zum Anschließen von drei unabhängigen Displays an einen einzelnen mDP 1.2-Anschluss

154,99 € ohne USt
185,99 € mit USt

MST Hub - Mini DisplayPort auf 2x Displayport
MSTMDP122DP

MST Hub - Mini DisplayPort auf 2x Displayport

Nutzen Sie diesen Adapter zum Anschließen von zwei unabhängigen Displays an einen einzelnen mDP 1.2-Anschluss

105,99 € ohne USt
127,19 € mit USt

MST Hub - Mini DisplayPort auf 4x Displayport
MSTMDP124DP

MST Hub - Mini DisplayPort auf 4x Displayport

Nutzen Sie diesen Adapter zum Anschließen von vier unabhängigen Displays an einen einzelnen mDP 1.2-Anschluss

211,99 € ohne USt
254,39 € mit USt

MST-Hub - Mini DisplayPort auf 3xHDMI
MSTMDP123HD

MST-Hub - Mini DisplayPort auf 3xHDMI

Nutzen Sie diesen Adapter zum Anschließen von drei unabhängigen Displays an einen einzelnen mDP 1.2-Anschluss

166,99 € ohne USt
200,39 € mit USt

Netzteile (1)

Ersatz 5V DC Netzteil - 5 Volt, 3 Ampere
SVA5N3NEUA

Ersatz 5V DC Netzteil - 5 Volt, 3 Ampere

Replace your lost or failed power adapter

24,99 € ohne USt
29,99 € mit USt

DisplayPort Kabel & Adapterkabel (1)

DisplayPort® Cable with Latches - M/M
DISPLPORT6L

1,8m DisplayPort 1.2 Kabel mit Verriegelung (Stecker/Stecker) - DP 4k Kabel - Schwarz

Schaffen Sie hochauflösende 4Kx2K-Verbindungen mit HBR2-Unterstützung zwischen DisplayPort-fähigen Geräten

15,99 € ohne USt
19,19 € mit USt

DisplayPort® Konverter (7)

DisplayPort auf DVI Adapter - Video Konverter - DP (Stecker) DVI (Buchse)
DP2DVI

DisplayPort auf DVI Adapter - Video Konverter - DP (Stecker) DVI (Buchse)

Schließen Sie einen DVI-Monitor an einen einzelnen DisplayPort-Ausgang Ihres Computers an.

21,99 € ohne USt
26,39 € mit USt

DisplayPort auf DVI Adapter - DP (St) zu DVI (Bu) Video-Konverter
DP2DVI2

DisplayPort auf DVI Adapter - DP (St) zu DVI (Bu) Video-Konverter

Verbinden Sie Ihren DVI-Monitor mit einem PC mit DisplayPort

15,99 € ohne USt
19,19 € mit USt

DisplayPort auf HDMI Video Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 (Stecker/Buchse)
DP2HDMI

DisplayPort auf HDMI Video Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 (Stecker/Buchse)

Schließen Sie Ihren HDMI®-Monitor oder HDTV an einen PC mit DisplayPort® an.

28,99 € ohne USt
34,79 € mit USt

DisplayPort auf HDMI Video Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 (Stecker/Buchse)
DP2HDMI2

DisplayPort auf HDMI Video Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 (Stecker/Buchse)

Schließen Sie Ihren HDMI®-Monitor oder HDTV an einen PC mit DisplayPort® an.

17,99 € ohne USt
21,59 € mit USt

DisplayPort auf VGA Video Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 (Stecker/Buchse)
DP2VGA2

DisplayPort auf VGA Video Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 (Stecker/Buchse)

Verbinden Sie einen VGA-Monitor mit einem PC mit DisplayPort

28,99 € ohne USt
34,79 € mit USt

DisplayPort auf VGA Video Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 (Stecker/Buchse)
DP2VGA

DisplayPort auf VGA Video Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 (Stecker/Buchse)

Verbinden Sie Ihren VGA-Monitor mit einem PC mit DisplayPort

41,99 € ohne USt
50,39 € mit USt

DisplayPort auf VGA Video Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 (Stecker/Buchse)
DP2VGA3

DisplayPort auf VGA Video Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 (Stecker/Buchse)

Verbinden Sie einen DisplayPort 1.2-fähigen Computer mit einem VGA-Monitor oder -Projektor

28,99 € ohne USt
34,79 € mit USt

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.