StarTech.com

DisplayPort auf HDMI Adapter - 4K 60Hz

Schließen Sie Ihren DP-Computer an ein HDMI-Display mittels dieses Konverters an, der UHD-Auflösungen von bis zu 4K bei 60 Hz unterstützt

Produkt-ID: DP2HD4K60S

  • Erstaunliche Bildqualität mit Unterstützung für UHD-4K-Auflösung bei 60 Hz
  • Maximale Mobilität mit einem kompakten, leichten Design
  • Mühelose Einrichtung mit aktiver DisplayPort-Umsetzung
Sehen Sie mehr
  • Kein Netzadapter erforderlich
  • Plug and Play-Installation
  • Unterstützt HDMI 2.0-Displays
45,99 € EUR ohne USt
55,19 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Aktiv
Adapterstil Adapter
Audio Ja
AV-Ausgang HDMI
AV-Eingang DisplayPort
Chipset-ID Parade - PS176
Industrienormen DPCP (DisplayPort Content Protection)
HDCP 2.2 (High Definition Content Protection)
DisplayPort 1.2
HDMI 2.0
Ports 1
Leistung
Audiospezifikationen 7.1 Surround Sound
Breitbild unterstützt Ja
Max. Digitalauflösungen 4K x 2K @ 60 Hz
Unterstützte Auflösungen 4k x 2K (Ultra HD) @ 60 Hz
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - DisplayPort (20-polig) Stecker Input
Steckverbinder B 1 - HDMI (19-polig) Buchse Output
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Dieser Videoadapter ist nicht mit Kabeln kompatibel, die die RedMere™-Technologie verwenden.
Umwelt
Betriebstemperatur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Feuchtigkeit -25° C bis 85° C (77° F bis 185° F) bei 80 % - 95 %
Lagertemperatur -25°C to 70°C (13°F to 149°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Kabellänge 10.8 cm [4.2 in]
Produktbreite 195 mm [7.7 in]
Produktgewicht 24 g [0.8 oz]
Produkthöhe 10 mm [0.4 in]
Produktlänge 215 mm [8.5 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 33 g [1.2 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - DisplayPort-auf-HDMI-Adapter

Zertifikate

Verwandte Produkte

Mini DisplayPort auf HDMI 4k @ 30Hz Adapter für UltraBook- mDP 1.2 zu HDMI Konverter
MDP2HD4KS
Mini DisplayPort auf HDMI 4k @ 30Hz Adapter für UltraBook- mDP 1.2 zu HDMI Konverter

Schließen Sie ein HDMI®-Display an eine Mini DisplayPort®-Videoquelle an

38,99 € ohne USt
46,79 € mit USt
Mini DisplayPort auf HDMI Adapter - 4K 60Hz
MDP2HD4K60S
Mini DisplayPort auf HDMI Adapter - 4K 60Hz

Schließen Sie Ihren mDP-Computer an ein HDMI-Display mittels dieses Konverters an, der UHD-Auflösungen von bis zu 4K bei 60 Hz unterstützt

45,99 € ohne USt
55,19 € mit USt

Zubehör