Einige Cookies sind notwendig, um sicherzustellen, dass unsere Website für Sie funktioniert. Sie können alle Cookies blockieren oder löschen aber einige Teile der Website funktionieren dann möglicherweise nicht. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Cookies verwenden, besuchen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Produkte durchsuchen...

Mini DisplayPort auf HDMI Adapter - 4K 60Hz

Produkt-ID: MDP2HD4K60S

Schließen Sie Ihren mDP-Computer an ein HDMI-Display mittels dieses Konverters an, der UHD-Auflösungen von bis zu 4K bei 60 Hz unterstützt

Merkmale
  • Erstaunliche Bildqualität mit Unterstützung für UHD-4K-Auflösung bei 60 Hz

  • Maximale Mobilität mit einem kompakten, leichten Design

  • Mühelose Einrichtung dank aktiver Mini DisplayPort-Umsetzung

Mehr Merkmale . . .
  • Kein Netzadapter erforderlich

  • Plug and Play-Installation

  • Unterstützt HDMI 2.0-Displays

Preise können beim Wiederverkäufer geringer sein:

BECHAT

Unternehmen/kommerzielle Händler

BECHAT
Verfügbar in
45,99 € EUR ohne USt
55,19 € mit USt

ID: MDP2HD4K60S

Kann bei Wiederverkäufer/Distributor auf Lager sein.

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Mit diesem DisplayPort -zu-HDMI®-Adapter geben Sie HDMI -Video und -Audio von einem mDP -Gerät aus, mit Unterstützung für Ultra HD 4K bei 60 Hz.

Erstaunliche Bildqualität mit Unterstützung für  Ultra HD 4K bei 60 Hz

Mit diesem Adapter nutzen Sie die eingebauten Videofunktionen Ihrer Mini DisplayPort -Verbindung zur Ausgabe der erstaunlichen UHD-Qualität auf Ihrem 4K 60 Hz-Display. Dies erleichtert Ihnen die gleichzeitige Nutzung mehrerer Monitore bei der Arbeit mit ressourcenintensiven Anwendungen.

Im Gegensatz zu vielen 4K-Mini DisplayPort -zu-HDMI-Adaptern, die ausschließlich eine Bildwiederholrate von 30 Hz unterstützen, funktioniert dieser Adapter mit HDMI 2.0-Displays, die Ausgangsauflösungen von bis zu 3840 x 2160p bei 60 Hz liefern. Unterstützung für HDMI 2.0 beduetet, dass dieser Adapter Bandbreiten von bis zu 18 Gbit/s unterstützt. Das macht ihn zu einer idealen Lösung für die Ausführung hochauflösender Aufgaben, beispielsweise bei der Bearbeitung von 4K-Video.

Der Adapter ist abwärtskompatibel mit 1080p-Displays, sodass er auch mit Ihren niedriger aufgelösten Displays wie Fernsehgeräten oder Projektoren daheim oder im Büro funktioniert.

Ultimative Mobilität mit einem kompakten, leichten Design

Der kompakte Videoadapter ist äußerst mobil und leicht. Er ist das perfekte Zubehörteil für Ihre mDP -Geräte, das mühelos Platz in Ihrer Laptoptasche oder Ihrem Tragekoffer findet.

Der tragbare Adapter ist das perfekte Zubehörteil für den Einsatz mit Firmencomputern, da er Ihren Angestellten die Ankopplung mit BYOD (Bring Your Own Device)-HDMI-Anwendungen im Büro ermöglicht, z. B. bei der Arbeit an einem Hot-Desk mit einem HDMI-Monitor oder bei der Wiedergabe Ihres Laptop-Bildschirms auf einem Projektor im Konferenzraum.

Mühelose Einrichtung mit einem aktiven Adapter, der Plug-and-Play-Installation unterstützt

Um die Kompatibilität mit beliebigen Mini DisplayPort -Ausgängen zu gewährleisten, bietet der DP-Adapter aktive Umwandlung. Bei der Umsetzung von Mini DisplayPort zu HDMI ist aktive Videoumwandlung erforderlich, um 4K-Auflösungen zu erhalten. Ein aktiver mDP -Adapter eignet sich perfekt für die Ausgabe von 1080p -Auflösungen, da er mit Grafikkarten funktioniert, die nicht in der Lage sind, Multimode-DP++-Signale auszugeben, wie z. B. ATI Eyefinity™-Karten.

Zur mühelosen Einrichtung unterstützt der Mini DisplayPort -zu-HDMI-Adapter die Plug-and-Play-Installation ohne zusätzliche Software oder Treiber.

Anmerkung: Um 4K-Auflösungen bei 60 Hz zu erreichen, sind ein DisplayPort 1.2-Ausgang und ein HDMI 2.0-Display erforderlich.

Der MDP2HD4K60S wird von StarTech.com mit einer Garantie von 2 Jahren sowie mit einem kostenlosen technischen Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.

Anwendungen
  • Schließen Sie Ihr 4K-60 Hz-HDMI-Display an einen Mini DisplayPort-Ausgangs-Port an
  • Verwenden Sie diesen Adapter mit Firmen-Laptops, um Ihren Angestellten die Ankopplung an BYOD-Displays im Büro zu ermöglichen
  • Mühelose Einrichtung dank aktiver Mini DisplayPort-Umsetzung
Produktnummern
Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Aktiv
Adapterstil Adapter
Audio Ja
Chipset-ID Parade - PS176
Industrienormen DPCP (DisplayPort Content Protection)
HDCP 2.2 (High Definition Content Protection)
DisplayPort 1.2
HDMI 2.0
Konvertertyp Aktiv
Ports 1
Leistung
Audiospezifikationen 7.1 Surround Sound
Breitbild unterstützt Ja
Max. Digitalauflösungen 4K x 2K @ 60 Hz
Unterstützte Auflösungen 4k x 2K (Ultra HD) @ 60 Hz
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Stecker Input
Steckverbinder B 1 - HDMI (19-polig) Buchse Output
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis This video adapter is not compatible with cables that use RedMere™ technology.
Umwelt
Betriebstemperatur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Feuchtigkeit -25° C bis 85° C (77° F bis 185° F) bei 80 % - 95 %
Lagertemperatur -25°C to 70°C (13°F to 149°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Kabellänge 148 mm [5.8 in]
Produktbreite 22 mm [0.9 in]
Produktgewicht 0 kg [0 lb]
Produkthöhe 10 mm [0.4 in]
Produktlänge 152 mm [6 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 0 kg [0.1 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Mini DisplayPort auf HDMI
Mini DisplayPort auf HDMI 4k @ 30Hz Adapter für UltraBook- mDP 1.2 zu HDMI Konverter
MDP2HD4KS

Mini DisplayPort auf HDMI 4k @ 30Hz Adapter für UltraBook- mDP 1.2 zu HDMI Konverter

Schließen Sie ein HDMI®-Display an eine Mini DisplayPort®-Videoquelle an

38,99 € ohne USt
46,79 € mit USt

Mini DisplayPort auf HDMI 4k @ 30Hz Adapter - mDP 1.2 zu HDMI Video und Audio aktiv Konverter - Weiß
MDP2HD4KSW

Mini DisplayPort auf HDMI 4k @ 30Hz Adapter - mDP 1.2 zu HDMI Video und Audio aktiv Konverter - Weiß

Schließen Sie ein HDMI-Display an eine Einzelmodus-Mini DisplayPort-Videoquelle an

36,99 € ohne USt
44,39 € mit USt

DisplayPort auf HDMI Adapter - 4K 60Hz
DP2HD4K60S

DisplayPort auf HDMI Adapter - 4K 60Hz

Schließen Sie Ihren DP-Computer an ein HDMI-Display mittels dieses Konverters an, der UHD-Auflösungen von bis zu 4K bei 60 Hz unterstützt

45,99 € ohne USt
55,19 € mit USt

Premium High Speed HDMI Kabel mit Ethernet - 4K 60Hz - 1m
HDMM1MP

Premium High Speed HDMI Kabel mit Ethernet - 4K 60Hz - 1m

Schaffen Sie funktionsreiche HDMI-Verbindungen, die auf Fehlerfreiheit zertifiziert sind

12,99 € ohne USt
15,59 € mit USt

Premium High Speed HDMI Kabel mit Ethernet - 4K 60Hz - 2m
HDMM2MP

Premium High Speed HDMI Kabel mit Ethernet - 4K 60Hz - 2m

Schaffen Sie funktionsreiche HDMI-Verbindungen, die auf Fehlerfreiheit zertifiziert sind

17,99 € ohne USt
21,59 € mit USt

Premium High Speed HDMI Kabel mit Ethernet - 4K 60Hz - 3m
HDMM3MP

Premium High Speed HDMI Kabel mit Ethernet - 4K 60Hz - 3m

Schaffen Sie funktionsreiche HDMI-Verbindungen, die auf Fehlerfreiheit zertifiziert sind

24,99 € ohne USt
29,99 € mit USt

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.