Einige Cookies sind notwendig, um sicherzustellen, dass unsere Website für Sie funktioniert. Sie können alle Cookies blockieren oder löschen aber einige Teile der Website funktionieren dann möglicherweise nicht. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Cookies verwenden, besuchen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Produkte durchsuchen...

HDMI über SC LWL/ Glasfaser Extender mit IR Fernbedienung - bis 800m

Produkt-ID: ST121HDFXA

Erweitern Sie die Reichweite von HDMI-Video und -Audio über SC Multi Mode-LWL mit Infrarotsteuerung

Merkmale
  • Erweitern Sie die Reichweite von HDMI Video bis zu 800 m.

  • Auflösungen von bis zu 1080p (1920 x 1200)

  • Mit lokalem Sender und Remote-Empfänger

Mehr Merkmale . . .
  • Unterstützt bidirektionale IR-Kommunikation

  • Verwendet SC-LWL-Kabel

  • Geeignet für die Verwendung mit Blu-ray™-Playern

  • Keine Software oder Treiber erforderlich.

Preise können beim Wiederverkäufer geringer sein:

INGAT
Verfügbar in
1.358,99 € EUR ohne USt
1.630,79 € mit USt

ID: ST121HDFXA

Kann bei Wiederverkäufer/Distributor auf Lager sein.

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Das ST121HDFXA ist ein HDMI-Video-Extender-Kit für große Entfernungen, das ein SC-LWL-Kabel nutzt, um die Reichweite von Video/Audio von einem HDMI-fähigen Gerät auf ein Remote-Display auf bis zu 800 m zu erweitern. Der Extender unterstützt volles High Definition-Video (1920x1020/1080p) und bietet mit Sender und Empfänger eine vollständige einsatzbereite Digital Signage-Lösung.

Diese unglaublich weitreichende Lösung kann nicht nur ein HDMI-Signal durch ein gesamtes Gebäude oder zwischen Gebäuden übertragen, sondern ist dank der Nutzung von Licht über LWL statt Kupfer für die Datenübertragung auch nicht anfällig für elektromagnetische Interferenz (EMI) und verursacht auch keine Interferenz.

Der HDMI-Extender bietet für eine praktische, zeitsparende Steuerung der Medienquelle auch eine Infrarot (IR)-Erweiterung, mit deren Hilfe Sie die HDMI-Audio-Video-Quelle von jedem Ende der Verbindung aus steuern können. Das Kit enthält auch optionales Montagematerial für eine saubere und professionelle Installation.

Das Lichtwellenleiter-Extender-Kit ST121HDFXA wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenlose technische Unterstützung geliefert.

Der StarTech.com-Vorteil
  • Erreichen Sie größere Verbindungsentfernungen, die mit Kupferkabeln nicht möglich sind, mit Übertragung von HD-Inhalten über Entfernungen von bis zu 800 m.
  • Keine Interferenz von anderen Signalen dank Glasfaserkabeln
  • Ordentliche, professionelle Installation mit dem mitgelieferten Montagematerial
Anwendungen
  • Erweitern Sie die Reichweite einer HDMI-Videoquelle in einem Krankenhaus ohne EMI (elektromagnetische Interferenz)
  • Schließen Sie eine Videoquelle über einen großen Einkaufskomplex hinweg an ein Display an
  • Optimieren Sie den Aufstellungsort Ihrer Vorführstationen bei Verkaufsshows und Vorträgen.
Produktnummern
Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
Einbaufähig Ja
Kabel Faseroptik
Ports 1
Reihenschaltung Nein
Leistung
Allgemeine Spezifikationen Bidirektional
38 KHz/±10°/5 m
Audiospezifikationen Unterstützt Dolby® TrueHD, DTS-HD MA
Breitbild unterstützt Ja
Max. Datenübertragungsrate HDMI® - 3,4 Gbit/s
Max. Digitalauflösungen 1080p @ 60Hz, 48-bit
Max. Entfernung 800 m / 2600 ft
Max. Kabellänge 792.5 m [2599.3 ft]
Unterstützte Auflösungen 50 / 125 Multimode cabling
800 m at 1080p
1200 m at 1080i

62.5 / 125 Multimode cabling
350 m at 1080p
450 m at 1080i
Steckverbinder
Anschlüsse lokales Gerät 1 - HDMI (19-polig) Buchse
1 - Faseroptik SC Buchse
1 - IrDA (Infrarot, SIR/FIR) Buchse
Remote-Gerät-Anschlüsse 1 - HDMI (19-polig) Buchse
1 - Faseroptik SC Buchse
1 - IrDA (Infrarot, SIR/FIR) Buchse
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Wenn Ihre Videoquelle HDCP-verschlüsselt ist, MUSS der angeschlossene Bildschirm HDCP-kompatibel sein. Wenn der Extender einen nicht HDCP-kompatiblen Bildschirm erkennt, während Sie eine HDCP-verschlüsselte Videoquelle absetzen, wird der Inhalt nicht angezeigt
System- und Kabelanforderungen Multimodus-Faserkabel (50/125 oder 62,5/125) mit SC-Duplex-Steckern am Ende sind zur Verbindung des Transmitters mit dem Receiver erforderlich.
Strom
Ausgangsstrom 1.5A
Eingangsspannung 9 ~ 12 DC
Mit Stromadapter 2 AC-Adapter im Lieferumfang
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp M
Stromverbrauch 18
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Feuchtigkeit 0-80%
Lagertemperatur -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Stahl
Produktbreite 97 mm [3.8 in]
Produktgewicht 457 g [16.1 oz]
Produkthöhe 26 mm [1 in]
Produktlänge 129 mm [5.1 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 2000 g [70.6 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Lokaler HDMI®-Extender
1 - Remote-HDMI®-Empfänger
1 - IR-Empfänger-Kabel
1 - IR-Senderkabel
2 - Slotbleche
1 - 2,1-m-Multi-Mode-SC-SC-Duplex-LWL-Kabel
2 - Fußsatz
2 - Universal-Netzadapter NA/GB/EU
1 - Benutzerhandbuch

Netzteile (1)

DC Netzteil - 12 Volt, 2 Ampere
SVA12M2NEUA

DC Netzteil - 12 Volt, 2 Ampere

Ersetzen Sie verlorene oder ausgefallene Netzadapter

24,99 € ohne USt
29,99 € mit USt

HDMI® Kabel & HDMI Adapter (1)

HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDMIDVIMM6

1,8m HDMI auf DVI-D Kabel - St/St

Schließen Sie ein Gerät mit HDMI®-Ausgang an eine DVI-D-Anzeige oder ein Gerät mit DVI-D-Ausgang an eine HDMI-fähige Anzeige an

10,99 € ohne USt
13,19 € mit USt

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.