Einige Cookies sind notwendig, um sicherzustellen, dass unsere Website für Sie funktioniert. Sie können alle Cookies blockieren oder löschen aber einige Teile der Website funktionieren dann möglicherweise nicht. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Cookies verwenden, besuchen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Produkte durchsuchen...

Wireless Presentation System - 1080p

Produkt-ID: WIFI2HDVGAGE

Kooperieren und teilen Sie Inhalte ohne Kabel von Ihrem Ultrabook™ oder Laptop auf einem VGA- oder HDMI®-Display, und wechseln Sie zwischen acht moderierten Benutzern

Merkmale
  • Teilen Sie Video kabellos, ohne sperrige Kabel und Unordnung

  • Arbeiten Sie mit Kollegen zusammen, indem Sie ganz einfach zwischen Geräten wechseln

  • Intuitive Bedienung mit Windows- und Mac-Computern

Mehr Merkmale . . .
  • Unterstützt HDMI- und VGA-Monitore, -Fernseher und -Projektoren

  • Separate RCA- und TOSLINK-Audioausgänge

  • Kabellose LAN-Verbindung zur Unterstützung von Computern ohne Wi-Fi

Preise können beim Wiederverkäufer geringer sein:

BECHAT

Unternehmen/kommerzielle Händler

BECHAT
Verfügbar in
296,99 € EUR ohne USt
356,39 € mit USt

ID: WIFI2HDVGAGE

Kann bei Wiederverkäufer/Distributor auf Lager sein.

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Dieses kabellose Präsentationssystem ist ein Video-Hub, mit dessen Hilfe Sie die Anzeige Ihres Wi-Fi®-fähigen Laptops, MacBook oder Ultrabook™ auf einem HDMI®- oder VGA-Display darstellen können. Es erleichtert mehr als je zuvor die Zusammenarbeit und Vorführung von Präsentationen in Konferenzräumen und Bürobesprechungen mit intuitiver Steuerung und müheloser gemeinsamer Nutzung von Bildschirmen.

Das Präsentationssystem verfügt sowohl über HDMI- als auch VGA-Ausgänge und unterstützt Auflösungen von bis zu 1920x1200 oder 1080p. Wenn Sie das Audio von Ihrer HDMI-Videoquelle trennen möchten, bietet das kabellose Präsentationssystem separate RCA- und TOSLINK-Audioausgänge. Als zusätzlichen Vorteil bietet der kabellose Video-Hub für Computer, die kein Wi-Fi unterstützen, z. B. Medien-Center oder Konferenzraum-Desktopcomputer, eine kabelgebundene LAN-Verbindung, mit deren Hilfe Sie eine Verbindung über das Netzwerk herstellen können.

Optimieren Sie Ihre digitale Zusammenarbeit

Der Präsentations-Hub kann dazu beitragen, die Produktivität des Büros zu stärken, da er die Zusammenarbeit und Kommunikation erleichtert. Sie können bis zu acht verschiedene Computer gemeinsam verwenden und zwischen ihnen wechseln, um Dokumente und Multimediainhalte anzuzeigen und so für die einzelnen Nutzer bei jeder Präsentation von Informationen von ihrem Laptop die Unterbrechung durch Verbinden und Trennen zu vermeiden.

Machen Sie sich Notizen und teilen Sie Dateien

Das System eröffnet neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit dank innovativer Merkmale, die dazu beitragen, Diskussionen und Ideen während einer Besprechung erfassen. Sie können mit der Dokumentmarkierfunktion direkt im Präsentationsinhalt schreiben und zeichnen oder wichtige Bereiche markieren.

Das Präsentationssystem ermöglicht auch die Übertragung von Dokumenten an andere Besprechungsteilnehmer oder das Herunterladen von Dokumenten von Cloud-Anwendungen, z. B. Dropbox, sodass Sie Ihr Präsentationsmaterial mit Anmerkungen versehen und dann ganz einfach das Ergebnis der Diskussion an Ihre Kollegen verteilen können.

Bring Your Own Device

Mit dem Video-Hub können Sie Ihren VGA- oder HDMI-Fernseher, -Monitor oder Projektor in ein kabelloses Display umwandeln.

Im Zusammenarbeitsmodus können Sie die mitgelieferte nScreenShare-Software nutzen, um Ihr Display schnell und einfach mit verschiedenen Computern zu nutzen. Die Software ist sowohl für Windows®- als auch Mac-Computer geeignet und somit die ideale Lösung für Konferenz- und Schulungsräume, wo u. U. verschiedene Plattformen genutzt werden.

Im Modus für kabelloses Display (Wireless Display) können Sie jedes Gerät, das nativ kabellose Displays unterstützt, spiegeln, z. B. Ihr Android™-Smartphone oder Tablet mithilfe von AllShare Cast oder Cast Screen-Anwendungen oder Ihren Windows 8.1-Laptop, Ihr Ultrabook oder Surface-Tablet. Im Modus für kabelloses Display müssen Sie keine zusätzliche Software installieren, sodass Sie mit Bring Your Own Device (BOYD)-Anwendungen im Büro arbeiten können.

Einfachere Moderation

Anders als bei anderen kabellosen Videosystemen, die schwierig zu konfigurieren sind, sorgt der kabellose Präsentations-Hub dafür, dass Ihre Besprechungen dank einer einfachen und intuitiven Benutzerschnittstelle problemlos verlaufen. Die Software verfügt über einen Moderatormodus, mit dessen Hilfe Sie eine leitende Person bestimmen können, z. B. einen Lehrer, Dozenten oder Besprechungsleiter, der die Sitzung besser organisieren und steuern kann, wer seinen Bildschirm präsentieren und teilen darf.

Hinweis: Dieses Produkt ist wegen der Leistung des kabellosen Netzwerks nicht für High Definition-Videowiedergabe geeignet.

Der WIFI2HDVGAGE wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Kompatibel mit

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen

Windows® Vista, 7, 8, 8.1, 10
Android® (v.4.3 and above)
MacOS® 10.6 to 10.13

Anwendungen
  • Ermöglichen Sie Unterstützung von kabellosem Video mit Ihrem HDMI- oder VGA-Display
  • Installation im Konferenzraum, damit Mitarbeiter oder Kollegen ihre jeweiligen Bildschirme auf einem größeren Display teilen können
  • Nutzen Sie die Anmerkungsfunktion zum Schreiben oder Zeichnen von Kommentaren über dem angezeigten Inhalt wie auf einem digitalen Whiteboard
  • Teilen und zeigen Sie Dokumente mit anderen Besprechungsteilnehmern, oder laden Sie Dokumente von PC- oder Cloud-Anwendungen, z. B. Dropbox, herunter
Produktnummern
Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
Ausgangssignal HDMI
VGA
Industrienormen IEEE 802.11n Draft 3.0, IEEE 802.11g
Kabel Drahtlos
Ports 2
Reihenschaltung Nein
Leistung
Allgemeine Spezifikationen 1080p Videoauflösung wird nur von Intel® HD Family-Grafikadaptern (HD 2000 oder höher) unterstützt. Alle anderen Grafikadapter sind auf 720p beschränkt.
Frequenzbereich 5 GHz ISM Bands (5.15-5.85 GHz)
2.4 GHz ISM Bands (2.412~2.484 GHz)
Unterstützte Auflösungen Standard: 1600x1200, 1280x1024, 1280x768, 1024x768, 800x600

Widescreen: 1920x1080, 1680x1050, 1440x900, 1366x768, 1280x800, 1280x720
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - Wireless N (IEEE 802.11n) Input
Steckverbinder B 1 - HDMI (19-polig) Buchse Output
1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse Output
Steckverbindertyp(en) 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® Vista, 7, 8, 8.1, 10
Android® (v.4.3 and above)
MacOS® 10.6 to 10.13
Strom
Ausgangsspannung 5 DC
Ausgangsstrom 1 A
Eingangsspannung 100 ~ 240 AC
Eingangsstrom 0.3 A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Stromverbrauch 5
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 45°C (32°F to 131°F)
Feuchtigkeit 20%~60%
Lagertemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Produktbreite 87 mm [3.4 in]
Produktgewicht 178 g [6.3 oz]
Produkthöhe 33 mm [1.3 in]
Produktlänge 148 mm [5.8 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 0.5 kg [1.1 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Präsentations-Hub
1 - Universal-Netzadapter (EU, GB)
1 - Kurzanleitung für Installation
Wireless WiFi HDMI Extender mit Audio - HDMI über Lan
WIFI2HD2

Wireless WiFi HDMI Extender mit Audio - HDMI über Lan

Verbindet drahtlos Ihren PC oder Laptop zu Ihrem HDMI® Fernseher, Projektor oder Monitor über Ihr WiFi-Netzwerk

254,99 € ohne USt
305,99 € mit USt

High-Speed-HDMI-Kabel 2m - HDMI Ultra HD 4k x 2k Verbindungskabel - St/St
HDMM2M

High-Speed-HDMI-Kabel 2m - HDMI Ultra HD 4k x 2k Verbindungskabel - St/St

Schaffen Sie Ultra HD-Verbindungen zwischen High Speed HDMI®-fähigen Geräten

8,99 € ohne USt
10,79 € mit USt

Treiber & Downloads

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.