StarTech.com
Zukünftig

HDMI über CAT6 Extender Set (Sender/Empfänger) - 4K 60Hz

HDMI® Verlängerung Balun Kit | HDR | 4: 4: 4 | 7.1 Audiounterstützung | 50 m

Produkt-ID: ST121HD20V

  • Gestochen scharfe Bildqualität mit Unterstützung für Auflösungen von bis zu 4K bei 60 Hz
  • Kompatibel mit HDR und 4:4:4-Farbunterabtastung für lebensechte Bilder
  • Problemlose Einrichtung mit Fernübertragung über eine zuverlässige Verbindung
  • Garantierte Kompatibilität mit HDCP 2.2-Geräten und -Displays
196,99 € EUR ohne USt
236,39 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
AV-Ausgang HDMI
AV-Eingang HDMI
Kabel Cat6 UTP
Leistung
Audiospezifikationen 7.1 Surround Sound
Breitbild unterstützt Ja
Max. Digitalauflösungen 3840 x 2160 (4K) @ 60 Hz
Max. Entfernung 50 m / 165 ft
Max. Kabellänge 50.3 m [165 ft]
Unterstützte Auflösungen 3840x2160 (4K) 60Hz
2560x1600 60Hz
1920x1200 60Hz
1920x1080 (1080p) 60Hz
1280x720 (720p) 60Hz

**Lower resolutions and refresh rates, not stated but below the maximum, may also be supported
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - HDMI (19-polig) Buchse
1 - RJ-45 Buchse
Steckverbinder B 1 - HDMI (19-polig) Buchse
1 - RJ-45 Buchse
Strom
Ausgangsspannung 12 DC
Ausgangsstrom 1A
Eingangsspannung 110V-240V AC
Eingangsstrom 0.3A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp M
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Feuchtigkeit 0 bis 80% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Lagertemperatur -20°C to 60°C (4°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Produktbreite 70 mm [2.8 in]
Produktgewicht 156 g [5.5 oz]
Produkthöhe 1.3 cm [0.5 in]
Produktlänge 97 mm [3.8 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 70 mm [2.8 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 13 cm [5.1 in]
Versandgewicht (Verpackung) 777 g [27.4 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - HDMI over CAT6-Sender
1 - HDMI over CAT6-Empfänger
1 - IR-Sender
1 - IR-Empfänger
2 - Universal-Stromadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ)
1 - Kurzanleitung

Zertifikate

Verwandte Produkte

HDMI über SC LWL/ Glasfaser Extender mit IR Fernbedienung - bis 800m
ST121HDFXA
HDMI über SC LWL/ Glasfaser Extender mit IR Fernbedienung - bis 800m

Erweitern Sie die Reichweite von HDMI-Video und -Audio über SC Multi Mode-LWL mit Infrarotsteuerung

1.358,99 € ohne USt
1.630,79 € mit USt
HDMI über Cat5 Video Extender mit Power over Cable (PoC) bis zu 50m
ST121SHD50
HDMI über Cat5 Video Extender mit Power over Cable (PoC) bis zu 50m

Erweitern Sie die Reichweite von HDMI® bis zu 50 m über Cat5e/6 mit Stromversorgung des Empfängers über das Kabel

154,99 € ohne USt
185,99 € mit USt
HDMI über Cat5 Video Extender mit RS232 und IR-Fernbedienung bis zu 100m
ST121UTPHD2
HDMI über Cat5 Video Extender mit RS232 und IR-Fernbedienung bis zu 100m

Erweitern Sie die Reichweite von HDMI®-Video und -Audio über standardmäßige CAT5-Verkabelung mit Unterstützung für RS232 Seriell- und Infrarotsteuerung

530,99 € ohne USt
637,19 € mit USt

Zubehör