StarTech.com

4 Port VGA Video Extender / Splitter über Cat5 bis zu 300m und max. 1920x1200

Übertragen und verlängern Sie Ihr VGA-Videosignal über ein Cat5-Kabel, um es auf bis zu vier weiter entfernten Bildschirmen darzustellen

Produkt-ID: ST124UTPE

  • Zeigt dasselbe Bild gleichzeitig auf 4 Monitoren an
  • Monitor-Empfänger sind separat erhältlich (siehe STUTPRXL)
  • Unterstützt Auflösungen bis zu 1920 x 1200
  • Kaskadenschaltung bis zu drei Ebenen möglich
246,99 € EUR ohne USt
296,39 € EUR mit USt
Nicht verfügbar
Kann bei Wiederverkäufer oder partners.
Wo kaufen
Von einem Partner

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Überblick

Mit dem VGA-Video-Extender über Cat 5 (UTPE-Serie) ST124UTPE können Sie bis zu 5 (1 lokale und 4 remote) Monitore an einer einzigen VGA-Quelle anschließen. Das Videosignal wird über ein standardmäßiges 4-paariges Cat 5- und Cat 6-UTP-Kabel mit RJ45-Anschlüssen über Entfernungen bis zu 300 m an Remote-Monitore übertragen. Für jeden Remote-Monitor ist ein STUTPRXL-Empfänger (siehe Zubehör) erforderlich. Der Empfänger konvertiert das Signal vom UTP-Kabel wieder in ein VGA-Videosignal für den Monitor. Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts. Digital Signage

Der StarTech.com-Vorteil

  • Geeignet für den STUTPRXL oder den STUTPRXWAL (Wandplatten-Empfänger) für flexible Einrichtung
  • Verlängert den möglichen Abstand des VGA-Monitors um bis zu 300 m, dadurch haben Sie vollste Flexibilität in der Aufstellung Ihrer Geräte.
  • Die Verlängerung in Cat5-Bauweise ermöglicht Ihnen, eine bestehende Cat5- oder bessere Infrastruktur zu verwenden

Anwendungen

Ideal für Digital Signage im Finanz-, Bildungs- und Geschäftssektor

Platzieren Sie den Monitor in einem geeigneten Bereich, während sich die gesamte Systemausrüstung irgendwo anders in einer sauberen und sicheren Umgebung befindet

Nutzen Sie Digital Signage, um die Aufmerksamkeit Ihres Publikums zu gewinnen und aktuelle Inhalte so zu präsentieren, wie sie gesehen und gehört werden sollten

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Nein
Kabel Cat5 UTP oder höher
Ports 4
Reihenschaltung Ja
Leistung
Max. Entfernung 300 m / 950 ft
Unterstützte Auflösungen 1920x1200 @ 50m(150ft)
1600x1200 @ 100m(300ft)
1280x1024 @ 180m(550ft)
1024x768 @ 200m(620ft)
800x600 @ 300m(950ft)
Steckverbinder
Anschlüsse lokales Gerät 2 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse
4 - RJ-45 Buchse
Spezielle Hinweise/Anforderungen
System- und Kabelanforderungen Ein eigenständiger STUTPRXL- oder ein STUTPRXWAL-Wandplattenempfänger pro angeschlossenem Display
Strom
Ausgangsspannung 12 DC
Ausgangsstrom 0.6A
Eingangsspannung 120 AC
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Steckertyp M
Stromverbrauch 7.2
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Stahl
Produktbreite 130 mm [5.1 in]
Produktgewicht 247 g [8.7 oz]
Produkthöhe 29.5 mm [1.2 in]
Produktlänge 83.5 mm [3.3 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 0.9 kg [2 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - UTP-Video-Splitter-Basisgerät
1 - 1,8 m VGA-Kabel
1 - Netzadapter
1 - Anleitung

Zertifikate

Verwandte Produkte

8 Port VGA Video Extender / Splitter über  Cat5 bis zu 300m und max. 1920x1200
ST128UTPE
8 Port VGA Video Extender / Splitter über Cat5 bis zu 300m und max. 1920x1200

Übertragen und verlängern Sie Ihr VGA-Videosignal über ein Cat5-Kabel, um es auf bis zu acht weiter entfernten Bildschirmen darzustellen

380,99 € ohne USt
457,19 € mit USt

Zubehör