Einige Cookies sind notwendig, um sicherzustellen, dass unsere Website für Sie funktioniert. Sie können alle Cookies blockieren oder löschen aber einige Teile der Website funktionieren dann möglicherweise nicht. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Cookies verwenden, besuchen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Produkte durchsuchen...

VGA über Cat 5-Extender Remote Empfänger (UTPE-Produktreihe)

Produkt-ID: STUTPRXLEU

Erweitern und verteilen Sie ein VGA-Signal über ein Cat5-Kabel, um es auf einem weiter entfernten Bildschirm darzustellen – nur Empfänger.

Merkmale
  • Funktioniert mit den Sendern TS124UTPE und ST128UTPE der UTPE-Produktreihe

  • Unterstützt eine maximale Auflösung von 1920 x 1200 (Auflösung hängt von Entfernung ab)

  • Maximale Entfernung von bis zu 300 m

  • Mit Slotblech

Preise können beim Wiederverkäufer geringer sein:

BECHAT

Unternehmen/kommerzielle Händler

BECHAT
INGAT
Verfügbar in
198,99 € EUR ohne USt
238,79 € mit USt

ID: STUTPRXLEU

Kann bei Wiederverkäufer/Distributor auf Lager sein.

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Der VGA-über Cat 5-Video-Extender-Remote-Empfänger (UTP-Produktreihe) kann mit den 4-Port-, 8-Port- oder Wandplatten-VGA-über-Cat 5-Extenders (ST124UTPE/ST128UTPE) installiert werden, sodass Remote-Monitore in bis zu 300 m Entfernung von der Quelle angeschlossen werden können. Dieser VGA-über-Cat 5-Empfänger unterstützt eine maximale Auflösung von 1900 x 1200 (Auflösung hängt von Entfernung ab) bietet kristallklare Videoinhalte auf dem Remote-Display. Außerdem wird der STUTPRXL für vielseitige Montageoptionen mit Slotblech geliefert. Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.
Der StarTech.com-Vorteil
  • Mit Slotblechen für saubere und professionelle Installation auf Montageschienen und an Wänden
  • Funktioniert mit den Extendern der UTPE-Produktreihe ST124UTPE, ST128UTPE (4 oder 8 Ports) von StarTech.com für zusätzliche Vielseitigkeit
Anwendungen
  • Nutzen Sie Digital Signage, um die Aufmerksamkeit Ihres Publikums zu gewinnen und aktuelle Inhalte so zu präsentieren, wie sie gesehen und gehört werden sollten.
  • Platzieren Sie den Monitor in einem geeigneten Bereich, während sich die gesamte Systemausrüstung irgendwo anders in einer sauberen und sicheren Umgebung befindet.
  • Ideal für Digital Signage im Finanz-, Erziehungs- und Geschäftssektor.
Produktnummern
Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Nein
Kabel Cat5 UTP oder höher
Ports 1
Reihenschaltung Nein
Leistung
Max. Entfernung 300 m / 950 ft
Max. Kabellänge 300 m [984 ft]
Unterstützte Auflösungen 1920x1200 @ 50m (150ft)
1600x1200 @ 100m (300ft)
1280x1024 @ 180m (550ft)
1024x768 @ 200m (620ft)
800x600 @ 300m (950ft)
Steckverbinder
Remote-Gerät-Anschlüsse 1 - RJ-45 Buchse
1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse
Strom
Ausgangsspannung 12 DC
Ausgangsstrom 0.6A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Stromverbrauch 7.2
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Stahl
Produktbreite 13.8 mm [0.5 in]
Produktgewicht 476.3 g [16.8 oz]
Produkthöhe 2.5 mm [0.1 in]
Produktlänge 10 mm [0.4 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 0.3 kg [0.7 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - UTP-Empfänger mit großer Reichweite
1 - Slotblech (mit Schrauben)
1 - Netzadapter
1 - Anleitung

Netzteile (2)

DC Netzteil - 12 Volt, 2 Ampere
SVA12M2NEUA

DC Netzteil - 12 Volt, 2 Ampere

Ersetzen Sie verlorene oder ausgefallene Netzadapter

24,99 € ohne USt
29,99 € mit USt

Netzteil - 12V, 5A
SVA12M5NA

Netzteil - 12V, 5A

Ersetzen Sie verlorene oder ausgefallene Netzadapter

80,99 € ohne USt
97,19 € mit USt

VGA Extender (2)

4 Port VGA Video Extender / Splitter über  Cat5 bis zu 300m und max. 1920x1200
ST124UTPE

4 Port VGA Video Extender / Splitter über Cat5 bis zu 300m und max. 1920x1200

Übertragen und verlängern Sie Ihr VGA-Videosignal über ein Cat5-Kabel, um es auf bis zu vier weiter entfernten Bildschirmen darzustellen

246,99 € ohne USt
296,39 € mit USt

8 Port VGA Video Extender / Splitter über  Cat5 bis zu 300m und max. 1920x1200
ST128UTPE

8 Port VGA Video Extender / Splitter über Cat5 bis zu 300m und max. 1920x1200

Übertragen und verlängern Sie Ihr VGA-Videosignal über ein Cat5-Kabel, um es auf bis zu acht weiter entfernten Bildschirmen darzustellen

380,99 € ohne USt
457,19 € mit USt

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.