StarTech.com

Stereo RCA / Chinch auf SPDIF Digital Koaxial und Toslink (Optisch) Audio Konverter

Wandeln Sie ein Stereo RCA Audiosignal in Digital Coax und Toslink um.

Produkt-ID: AA2SPDIF

  • Akzeptiert RCA Stereo-Audioeingang
  • Gibt Toslink, Digital Koax (SPDIF) oder beides aus
  • Kompakter Formfaktor
Sehen Sie mehr
  • Einfach zu installieren und zu verwenden
  • Unterstützt unkomprimierten digitalen 2-Kanal-LPMC-Audiosignalausgang (LPMC, Linear Pulse Code Modulation)
  • Unterstützt Ausgangsabtastraten von 48 KHz
72,99 € EUR ohne USt
87,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
AV-Ausgang Digital Coaxial
Toslink
AV-Eingang Audio RCA
Leistung
Audiospezifikationen Unterstützung für 2-Kanal (Stereo)
Max. Kabellänge 5 m [16.4 ft]
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 1 - Digitales Koax-Audio (RCA) Buchse Output
1 - Toslink (SPDIF, optisch) Buchse Output
2 - Stereo Audio (2 x RCA) Buchse Input
Strom
Ausgangsspannung 5 DC
Ausgangsstrom 0.36A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp M
Stromverbrauch 1.8
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 48°C (32°F to 118°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Weiß
Gehäusetyp Kunststoff
Produktbreite 45.5 mm [1.8 in]
Produktgewicht 30 g [1.1 oz]
Produkthöhe 23.5 mm [0.9 in]
Produktlänge 57 mm [2.2 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 0.5 kg [1 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Analog RCA-auf-Digital Koax-/Toslink-Konverter
1 - Universal-Stromadapter (NA, EU, UK, ANZ)
1 - Anleitung

Zertifikate

Verwandte Produkte

Zweiwege Digital Koax auf Toslink (Optischer) Repeater Konverter
SPDIFCOAXTOS
Zweiwege Digital Koax auf Toslink (Optischer) Repeater Konverter

Wandeln Sie ein SPDIF-Audiosignal entweder getrennt oder gleichzeitig in Digital-Koax und Toslink um.

77,99 € ohne USt
93,59 € mit USt

Zubehör