Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com3m aktives HDMI auf VGA Konverter Kabel - HDMI zu VGA Adapter
Vermeiden Sie Adapter, indem Sie Ihre HDMI-Quelle dank dieses 3 m langen Adapterkabels direkt mit einem VGA-Monitor/-Projektor verbinden
Produkt-ID: HD2VGAMM10
- Reduzieren Sie Kabelgewirr, und schließen Sie Ihr Display in größeren Entfernungen mit einem 3 m langen Adapterkabel an
- Vermeiden Sie den Aufwand von zusätzlichen Adaptern oder Kabeln mit einem integrierten Kabel, das eine HDMI-Videoquelle direkt an einen VGA-Monitor oder -Projektor anschließt
- Sparen Sie Aufrüstungskosten durch das Anschließen eines HDMI-Computers an einen VGA-Monitor oder -Projektor
- Unterstützt Videoauflösungen von bis zu 1920 x 1200/1080p
- Aktive Konvertierung vom digitalen HMDI zum analogen VGA
- Adapter und Kabel in einem, mit 1x HDMI-Stecker und 1x VGA-Stecker
- Plug and Play-Installation
Nicht verfügbar
Kann bei Wiederverkäufer oder partners.
Von einem Partner
Support
Überblick
Mit dem 3 m HDMI®-auf-VGA-Konverterkabel HD2VGAMM10 können Sie Ihr HDMI-fähiges Chromebook™, Laptop oder Desktopcomputer direkt mit einem VGA-Monitor oder Projektor verbinden, ohne dass zusätzliche Adapter oder Kabel benötigt werden.
Das Konverterkabel erspart Ihnen den Aufwand der Kombination eines HDMI-auf-VGA-Adapters mit einem unhandlichen VGA-Kabel, denn es ist eine Komplettlösung zum Anschließen von digitalen HDMI-Computern mit einem VGA-Monitor oder -Projektor.
Anders als die meisten HDMI-auf-VGA-Adapter, die einen Stromanschluss benötigen, um das Videosignal zu konvertieren, benötigt das HD2VGAMM10 in den meisten Konfigurationen keine externe Stromversorgung. Für Mac-Computer, bei denen zusätzliche Stromversorgung benötigt wird, verfügt das HD2VGAMM10 über eine optionale integrierte USB-Stromquelle (USB-Kabel nicht im Lieferumfang), die das Anschließen eines Displays an Ihren Desktopcomputer oder Ihre Workstation um einiges erleichtert, wenn eine zusätzliche Stromversorgung benötigt wird.
Bislang war die Konvertierung vom digitalen HDMI zum analogen VGA eine schwierige und teure Aufgabe. Nun können Sie die Aufrüstungskosten vermeiden, indem Sie Ihre HDMI-Videoquelle mithilfe des HD2VGAMM10 direkt an einen vorhandenen VGA-Monitor oder -Projektor anschließen. Und da das Adapterkabel Videoauflösungen von bis zu 1920x1200 oder 1080p unterstützt, können Sie sicher sein, dass Sie das vorhandene Display nutzen können und HD-Videoqualität beibehalten.
Das Konverterkabel HD2VGAMM10 bietet eine präzise 3-m-Verbindung, dank der Kabelgewirr durch unnötige Kabellängen vermieden und eine saubere, professionelle Installation gewährleistet wird. Für kürzere Installationen bieten wir ein 91 cm HDMI-auf-VGA-Kabel(HD2VGAMM3) und ein 1,8 m HDMI-auf-VGA-Kabel(HD2VGAMM6), sodass Sie die richtige Kabellänge für Ihren Installationsbedarf auswählen können.
Bitte beachten Sie: Digital verschlüsselter Inhalt von der HDMI-Videoquelle wird nicht angezeigt.
Der HD2VGAMM10 wird mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Unterstützung geliefert.
Der StarTech.com-Vorteil
- Reduzieren Sie Kabelgewirr im Klassenzimmer oder am Arbeitsplatz dank eines 3 m langen präzisen Kabels zum Anschließen eines HDMI-Computers an ein VGA-Display
- Problemlose Installation, mit Kabeladapter zum Anschließen einer HDMI-Quelle direkt an ein VGA-Display ohne weiteres Videokabel
- Nutzen Sie ein vorhandenes oder ungenutztes VGA-Display mit einem HDMI-Computer
Anwendungen
Schließen Sie einen HDMI-Computer an einen Projektor im Konferenzraum oder Klassenzimmer an
Nutzung im Konferenzraum oder Workstation für Installationen, bei denen bis zu 3 m Kabel erforderlich sind
Installation in Heim-Workstation, damit ein HDMI-Computer mit einem VGA-Monitor kompatibel ist
Technische Spezifikationen
Produktnummern | ||
---|---|---|
Ingram Austria | V933342 | |
UPC Code | 065030859639 |
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Hardware | ||
Active or Passive Adapter | Aktiv | |
Audio | Nein | |
Ausgangssignal | VGA | |
Chipset-ID | Chrontel - 7101A | |
Konvertertyp | Formatkonvertierer | |
Leistung | ||
Max. Analogauflösungen | 1920 x 1200 | |
Max. Digitalauflösungen | PC resolutions up to 1920 x 1200 @ 60 Hz | |
Max. Kabellänge | 3000 mm [118.1 in] | |
Steckverbinder | ||
Steckverbinder A | 1 - HDMI (19-polig) Stecker Input | |
Steckverbinder B | 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Stecker Output | |
Steckverbindertyp(en) | 1 - USB Micro-B (5-polig) Buchse | |
Strom | ||
Mit Stromadapter | USB-betrieben | |
Umwelt | ||
Betriebstemperatur | 0°C to 60°C (32°F to 140°F) | |
Feuchtigkeit | 40% bis 85% Relative Luftfeuchtigkeit | |
Lagertemperatur | -10°C to 70°C (14°F to 158°F) | |
Physische Eigenschaften | ||
Farbe | Schwarz | |
Kabellänge | 3 m [10 ft] | |
Produktbreite | 40 mm [1.6 in] | |
Produktgewicht | 90 g [3.2 oz] | |
Produkthöhe | 15 mm [0.6 in] | |
Produktlänge | 3 m [10 ft] | |
Verpackungsinformationen | ||
Versandgewicht (Verpackung) | 190 g [6.7 oz] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - 10ft (3m) HDMI® to VGA Adapter Cable |
Kompatibilität
Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigenVerwandte Produkte
90cm aktives HDMI auf VGA Konverter Kabel - HDMI zu VGA Adapter
Eliminieren Sie übermäßige Kabelmengen und Adapter, indem Sie Ihre HDMI-Quelle direkt an einen VGA-Monitor/-Projektor mithilfe dieses kurzen 91 cm Kabels anschließen
1,8m aktives HDMI auf VGA Konverter Kabel - HDMI zu VGA Adapter
Eliminieren Sie Adapter, indem Sie Ihre HDMI-Quelle direkt an einen VGA-Monitor/-Projektor mithilfe dieses 1,8 m langen Kabels anschließen
Zubehör
30cm USB A auf Micro B USB Kabel - Stecker/Stecker
Mobile Micro-USB-Geräte über einen Standard-USB-Anschluss an Ihrem Desktop-Computer oder Laptop laden oder synchronisieren
90cm USB 2.0 Kabel - USB-A auf Micro B - Stecker/Stecker
Zum Laden und Synchronisieren von Mobilgeräten mit Micro USB.
Produkt-Support
Treiber & Downloads
Handbücher:
-
HD2VGAMM_3_6_10.pdf
English
Compliance Letter(s):
Datenblätter
- HD2VGAMM10_Datasheet-DE.pdf
Deutsch
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.