StarTech.com

90cm aktives HDMI auf VGA Konverter Kabel - HDMI zu VGA Adapter

Eliminieren Sie übermäßige Kabelmengen und Adapter, indem Sie Ihre HDMI-Quelle direkt an einen VGA-Monitor/-Projektor mithilfe dieses kurzen 91 cm Kabels anschließen

Produkt-ID: HD2VGAMM3

  • Reduzieren Sie Kabelgewirr dank kurzem 91 cm Adapterkabel
  • Vermeiden Sie den Aufwand von zusätzlichen Adaptern oder Kabeln mit einem integrierten Kabel, das eine HDMI-Videoquelle direkt an einen VGA-Monitor oder -Projektor anschließt
  • Sparen Sie Aufrüstungskosten durch direktes Anschließen eine HDMI-Computers an einen VGA-Monitor oder -Projektor
Sehen Sie mehr
  • Unterstützt Videoauflösungen von bis zu 1920 x 1200/1080p
  • Adapter und Kabel in einem, mit 1x HDMI-Stecker und 1x VGA-Stecker
  • Plug and Play-Installation
46,99 € EUR ohne USt
56,39 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 3 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Aktiv
Adapterstil Kabel-Adapter
Audio Nein
AV-Ausgang VGA
AV-Eingang HDMI
Chipset-ID Chrontel - 7101A
Leistung
Max. Analogauflösungen 1920 x 1200
Max. Digitalauflösungen PC resolutions up to 1920 x 1200 @ 60 Hz
Max. Kabellänge 900 mm [35.4 in]
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - HDMI (19-polig) Stecker Input
Steckverbinder B 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Stecker Output
Steckverbindertyp(en) 1 - USB Micro-B (5-polig) Buchse
Strom
Mit Stromadapter USB-betrieben
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Feuchtigkeit 40% bis 85% Relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Kabellänge 900 mm [35.4 in]
Produktbreite 33 mm [1.3 in]
Produktgewicht 68.7 g [2.4 oz]
Produkthöhe 1 cm [0.4 in]
Produktlänge 90 cm [35.4 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 21.8 cm [8.6 in]
Package Width 19.6 cm [7.7 in]
Versandgewicht (Verpackung) 88 g [3.1 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 3ft (0.9m) HDMI® to VGA Adapter Cable
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

1,8m aktives HDMI auf VGA Konverter Kabel - HDMI zu VGA Adapter
HD2VGAMM6
1,8m aktives HDMI auf VGA Konverter Kabel - HDMI zu VGA Adapter

Eliminieren Sie Adapter, indem Sie Ihre HDMI-Quelle direkt an einen VGA-Monitor/-Projektor mithilfe dieses 1,8 m langen Kabels anschließen

48,99 € ohne USt
58,79 € mit USt
3m aktives HDMI auf VGA Konverter Kabel - HDMI zu VGA Adapter
HD2VGAMM10
3m aktives HDMI auf VGA Konverter Kabel - HDMI zu VGA Adapter

Vermeiden Sie Adapter, indem Sie Ihre HDMI-Quelle dank dieses 3 m langen Adapterkabels direkt mit einem VGA-Monitor/-Projektor verbinden

58,99 € ohne USt
70,79 € mit USt

Zubehör