StarTech.com

PCI Express HD Video Capture Karte - HDMI / DVI / VGA / Component - 1080p bei 60 FPS

Erfassen Sie eine 1080p-HDMI-, DVI-, VGA- oder Component Audio-Video-Quelle mit 60 Einzelbildern pro Sekunde über einen Low Profile oder Full Profile PCI Express-Steckplatz

Produkt-ID: PEXHDCAP60L

  • Reibungslose Bildqualität dank 1080p-Videoaufnahme mit 60 Bildern pro Sekunde
  • Dank Unterstützung für HDMI, DVI, VGA und Component-Eingänge können Sie von praktisch jedem Gerät aufnehmen.
  • H.264-Codierung gewährleistet umfassende Gerätekompatibilität mit exportierten Videodateien
Sehen Sie mehr
  • Kompatibel mit DirectShow-Software von Drittanbietern
  • Unterstützung für NTSC- und PAL-Systeme
  • Unterstützt Bildschirmformat 16:9 und 4:3
  • Unterstützt 2-Kanal-Stereo-Audio (HDMI/RCA)
362,99 € EUR ohne USt
435,59 € EUR mit USt

Überblick

Mit Hilfe dieses All-in-one-PCI Express-Aufnahmegeräts können Sie 1080p-HD-Video und Stereo-Audio auf Ihrem Computersystem aufnehmen. Dank mehrerer Videoeingänge, einschließlich HDMI, DVI, VGA und Component, kann die Aufnahmekarte Originalinhalte von verschiedenen Quellen wie Computern, Camcordern, Sicherheitssystemen, Kassenterminals und Servern aufnehmen. Mit einer Datenrate von 60 Bildern pro Sekunde und H.264-Codierung, ist sie die perfekte Lösung zum Aufnehmen von High Definition Video zum Bearbeiten, Kompilieren und Archivieren.

Die Karte kann in jeden Low Profile- oder Full Profile-PCIe-Steckplatz installiert werden und ist damit die ideale Lösung für feste Arbeitsplätze, z. B. 2U- oder 4U-Rack-Montage-Server oder Mediencenter. Die interne Installation des Aufnahmegeräts über PCIe gewährleistet eine sichere und zuverlässige Lösung für Videoaufnahme.

Problemlose Bildqualität bei 60 Bildern pro Sekunde

Mit Hilfe dieser Aufnahmegeräte zeichnen Sie verlustfrei Video bei 60 Bildern pro Sekunde auf, und Sie stellen so sicher, dass jedes Bild des Inhalts gespeichert wird - anders als bei Aufnahmegeräten mit 30 Bildern pro Sekunde, die nur die Hälfte der Action erfassen. 60 Bilder pro Sekunde entsprechen, also genau der Ausgabe der meisten Computervideokarten. Die Ausgabe von PC, Server oder Kasse zur Erstellung kann von Softwareschulungen und Schulungsvideos aufgenommen werden.

H.264-Codierung für umfassende Gerätekompatibilität 

Die mitgelieferte Software codiert in H.264, dem weltweit am häufigsten angewendeten Videocodec, sodass Ihre Videoaufnahmen mit fast jeder Geräteplattform, z. B. PC, Mac®, iOS® und Android™, kompatibel sind, ohne bearbeitet oder konvertiert werden zu müssen. H.264 wird auch von den meisten Softwareanwendungen, einschließlich Adobe Premiere® und Windows Media® Encoder, unterstützt. Zudem können Sie mit der Software nicht nur Videos aufnehmen und exportieren, sondern auch Screenshots machen, Aufnahmen planen und unter Verwendung von Onlinediensten wie Twitch sofort Ihre Videoquelle über Internet streamen.

Diese Karte kann verlustfrei Rohvideo aufnehmen und ist somit kompatibel mit Microsoft® DirectShow. Dank Rohvideoaufnahme können Sie Video mit Hilfe Ihrer bevorzugten DirectShow-Software von Drittanbietern, z. B. Open Broadcaster Software (OBS) aufnehmen. 

Flexible Eingangslösungen für praktische Kompatibilität

Dank mehrerer A/V Eingangsoptionen können Sie von einer Vielzahl von Quellen, einschließlich HDMI, DVI, VGA und Component, aufnehmen. Sie können diese Aufnahmekarte auch mit A/V-Adaptern verwenden, um andere Videoquellen, z. B. SDI mit Hilfe unseres SDI-auf-HDMI-Konverters (SDI2HD), aufzunehmen. Dank Unterstützung für eine Vielzahl von A/V Geräten ist diese Karte hervorragend für die Archivierung von analogem Videomaterial in einer digitalen Datenbank geeignet.

Das Gerät wird mit einer benutzerfreundlichen Software geliefert, die mit NTSC- und PAL-Systemen kompatibel ist und ist somit einfach ein Muss für professionelle Videoarchivierungsanwendungen mit von Projekt zu Projekt wechselnden Quellmedien.

Der PEXHDCAP60L wird mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Hinweise:

  • Nicht zum Aufzeichnen von digital verschlüsselten Inhalten geeignet.

Computersystemanforderungen:

  • Betriebssystem: Microsoft® Windows® Vista/7/8/8.1 (32/64-Bit)
  • CPU: i3 Dual Core 2,8 GHz oder höher
  • Arbeitsspeicher: 2 GB
  • Freier PCI Express-Steckplatz

Der StarTech.com-Vorteil

  • Nehmen Sie jedes Bild Ihrer PC-Videoausgabe auf dank Unterstützung für 1080p-Video bei 60 Bildern pro Sekunde.
  • H.264-Codierung gewährleistet, dass Ihre Aufnahmen für jede Plattform geeignet sind, z. B. PC, Mac, iOS und Android
  • Dank einer Vielzahl von Videoeingängen, einschließlich HDMI, DVI, VGA und Component, können Sie von verschiedenen Quellgeräten aufnehmen.

Anwendungen

Nehmen Sie Video von einer Vielzahl von Videoausgabetechnologien für Schulungs- und Lehrzwecke auf

Streamen Sie Live-Videofeeds online mit Streaming-Diensten wie Twitch.tv

Nehmen Sie mit Hilfe des HD-Splitters ST122HDMILE HD-Videospielszenen mit 60 Bildern pro Sekunde auf, während Sie auf einem anderen Display spielen

Konvertieren Sie analoges Video in digitales Video in professionellen Videoarchivierungsanwendungen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
AV-Eingang HDMI
DVI
Component YCbCr
VGA
Chipset-ID Mstar - MST3367CMK-IF-170
Industrienormen NTSC, PAL-M, PAL-60, PAL
Video-Kodierung: MPEG4/H.264
Video Encoding: MPEG4/H.264
DirectShow Compatible
Leistung
Audiospezifikationen HDMI oder Component RCA Stereo
Breitbild unterstützt Ja
Max. Analogauflösungen 1920x1080 (1080p/30/50/60)
Max. Digitalauflösungen Video input: 1920x1080 (1080p/30/50/60)
Video output: 1920x1080 (1080p/60)
MTBF 1.780.641 Stunden
Unterstützte Auflösungen 1080i/p, 720p, 576i/p, 480i/p
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - PCI Express x1 Stecker
Steckverbinder B 1 - DVI-I (29-polig) Buchse
1 - HDMI (19-polig) Buchse
1 - Component Video (3 x RCA) Buchse
1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse
1 - S-Video (4-polig, Mini-DIN) Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® 10 (32/64), 8 / 8.1 (32/64) / Windows 7 (32/64) / Vista (32/64) / XP (32/64)
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Feuchtigkeit 20 bis 80 % (nicht kondensierend)
Lagertemperatur -5°C to 40°C (23°F to 104°F)
Physische Eigenschaften
Produktbreite 120 mm [4.7 in]
Produktgewicht 71 g [2.5 oz]
Produkthöhe 18 mm [0.7 in]
Produktlänge 141 mm [5.6 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 315 g [11.1 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - PCI Express-Aufzeichnungskarte
1 - HDMI auf DVI Adapter
1 - VGA-auf-DVI-Adapter
1 - Component-Breakout-Kabel
1 - S-Video-Breakout-Kabel
1 - Full Profile-Halterung (befestigt)
1 - Low Profile-Slotblech
1 - Softwareinstallations-Datenträger
1 - Anleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® 10 (32/64), 8 / 8.1 (32/64) / Windows 7 (32/64) / Vista (32/64) / XP (32/64)

Zertifikate

Verwandte Produkte

Laptop Expresscard Video Capture Karte - HDMI Capture Card Adapter 1080p
ECHDCAP
Laptop Expresscard Video Capture Karte - HDMI Capture Card Adapter 1080p

HDMI® Audio-/Videoquellen über einen 34mm ExpressCard-Steckplatz aufzeichnen und konvertieren

256,99 € ohne USt
308,39 € mit USt
S-Video / Composite auf USB Video Grabber / Capture Kabel mit TWAIN und Mac unterstützung
SVID2USB23
S-Video / Composite auf USB Video Grabber / Capture Kabel mit TWAIN und Mac unterstützung

Erfassen und konvertieren Sie ein S-Video oder Composite-Video auf dem PC oder Mac® als digitales Medium

52,99 € ohne USt
63,59 € mit USt
USB 3.0 Video Grabber - HDMI / DVI / VGA / Component HD PVR Video Capture
USB3HDCAP
USB 3.0 Video Grabber - HDMI / DVI / VGA / Component HD PVR Video Capture

Bringen Sie eine High-Definition HDMI-, DVI-, VGA- oder Component Video-Quelle zu Ihrem PC

283,99 € ohne USt
340,79 € mit USt
Standalone Video Aufzeichnungs- und Streaming Gerät - HDMI oder Component - 1080p - USB 2.0
USB2HDCAPS
Standalone Video Aufzeichnungs- und Streaming Gerät - HDMI oder Component - 1080p - USB 2.0

Erfassen Sie HD-Video auf einem PC oder auf einer SD-Karte ohne Computer, und streamen Sie Live Video über das Internet in Echtzeit

235,99 € ohne USt
283,19 € mit USt

Zubehör