StarTech.com

HDMI auf USB-C Video Capture Gerät - USB Video Class - 1080p - 60fps

HDMI® Videoaufnahmegerät | USB 3.0 | USB Video Class | USB-A Kabel im Lieferumfang enthalten

Produkt-ID: UVCHDCAP

  • Problemlose USB-C-HDMI-Aufzeichnung mit UVC-Videostandard und Plug-and-Play-Installation
  • Übertragen Sie Ihre Videoquelle live über das Internet, mit Unterstützung für Live-Streaming
  • Erhalten Sie die HD-Bildqualität Ihres Ausgangsmaterial (maximale Auflösung 1080p bei 60 FPS)
335,99 € EUR ohne USt
403,19 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
AV-Ausgang USB
AV-Eingang HDMI
Chipset-ID Mstar - MST3363CNK-170
Industrienormen MPEG4 (H.264)
USB Video Class (UVC)
Leistung
Audiospezifikationen 2-Kanal-Stereo-Audio
Breitbild unterstützt Ja
Max. Digitalauflösungen 1920 x 1080 60 FPS
Unterstützte Auflösungen 1920 x 1080, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - HDMI (19-polig) Buchse Input
1 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse Input
Steckverbinder B 1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® 7, 8, 8.1, 10
MacOS® 10.11 bis 10.14
Linux 4.x (nur LTS-Versionen)
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 40°C
Feuchtigkeit 20 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Lagertemperatur -5°C to 40°C
Physische Eigenschaften
Farbe Silver & Black
Produktbreite 60 mm [2.4 in]
Produktgewicht 80 g [2.8 oz]
Produkthöhe 39.2 cm [15.4 in]
Produktlänge 21.5 cm [8.5 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 47 cm [18.5 in]
Package Length 21.3 cm [8.4 in]
Package Width 47 cm [18.5 in]
Versandgewicht (Verpackung) 86 g [3 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Aufnahmegerät
1 - USB-C auf USB-B-Kabel (1 m)
1 - USB-A auf USB-B-Kabel (1 m)
1 - HDMI-Kabel (1 m)
1 - Kurzanleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® 7, 8, 8.1, 10
MacOS® 10.11 bis 10.14
Linux 4.x (nur LTS-Versionen)

Zertifikate

Verwandte Produkte

Standalone Video Aufzeichnungs- und Streaming Gerät - HDMI oder Component - 1080p - USB 2.0
USB2HDCAPS
Standalone Video Aufzeichnungs- und Streaming Gerät - HDMI oder Component - 1080p - USB 2.0

Erfassen Sie HD-Video auf einem PC oder auf einer SD-Karte ohne Computer, und streamen Sie Live Video über das Internet in Echtzeit

235,99 € ohne USt
283,19 € mit USt
USB 2.0 Video Grabber für HDMI - Kompakte Video Capture Karte - 1080p
USB2HDCAPM
USB 2.0 Video Grabber für HDMI - Kompakte Video Capture Karte - 1080p

Erfassen Sie eine HDMI-Videoquelle auf Ihrem PC mithilfe dieses kompakten externen Capture-Geräts

139,99 € ohne USt
167,99 € mit USt
PCI Express HD Video Capture Karte - HDMI / DVI / VGA / Component - 1080p bei 30 FPS
PEXHDCAP2
PCI Express HD Video Capture Karte - HDMI / DVI / VGA / Component - 1080p bei 30 FPS

Nehmen Sie eine HD-Audio-Video-Quelle über einen Low Profile- oder Full Profile-PCI Express-Steckplatz auf

218,99 € ohne USt
262,79 € mit USt
S-Video / Composite auf USB Video Grabber / Capture Kabel mit TWAIN und Mac unterstützung
SVID2USB23
S-Video / Composite auf USB Video Grabber / Capture Kabel mit TWAIN und Mac unterstützung

Erfassen und konvertieren Sie ein S-Video oder Composite-Video auf dem PC oder Mac® als digitales Medium

52,99 € ohne USt
63,59 € mit USt

Zubehör