StarTech.com

Kompakter HDMI auf VGA Konverter mit Audio - 1920x1200

Dieser extrem mobile Adapter ist der ideale Reisebegleiter für Chromebook- oder Ultrabook-Laptops

Produkt-ID: HD2VGAMICRA

  • Verbessern Sie die Kompatibilität Ihres HDMI-fähigen Ultrabook oder Chromebook durch Hinzufügen von Unterstützung für VGA
  • Problemlose Einrichtung mit Plug&Play-Installation
  • Maximale Mobilität mit geringem Platzbedarf und Leichtbauweise
Sehen Sie mehr
  • Unterstützt Auflösungen von bis zu 1920 x 1200 (1080p)
  • Diskreter 3,5-mm-Audio-Ausgang
40,99 € EUR ohne USt
49,19 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 3 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Aktiv
Adapterstil Adapter
Audio Ja
AV-Ausgang VGA
AV-Eingang HDMI
Chipset-ID Chrontel - CH7101A-BF
Ports 1
Leistung
Audiospezifikationen 2-Kanal-Stereo (3,5 mm)
Breitbild unterstützt Ja
Max. Digitalauflösungen 1900x1200 @ 60Hz
Unterstützte Auflösungen Widescreen(16/32 bit):
1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720

Standard(16/32 bit):
1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - HDMI (19-polig) Stecker Input
Steckverbinder B 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse Output
1 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse Output
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Dieser Konverter ist nicht kompatibel mit Mac-Computern, die Intel HD 4000-Karten (Mac Mini) verwenden. Für spezifische Unterstützung für diese Geräte bietet StarTech.com den Mac Mini-zu-VGA-Adapter an - MCHD2VGA.

Dieser Konverter gibt keine digital verschlüsselten Inhalte aus.
Umwelt
Betriebstemperatur 10°C to 40°C (50°F to 104°F)
Feuchtigkeit 90% relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Produktbreite 21 mm [0.8 in]
Produktgewicht 8 g [0.3 oz]
Produkthöhe 1.3 cm [0.5 in]
Produktlänge 62.3 mm [2.5 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 20 mm [0.8 in]
Package Length 17.8 cm [7 in]
Package Width 81 mm [3.2 in]
Versandgewicht (Verpackung) 38 g [1.3 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Kompakter HDMI-auf-VGA-Adapter
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

HDMI auf VGA Video Adapter Konverter für PC/ Laptop/ Ultrabook- 1920x1080
HD2VGAE2
HDMI auf VGA Video Adapter Konverter für PC/ Laptop/ Ultrabook- 1920x1080

Schließen Sie einen HDMI®-fähigen Laptop, Ultrabook oder Desktop-Computer an Ihr VGA-Display oder einen Projektor an

38,99 € ohne USt
46,79 € mit USt
Kompakter HDMI auf VGA Video Adapter/ Konverter ideal für Chromebooks Ultrabooks & Laptops - 1920x1200
HD2VGAMICRO
Kompakter HDMI auf VGA Video Adapter/ Konverter ideal für Chromebooks Ultrabooks & Laptops - 1920x1200

Verbinden Sie ein HDMI-Gerät/einen Computer mit diesem schlanken Adapter - hervorragend für Chromebooks / Laptops / Ultrabooks mit einem VGA-Monitor oder -Projektor

35,99 € ohne USt
43,19 € mit USt
HDMI auf VGA Video Konverter / Wandler mit Audio - hd zu VGA adapter 1080p
HDMI2VGA
HDMI auf VGA Video Konverter / Wandler mit Audio - hd zu VGA adapter 1080p

Verbinden Sie HDMI®-Geräte mit einem VGA-Monitor mit Stereo Audio-Trennung

247,99 € ohne USt
297,59 € mit USt

Zubehör