Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comMicro HDMI auf VGA Konverter mit Audio - Micro HD zu VGA Adapter 1080p
Konvertieren Sie ein Micro HDMI®-Videosignal zu VGA mit diskretem Audioausgang
Produkt-ID: MCHD2VGAA2
- Unterstützt Auflösungen von bis zu 1920 x 1080
- Einfach zu verwenden, keine Software notwendig
- Kompakt, leicht und tragbar
- Unterstützt jedes VGA-Display, einschließlich TV und Projektoren
Mit dem Micro HDMI®-auf-VGA-Videoadapter MCHD2VGAA2 können Sie ein Smartphone oder Tablet-PC anschließen, das bzw. der Inhalt über einen Micro HDMI-Anschluss auf ein VGA-fähiges Displaygerät (TV, Monitor, Projektor) ausgibt und auch diskrete 2-Kanal-Analog-Audioausgabe von der Micro HDMI®-Quelle bietet.
Dieser vielseitige Adapter unterstützt HD-Ausgabe, einschließlich 1080p für HDTV-Verbindungen, und bis zu 1920x1080 für Computer-VGA-Monitore.
Der Micro HDMI®-auf-VGA-Adapter MCHD2VGAA2 wird mit einer 2-jährigen Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer geliefert.
Anwendungen
- Schließen Sie Ihr Smartphone oder Ihren Tablet-PC an einen VGA-Projektor oder ein VGA-Display in Konferenzräumen, Hotelräumen, im Büro oder zuhause an
Der StarTech.com-Vorteil
- Erweitert ein Ultrabook, einen Tablet-PC oder ein Smartphone mit Micro HDMI®-Ausgabe durch Erweiterung der Kompatibilität mit üblicherweise verfügbaren VGA-Displays (TV, Monitor, Projektor)
- Erspart die für das Auffinden von Steckdosen erforderliche Zeit und Mühe, da kein externer Stromadapter erforderlich ist
Produktnummern
UPC Code
065030851008
Technische Spezifikationen
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Hardware | ||
Active or Passive Adapter | Aktiv | |
Audio | Ja | |
AV-Ausgang | 3,5-mm-Stereo-Audio | |
VGA | ||
AV-Eingang | Micro HDMI | |
Industrienormen | HDMI®, HDCP | |
Leistung | ||
Audiospezifikationen | 2-Kanal | |
Breitbild unterstützt | Ja | |
Max. Analogauflösungen | 1920x1080 | |
Max. Digitalauflösungen | 1920x1080 (1080p) @ 60Hz | |
Unterstützte Auflösungen | 1920x1080 (1080p) @ 60Hz | |
Steckverbinder | ||
Steckverbinder A | 1 - Micro HDMI (19-polig) Stecker Input | |
Steckverbinder B | 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse Output | |
1 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse Output | ||
Steckverbindertyp(en) | 1 - USB Micro-B (5-polig) Buchse | |
Umwelt | ||
Betriebstemperatur | 0°C to 60°C (32°F to 140°F) | |
Feuchtigkeit | 40% bis 85% Relative Luftfeuchtigkeit | |
Lagertemperatur | -10°C to 70°C (14°F to 158°F) | |
Physische Eigenschaften | ||
Farbe | Schwarz | |
Gehäusetyp | Kunststoff | |
Produktbreite | 45 mm [1.8 in] | |
Produktgewicht | 39 g [1.4 oz] | |
Produkthöhe | 15 mm [0.6 in] | |
Produktlänge | 258 mm [10.2 in] | |
Verpackungsinformationen | ||
Versandgewicht (Verpackung) | 58 g [2 oz] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - Micro HDMI®-auf-VGA-Adapterkonverter |
Verwandte Produkte
DisplayPort auf DVI Adapter - Video Konverter - DP (Stecker) DVI (Buchse)
Schließen Sie einen DVI-Monitor an einen einzelnen DisplayPort-Ausgang Ihres Computers an.
3m DisplayPort auf DVI Adapter / Konverter Kabel (Stecker/Stecker)
Schließen Sie Ihren DVI-Monitor mit einem einzigen Kabel an einem PC mit DisplayPort an.
DisplayPort auf HDMI Video Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 (Stecker/Buchse)
Schließen Sie Ihren HDMI®-Monitor oder HDTV an einen PC mit DisplayPort® an.
HDMI auf VGA Video Konverter / Wandler mit Audio - hd zu VGA adapter 1080p
Verbinden Sie HDMI®-Geräte mit einem VGA-Monitor mit Stereo Audio-Trennung
Zubehör
90cm USB 2.0 Kabel - USB-A auf Micro B - Stecker/Stecker
Zum Laden und Synchronisieren von Mobilgeräten mit Micro USB.
90cm 3,5mm Klinke auf Cinch Audiokabel - St/St
Schließen Sie Ihren Computer oder Audioplayer an ein RCA-Audiogerät an
Produkt-Support
Datenblätter
-
MCHD2VGAA2_Datasheet-DE.pdf
- Sprache: Deutsch
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Sprache: Englisch
-
Letter of Conformity (LOC)
- Sprache: Englisch
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Sprache: Englisch
Safety Measures
- Wenn beim Produkt eine Platine offen sichtbar ist, berühren Sie es nicht, wenn es unter Strom steht.
- Bei Laserprodukten der Klasse 1, ist Laserstrahlung bei einem offenen System vorhanden.
- Die Kabel sollten nicht terminiert werden, wenn das Produkt und/oder die elektrischen Leitungen unter Strom stehen.
- Die Installation und/oder der Aufbau von Produkten sollten gemäß der örtlichen Sicherheits- und Gebäudecoderichtlinien von einem Experten durchgeführt werden.
- Kabel (einschließlich Strom- und Ladekabel) sollten ordnungsgemäß verlegt werden, um Gefahren in Hinblick auf Strom, Stolpern oder Sicherheit zu verhindern.
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.