Einige Cookies sind notwendig, um sicherzustellen, dass unsere Website für Sie funktioniert. Sie können alle Cookies blockieren oder löschen aber einige Teile der Website funktionieren dann möglicherweise nicht. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Cookies verwenden, besuchen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Produkte durchsuchen...

Mini HDMI-auf-VGA-Adapterkonverter für Digital-Fotokamera/Videokamera - 1920x1080

Produkt-ID: MNHD2VGAE2

Schließen Sie eine Mini HDMI®-fähige Digitalkamera oder einen Tablet-PC an Ihr VGA-Display oder Projektor an

Merkmale
  • Unterstützt eine maximale Auflösung bis zu 1920 x 1080 (1080p)

  • Kein externer Netzadapter erforderlich

Preise können beim Wiederverkäufer geringer sein:

BECHAT

Unternehmen/kommerzielle Händler

BECHAT
INGAT
Verfügbar in
42,99 € EUR ohne USt
51,59 € mit USt

ID: MNHD2VGAE2

Kann bei Wiederverkäufer/Distributor auf Lager sein.

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Der HDMI® Mini-auf-VGA-Adapter/-Konverter MNHD2VGAE2 konvertiert aktiv ein HDMI® Mini-Quellvideosignal von Ihrer digitalen Kamera oder Ihrem Tablet-PC für einen VGA-Projektor oder ein VGA-Display. Der Adapter unterstützt volle 1080p-Auflösungen und ist somit eine praktische Lösung für Anwendungen, für die HD-Fähigkeit erforderlich ist.

Der HDMI Mini/VGA-Adapter verfügt über ein kompaktes Design ohne Bedarf für eine externe Stromquelle. Das gewährleistet eine kompakte und mobile Lösung, die sich leicht als Zubehör mitführen lässt.

Ausgestattet mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung über die gesamte Lebensdauer des Geräts.

Der StarTech.com-Vorteil
  • Der Adapter/Konverter benötigt keinen externen Netzadapter, sodass eine kompakte und mobile Lösung gewährleistet ist
  • Einfache Plug-and-Play-Installation gewährleistet schnelle und problemlose Konfiguration
  • Hochwertiges kompaktes Design für langfristige Strapazierfähigkeit und minimalen Platzbedarf
Anwendungen
  • Verbinden von HDMI Mini-fähigen Geräten, z. B. digitale Kamera oder Tablet-PC mit einem VGA-Projektor oder VGA-Display
Produktnummern
Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Aktiv
Audio Nein
Industrienormen High-Speed-HDMI®
Konvertertyp Formatkonvertierer
Ports 1
Leistung
Breitbild unterstützt Ja
Max. Analogauflösungen 1920x1080
Max. Digitalauflösungen 1920x1080
Unterstützte Auflösungen 1920x1080 (1080p) @ 60Hz
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - Mini HDMI (19-polig) Stecker Input
Steckverbinder B 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse Output
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Feuchtigkeit 40% bis 85% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Lagertemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Kabellänge 203 mm [8 in]
Produktbreite 40 mm [1.6 in]
Produktgewicht 0.1 g [0 oz]
Produkthöhe 15 mm [0.6 in]
Produktlänge 203 mm [8 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 33 g [1.2 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Mini HDMI®-auf-VGA-Konverteradapter
Micro HDMI auf VGA Konverter mit Audio - Micro HD zu VGA Adapter 1080p
MCHD2VGAA2

Micro HDMI auf VGA Konverter mit Audio - Micro HD zu VGA Adapter 1080p

Konvertieren Sie ein Micro HDMI®-Videosignal zu VGA mit diskretem Audioausgang

46,99 € ohne USt
56,39 € mit USt

Micro-HDMI auf VGA-Adapter/Konverter für Smartphones/Ultrabook/Tablet - 1920x1080
MCHD2VGAE2

Micro-HDMI auf VGA-Adapter/Konverter für Smartphones/Ultrabook/Tablet - 1920x1080

Schließen Sie ein Micro HDMI®-fähiges Smartphone oder einen Micro HDMI-fähigen Tablet-PC an Ihr VGA-Display oder einen Projektor an

42,99 € ohne USt
51,59 € mit USt

HDMI auf VGA Video Adapter Konverter für PC/ Laptop/ Ultrabook- 1920x1080
HD2VGAE2

HDMI auf VGA Video Adapter Konverter für PC/ Laptop/ Ultrabook- 1920x1080

Schließen Sie einen HDMI®-fähigen Laptop, Ultrabook oder Desktop-Computer an Ihr VGA-Display oder einen Projektor an

38,99 € ohne USt
46,79 € mit USt

Kompakter HDMI auf VGA Video Adapter/ Konverter ideal für Chromebooks Ultrabooks & Laptops - 1920x1200
HD2VGAMICRO

Kompakter HDMI auf VGA Video Adapter/ Konverter ideal für Chromebooks Ultrabooks & Laptops - 1920x1200

Verbinden Sie ein HDMI-Gerät/einen Computer mit diesem schlanken Adapter - hervorragend für Chromebooks / Laptops / Ultrabooks mit einem VGA-Monitor oder -Projektor

35,99 € ohne USt
43,19 € mit USt

HDMI auf VGA Video Konverter mit Audio fuer Desktop PC / Laptop / Ultrabook - 1920x1080
HD2VGAA2

HDMI auf VGA Video Konverter mit Audio fuer Desktop PC / Laptop / Ultrabook - 1920x1080

Konvertieren Sie ein HDMI®-Videosignal zu VGA mit diskretem Audioausgang

44,99 € ohne USt
53,99 € mit USt

Kompakter HDMI auf VGA Konverter mit Audio - 1920x1200
HD2VGAMICRA

Kompakter HDMI auf VGA Konverter mit Audio - 1920x1200

Dieser extrem mobile Adapter ist der ideale Reisebegleiter für Chromebook- oder Ultrabook-Laptops

40,99 € ohne USt
49,19 € mit USt

HDMI auf VGA Video Konverter / Wandler mit Audio - hd zu VGA adapter 1080p
HDMI2VGA

HDMI auf VGA Video Konverter / Wandler mit Audio - hd zu VGA adapter 1080p

Verbinden Sie HDMI®-Geräte mit einem VGA-Monitor mit Stereo Audio-Trennung

247,99 € ohne USt
297,59 € mit USt

Reise A/V Adapter - 3-in-1 HDMI zu DisplayPort, VGA oder DVI - 1920 x 1200
HD2DPVGADVI

Reise A/V Adapter - 3-in-1 HDMI zu DisplayPort, VGA oder DVI - 1920 x 1200

Führen Sie diesen kompakten Adapter auf Reisen mit Ihrem Laptop mit, um praktisch jeden Monitor, jedes TV-Gerät oder jeden Projektor anzuschließen

108,99 € ohne USt
130,79 € mit USt

90cm aktives HDMI auf VGA Konverter Kabel -  HDMI zu VGA Adapter
HD2VGAMM3

90cm aktives HDMI auf VGA Konverter Kabel - HDMI zu VGA Adapter

Eliminieren Sie übermäßige Kabelmengen und Adapter, indem Sie Ihre HDMI-Quelle direkt an einen VGA-Monitor/-Projektor mithilfe dieses kurzen 91 cm Kabels anschließen

46,99 € ohne USt
56,39 € mit USt

1,8m aktives HDMI auf VGA Konverter Kabel - HDMI zu VGA Adapter
HD2VGAMM6

1,8m aktives HDMI auf VGA Konverter Kabel - HDMI zu VGA Adapter

Eliminieren Sie Adapter, indem Sie Ihre HDMI-Quelle direkt an einen VGA-Monitor/-Projektor mithilfe dieses 1,8 m langen Kabels anschließen

48,99 € ohne USt
58,79 € mit USt

3m aktives HDMI auf VGA Konverter Kabel - HDMI zu VGA Adapter
HD2VGAMM10

3m aktives HDMI auf VGA Konverter Kabel - HDMI zu VGA Adapter

Vermeiden Sie Adapter, indem Sie Ihre HDMI-Quelle dank dieses 3 m langen Adapterkabels direkt mit einem VGA-Monitor/-Projektor verbinden

58,99 € ohne USt
70,79 € mit USt

Coax HD15 VGA Cable - M/M
MXT101MMHQ1

30cm VGA Monitorkabel - Hochauflösendes Koaxial HD15 Videokabel - St/St

Verbinden Sie Ihren VGA-Monitor mit der zurzeit bestmöglichen Verbindungsqualität.

6,99 € ohne USt
8,39 € mit USt

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.