StarTech.com

90cm aktives DVI auf VGA Kabel - DVI-D zu VGA Adapter / Konverter - 1920x1200

Schließen Sie Ihren digitalen DVI-fähigen Computer direkt an einen in der Nähe befindlichen VGA-Monitor oder -Projektor ohne überschüssige Kabellänge an

Produkt-ID: DVI2VGAMM3

  • Reduzieren Sie Kabelgewirr dank kurzem 91 cm Adapterkabel
  • Vermeiden Sie den Aufwand von zusätzlichen Adaptern oder Kabeln mit einem integrierten Kabel, das direkt eine digitale DVI Videoquelle an einen VGA-Monitor oder -Projektor anschließt
  • Sparen Sie Aufrüstungskosten durch Anschließen Ihres DVI-Computers an einen VGA-Monitor oder -Projektor
Sehen Sie mehr
  • Unterstützt Videoauflösungen von bis zu 1920 x 1200
  • Aktive digitale DVI (DVI-D)-auf-VGA-Konvertierung
  • Adapter und Kabel in einem, mit 1x DVI-Stecker und 1x VGA-Stecker
  • Plug and Play-Installation
53,99 € EUR ohne USt
64,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 3 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Aktiv
Adapterstil Kabel-Adapter
Audio Nein
AV-Ausgang VGA
AV-Eingang DVI-D
Chipset-ID Chrontel - 7101A
Leistung
Max. Analogauflösungen 1920 x 1200
Max. Digitalauflösungen PC resolutions up to 1920 x 1200 @ 60 Hz
Max. Kabellänge 900 mm [35.4 in]
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - DVI-D (25-polig) Stecker Input
Steckverbinder B 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Stecker Output
Steckverbindertyp(en) 1 - USB Micro-B (5-polig) Stecker
Strom
Mit Stromadapter USB-betrieben
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Feuchtigkeit 40% bis 85% Relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Kabellänge 900 mm [35.4 in]
Produktbreite 40 mm [1.6 in]
Produktgewicht 70 g [2.5 oz]
Produkthöhe 1.5 cm [0.6 in]
Produktlänge 90 cm [35.4 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 23 mm [0.9 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 88.6 g [3.1 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 0.9 m DVI-D-auf-VGA-Konverterkabel
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

1,8m aktives DVI auf VGA Kabel - DVI-D zu VGA Adapter / Konverter - 1920x1200
DVI2VGAMM6
1,8m aktives DVI auf VGA Kabel - DVI-D zu VGA Adapter / Konverter - 1920x1200

Verbinden Sie Ihren digitalen DVI-fähigen Computer direkt mit einem VGA-Monitor oder -Projektor in bis zu 1,8 m Entfernung

55,99 € ohne USt
67,19 € mit USt
3m aktives DVI auf VGA Kabel - DVI-D zu VGA Adapter / Konverter - 1920x1200
DVI2VGAMM10
3m aktives DVI auf VGA Kabel - DVI-D zu VGA Adapter / Konverter - 1920x1200

Verbinden Sie Ihren digitalen DVI-fähigen Computer direkt mit einem VGA-Monitor oder -Projektor in bis zu 3 m Entfernung

49,99 € ohne USt
59,99 € mit USt

Zubehör