StarTech.com

Triple Head DisplayPort Multi Monitor Adapter

Erweitern oder spiegeln Sie Ihre DisplayPort-Anzeige auf drei DisplayPort-Monitoren

Produkt-ID: SP123DP

  • Unterstützt Auflösungen von bis zu 3840 x 1024 bei Anschluss an drei Displays
  • Schnelle und einfache Installation ohne Software und Treiber
  • Kompatibel mit der Ausgabe jeder DisplayPort-Videokarte
  • Ausgabe eines Single-Mode-DisplayPort-Signals
308,99 € EUR ohne USt
370,79 € EUR mit USt

Überblick

Das Dreifach-DisplayPort®-Mehrfach-Monitor-Grafikerweiterungsmodul/Adapter SP123DP ist ein externer Multi-Monitor-Spanner/Splitter, mit dessen Hilfe Sie mehrere Displays (bis zu drei) von einer einzigen DisplayPort-Quelle an einen Desktop- oder Laptopcomputer anschließen können.

Mit diesem vielseitigen Grafikerweiterungsmodul können Sie 3 DisplayPort-Monitore zu einem einzigen Display für eine Panoramaansicht aus mehreren Displays mit Auflösungen von bis zu 3840 x 1024 kombinieren, ohne das Computergehäuse zu öffnen. Das Erweiterungsmodul kann auch das primäre Display klonen und als 3-Port-DisplayPort-auf-DVI Video-Splitter genutzt werden.

Das Grafikerweiterungsmodul ist kompatibel mit einer DisplayPort-Videokarte und Displays und benötigt keine Softwareinstallation für Anwendungen mit Mehrfach-Monitoren. So vereinfachen Sie die Konfiguration und sparen Zeit.

Der SP123DP wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts geliefert.

Unterstützte Auflösungen*

Zwei Monitore Drei Monitore
Computereinstellungen Jeder Monitor Computereinstellungen Jeder Monitor
3840 x 1200 1920 x 1200 3840 x 800 1280 x 800
2560 x 1024 1280 x 1024 3840 x 1024 1280 x 1024
2048 x 768 1024 x 768 3072 x 768 1024 x 768
3360 x 1050 1680 x 1050 2400 x 600 800 x 600
3200 x 1200 1600 x 1200 1920 x 480 640 x 480
2880 x 900 1440 x 900 4080 x 768 1360 x 768
1600 x 600 800 x 600 3840 x 720 1280 x 720
1280 x 480 640 x 480 2160 x 480 720 x 480
2800 x 1050 1400 x 1050 3840 x 960 1280 x 960

Hinweise:

Basierend auf einer vertikalen Wiederholrate von 60Hz.
* GPU-abhängig Maximale EDID-Auflösung (Extended Display Identification Data) unterscheidet sich je nach GPU-Funktion.

Der StarTech.com-Vorteil

  • Erweitert Ihre DisplayPort-Videofunktionen durch Verteilen einer einzigen DisplayPort-Quelle auf 3 Monitore wie auf einem einzigen Display
  • Die Möglichkeit zum Erweitern (Klonen oder Splitten) Ihres primären Displays auf 3 Monitore verleiht vielen Anwendungen Flexibilität
  • Kompaktes, externes Design ohne Softwareanforderungen für einfache Plug-and-Play-Integration mit jedem Laptop- oder Desktop-System

Anwendungen

Geben Sie auf drei Displays eine maximale Auflösung von 3840 x 1024 aus

Klonen Sie Ihr primäres Display, und verwenden Sie das SP123DP-Grafikerweiterungsmodul als 3-Port-Splitter.

Genießen Sie die Panoramaansicht von Spielen, und zeigen Sie hilfreiche Codes/Walkthrough-Daten gleichzeitig auf einem Display an

Schaffen Sie eine Panorama-Videowand für DisplayPort Digital Signage-Anwendungen

Bearbeiten Sie Bilder, Video- oder Audio-Clips auf drei Displays

Perfekt für große Excel-Arbeitsblätter auf allen drei Displays ohne Blättern

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Ports 3
Leistung
Hinweis Für die Konvertierung von diesem Gerät zu HDMI oder DVI sind aktive Adapter erforderlich.
Breitbild unterstützt Ja
Max. Digitalauflösungen One Display: 1920x1200
Two Displays: 3840x1200
Three Displays: 3840x1024
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - DisplayPort (20-polig) Stecker
Steckverbinder B 3 - DisplayPort (20-polig) Buchse
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Maximale Auflösung hängt von Videokarte ab. Eine Videokarte mit einer maximalen Ausgangsauflösung von 3840 x 1024 von einem DisplayPort-Port ist für drei Monitore mit 1280 x 1024 geeignet.
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Stromversorgungsanzeige
Strom
Ausgangsspannung 5 DC
Ausgangsstrom 2A
Eingangsspannung 110V-240V AC
Eingangsstrom 0.5 A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp N
Stromverbrauch 10
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Feuchtigkeit 0 bis 90% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Lagertemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Stahl
Produktbreite 65 mm [2.6 in]
Produktgewicht 270 g [9.5 oz]
Produkthöhe 26 mm [1 in]
Produktlänge 131 mm [5.2 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 0.8 kg [1.7 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 3-Port-DisplayPort-Spanner/-Splitter
1 - Netzadapter
1 - Anleitung

Zertifikate

Zubehör