StarTech.com

2 Port VGA Video Splitter - 250 MHz

Splitten Sie ein VGA-Signal auf 2 VGA-Monitore oder Projektoren auf.

Produkt-ID: ST122LEU

  • Unterstützt Auflösungen von bis zu 1920x1440.
  • Maximale Kabellänge 65 m.
  • Kaskadierung bis zu 3 Stufen möglich.
Sehen Sie mehr
  • Videobandbreite 250 MHz
  • Kompatibel mit VGA-, SVGA- und Multisync-Monitoren.
36,99 € EUR ohne USt
44,39 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Ports 2
Leistung
Allgemeine Spezifikationen Stecker-auf-Buchse-VGA-Verlängerungskabel erforderlich (MXT101HQ)
Bandbreite 250 MHz
Max. Analogauflösungen 1920x1440
Max. Kabellänge 65 m [213.2 ft]
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Stecker
Steckverbinder B 2 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse
Strom
Ausgangsspannung 9 DC
Ausgangsstrom 0.5 A
Eingangsstrom 0.5
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp M
Stromverbrauch 4.5
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Feuchtigkeit 0 bis 90% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Lagertemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Stahl
Produktbreite 131.1 mm [5.2 in]
Produktgewicht 221 g [7.8 oz]
Produkthöhe 25.9 mm [1 in]
Produktlänge 65 mm [2.6 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 0.8 kg [1.9 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 2-Port-VGA-Splitter
1 - Netzadapter
1 - Benutzerhandbuch

Zertifikate

Zubehör