StarTech.com

Thunderbolt 3 auf Dual HDMI Adapter - 4k 30Hz - Nur mit Windows kompatibel

Verwenden eines Thunderbolt 3-Ports auf Ihrem Windows-System zum Ausführen von ressourcenintensiven Anwendungen auf zwei UHD-4K-Displays

Produkt-ID: TB32HD2

  • Verbinden von zwei UHD-4K-Bildschirme über einen einzigen Thunderbolt 3-Anschluss mit einem Computer
  • Führen Sie ressourcenintensive Anwendungen auf 4K-Displays bei 30 Hz aus, ohne Systemressourcen zu beeinträchtigen
  • Thunderbolt-zertifiziert
Sehen Sie mehr
  • Thunderbolt-zertifiziert
  • Kein externer Netzadapter erforderlich
139,99 € EUR ohne USt
167,99 € EUR mit USt

Überblick

Dieser leistungsstarke Thunderbolt™ 3-Adapter gestattet es, zwei 4K-HDMI-Monitore über einen einzigen Thunderbolt 3-Anschluss (USB-C™) mit einem Computer zu verbinden. Der Thunderbolt-Videoadapter ist mit Computersystemen kompatibel, die Thunderbolt 3 unterstützen, z. B. Modelle der Baureihen Dell™ Precision und Dell XPS.

Thunderbolt 3-Logo

Multitasking bei höchstmöglicher Auflösung

Diagramm des DisplayPort-Adapters für Thunderbolt 3 mit zwei Bildschirmen

Thunderbolt 3 gestattet es Ihnen, über einen einzigen Laptop-Port duale 4K-Auflösung an zwei verschiedene Bildschirme auszugeben. Diese Leistungsfähigkeit gestattet es Ihnen, selbst die ressourcenintensivsten Anwendungen auf zwei Monitoren auszuführen. Sie können von einander unabhängige Inhalte auf jedem Bildschirm ausgeben, und dies bei Auflösungen von bis zu 4096 x 2160p bei 30 Hz, was ideal für die Bearbeitung von 4K-Videoinhalten oder für sonstige Aufgaben im Ultra-HD-Bereich ist, z. B. das Erstellen von CAD-Zeichnungen oder das Betrachten medizinischer Abbildungen.

Ermöglicht effizientere Nutzung dualer 4K-Bildschirme

Dieser externe Grafikadapter mit zwei Ports und Audiounterstützung stellt eine kompakte und praktische Alternative für ein Laptop-Dock dar, wenn die vollständigen Funktionen eines Docks nicht benötigt werden.

Mit zwei UHD-4K-Bildschirmen können Sie effizienter von Laptops wie einem Dell Precision aus arbeiten, was Ihre Produktivität steigert. Da jeder Bildschirm Leistung auf 4K-Niveau bietet, steht Ihnen darüber hinaus im Vergleich zu 1080p das Vierfache an Bildschirmfläche zur Verfügung. Da es möglich ist, 4K-Videoinhalte auf einem Bildschirm zu bearbeiten und gleichzeitig auf dem anderen Bildschirm als Vorschau einzusehen, können kreative Tätigkeiten immens gesteigert werden.

Keine unnötige Belastung der Systemressourcen

Diagramm des DisplayPort-Adapters für Thunderbolt 3 mit einem Bildschirm

Dieser Adapter gestattet maximale Systemauslastung Im Gegensatz zu externen USB-Videolösungen gestattet Thunderbolt 3 das Ausführen von Ultra-HD-4K-Auflösungen bei 30 Hz auf beiden Bildschirmen, ohne die Systemressourcen übermäßig zu belasten.

Da dieses Zubehör rückwärtskompatibel mit hochauflösenden 1080p-Bildschirmen ist, eignet es sich hervorragend für Zuhause, Büro oder sonstige Arbeitsbereichsnutzungen.

Der TB32HD2 wird von StarTech.com mit einer Garantie von 2 Jahren sowie mit einem kostenlosen technischen Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.

Weitere Informationen zu Thunderbolt

Die Thunderbolt 3-Ports eines Computers erfordern möglicherweise für eine fehlerfreie Funktion eine Aktualisierung folgender Computer-Aspekte:

  • BIOS
  • Thunderbolt-Firmware
  • Thunderbolt 3-Controller-Treiber
  • Thunderbolt 3-Software

Die erforderlichen Aktualisierungen können sich von Computer zu Computer unterscheiden.

Sie finden eine aktuelle Liste betroffener Computer und weitere Anleitungen unter http://thunderbolttechnology.net/updates. Wenn der Hersteller Ihres Computers nicht auf der Website von Thunderbolt aufgeführt ist, wenden Sie sich direkt an den Hersteller.

Anwendungen

Verbinden eines Computers mit zwei 4K-Monitoren

Entwerfen hoch auflösender, grafisch anfordernder Inhalte, z. B. CAD-Zeichnungen und Photoshop-Bilder

Erstellen und Bearbeiten von 4K-Videos bei gleichzeitiger Verwendung ressourcenintensiver Software

Multitasking ist möglich, dank Vorschau der Ausgabeinhalte auf einem zweiten 4K-Bildschirm

Anschlussmöglichkeiten an verschiedene Systemen mit 4K- oder 1080p-Bildschirmen, die Hotdesking in BOYD-Büroumgebungen gestatten

Nutzen Sie einen Bildschirm für Referenzdaten wie Websites, während Sie auf dem anderen Bildschirm 4K-Inhalte zusammenstellen

Dehnen Sie ein Tabellenarbeitsblatt auf mehrere Displays aus, um Blättern zu vermeiden

Greifen Sie auf Panoramaansichten zu, die in Softwareanwendungen integriert sind, während Sie hilfreiche Lehrinhalte auf dem Laptopmonitor anzeigen

Geräte der Typen Dell XPS oder Dell Precision können mit zwei externen DP-Monitoren verbunden werden

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Aktiv
Audio Ja
AV-Ausgang HDMI
AV-Eingang Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin)
Leistung
Max. Datenübertragungsrate 20 Gbit/s
Max. Digitalauflösungen 4K @ 30 Hz
Unterstützte Auflösungen 3840x2160
2560x1600
1920x1200
1920x1080
1280x720
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) Stecker Output
Steckverbinder B 2 - HDMI (19-polig) Buchse Output
Software
Betriebssystemkompatibilität Microsoft Windows® 10, 8/8.1
Physische Eigenschaften
Produktbreite 60 mm [2.4 in]
Produktgewicht 102 g [3.6 oz]
Produkthöhe 16 mm [0.6 in]
Produktlänge 114 mm [4.5 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 220 g [7.8 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Thunderbolt 3-auf-Dual-HDMI-Adapter
Typ und Rate Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Microsoft Windows® 10, 8/8.1

Zertifikate

Verwandte Produkte

Thunderbolt 3 zu Dual DisplayPort Adapter - 4k 60 Hz - Nur mit Windows kompatibel
TB32DP2
Thunderbolt 3 zu Dual DisplayPort Adapter - 4k 60 Hz - Nur mit Windows kompatibel

Verwenden eines Thunderbolt 3-Ports auf Ihrem Windows-System zum Ausführen von ressourcenintensiven Anwendungen auf zwei UHD-4K-Displays oder Betreiben eines 5K-Monitors

119,99 € ohne USt
143,99 € mit USt
Thunderbolt 3 zu Dual DisplayPort Adapter - 4K 60Hz - Mac und Windows kompatibel
TB32DP2T
Thunderbolt 3 zu Dual DisplayPort Adapter - 4K 60Hz - Mac und Windows kompatibel

Führen Sie die leistungshungrigsten Anwendungen auf einem Mac oder PC mit zwei 4K 60 Hz-Displays aus

127,99 € ohne USt
153,59 € mit USt
USB-C zu HDMI Multi-Monitor Adapter - 2 Port MST Hub
MSTCDP122HD
USB-C zu HDMI Multi-Monitor Adapter - 2 Port MST Hub

Schließen Sie zwei separate Displays an einen einzigen USB Type-C-Port an

114,99 € ohne USt
137,99 € mit USt
USB-C DisplayPort Adapter - 3 Port - USB C zu DisplayPort MST Hub - USB Typ C Monitor Hub
MSTCDP123DP
USB-C DisplayPort Adapter - 3 Port - USB C zu DisplayPort MST Hub - USB Typ C Monitor Hub

Mithilfe dieses Adapters können Sie drei getrennte Displays an einen einzigen USB Type-C-Port anschließen

163,99 € ohne USt
196,79 € mit USt
USB-C auf DisplayPort Multi-Monitor Adapter - 2-Port MST Hub
MSTCDP122DP
USB-C auf DisplayPort Multi-Monitor Adapter - 2-Port MST Hub

Mithilfe dieses Adapters können Sie zwei getrennte Displays an einen einzigen USB Type-C-Port anschließen

105,99 € ohne USt
127,19 € mit USt

Zubehör