StarTech.com

Thunderbolt 3 zu Dual DisplayPort Adapter - 4k 60 Hz - Nur mit Windows kompatibel

Verwenden eines Thunderbolt 3-Ports auf Ihrem Windows-System zum Ausführen von ressourcenintensiven Anwendungen auf zwei UHD-4K-Displays oder Betreiben eines 5K-Monitors

Produkt-ID: TB32DP2

  • Anschließen von zwei UHD-4K-Bildschirmen (60 Hz) an Ihren Computer über einen einzigen Thunderbolt 3-Port
  • Hinzufügen eines 5K-Bildschirms mit 60 Hz zum Computer, indem zwei DP-Kabel an einen einzelnen Thunderbolt 3-Port angeschlossen werden
  • Thunderbolt-zertifiziert
Sehen Sie mehr
  • Führen Sie ressourcenintensive Anwendungen auf 4K-Displays bei 60 Hz aus, ohne die Systemressourcen zu beeinträchtigen
  • Rückwärtskompatibel mit geringeren Auflösungen als HD 1920x1200 und 1080p
  • Kein externer Netzadapter erforderlich
119,99 € EUR ohne USt
143,99 € EUR mit USt

Überblick

Dieser Leistungsstarke Adapter für Thunderbolt™ 3 gestattet es, zwei 4k 60Hz DisplayPort-Monitore über einen einzelnen Thunderbolt 3-Anschluss an einen Computer anzuschließen, oder über zwei DP-Kabel eine Verbindung zwischen dem Thunderbolt 3-Anschluss und einem 5K 60Hz-Bildschirm herzustellen.

Der Thunderbolt-Videoadapter ist mit Computersystemen kompatibel, die Thunderbolt 3 unterstützen, z. B. Modelle der Baureihen Dell™ Precision und Dell XPS. Thunderbolt 3 ist ein Protokoll, dass den USB-C™-Anschluss nutzt, Ihr Computer muss aber Thunderbolt 3 unterstützen, damit der Adapter wie geplant Funktioniert.

Thunderbolt 3-Logo

Verbinden Sie zwei UHD-4K-Bildschirme mit 60 Hz Auflösung mit einem Computer

Diagramm des DisplayPort-Adapters für Thunderbolt 3 mit einem Bildschirm

Dank fortschrittlicher Datendurchsatzraten von 40 Gbit/s ermöglicht Thunderbolt 3 das bisher Unmögliche, indem ein einziger Anschluss eines Laptops für die duale Ausgabe von 4K-Auflösung bei 60 Hz an zwei Bildschirme genutzt werden kann. Diese Leistungsfähigkeit gestattet es Ihnen, selbst die ressourcenintensivsten Anwendungen auf zwei Monitoren auszuführen. Sie können von einander unabhängige Inhalte auf jedem Bildschirm ausgeben, und dies bei Auflösungen von bis zu 4096 x 2160p bei 60 Hz, was ideal für die Bearbeitung von 4K-Videoinhalten oder für sonstige Aufgaben im Ultra-HD-Bereich ist, z. B. das Erstellen von CAD-Zeichnungen oder das Betrachten medizinischer Abbildungen.

Schließen Sie einen 5K-Bildschirm mit einer Auflösung von 60 Hz an einen Computer an

Diagramm des DisplayPort-Adapters für Thunderbolt 3 mit einem 5K-Bildschirm

Der Thunderbolt 3-Adapter bietet darüber hinaus die Möglichkeit, zwei DisplayPort-Kanäle mit einem 5K-Bildschirm zu verbinden. Nur mit einem Thunderbolt 3-Adapter ist es möglich, einen 5K-Bildschirm mit Computern zu verbinden, die nicht über mehrere DP- oder Thunderbolt 3-Anschlüsse verfügen, wie etwa die Workstations der Serie Dell Precision 15 3000.

Ermöglicht effizientere Nutzung dualer 4K-Bildschirme

Dieser externe Grafikadapter mit zwei Ports und Audiounterstützung stellt eine kompakte und praktische Alternative für ein Laptop-Dock dar, wenn die vollständigen Funktionen eines Docks nicht benötigt werden.

Mit zwei UHD-4K-Bildschirmen können Sie Laptops effizienter nutzen, was eine höhere Produktivität gestattet. Da jeder Bildschirm Leistung auf 4K-Niveau bietet, steht Ihnen darüber hinaus im Vergleich zu 1080p das Vierfache an Bildschirmfläche zur Verfügung. Da es möglich ist, 4K-Videoinhalte auf einem Bildschirm zu bearbeiten und gleichzeitig auf dem anderen Bildschirm als Vorschau einzusehen, können kreative Tätigkeiten immens gesteigert werden.

Keine unnötige Belastung der Systemressourcen

Dieser Adapter gestattet maximale Systemauslastung Im Gegensatz zu externen USB-Videolösungen gestattet Thunderbolt 3 das Ausführen von Ultra-HD-4K-Auflösungen bei 60 Hz auf beiden Bildschirmen, ohne die Systemressourcen übermäßig zu belasten.

Da dieses Zubehör rückwärtskompatibel mit hochauflösenden 1080p-Bildschirmen ist, eignet es sich hervorragend für Zuhause, Büro oder sonstige Arbeitsbereichsnutzungen.

Der TB32DP2 wird von StarTech.com mit einer Garantie von 2 Jahren sowie mit einem kostenlosen technischen Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.

Weitere Informationen zu Thunderbolt

Die Thunderbolt 3-Ports eines Computers erfordern möglicherweise für eine fehlerfreie Funktion eine Aktualisierung folgender Computer-Aspekte:

  • BIOS
  • Thunderbolt-Firmware
  • Thunderbolt 3-Controller-Treiber
  • Thunderbolt 3-Software

Die erforderlichen Aktualisierungen können sich von Computer zu Computer unterscheiden.

Sie finden eine aktuelle Liste betroffener Computer und weitere Anleitungen unter http://thunderbolttechnology.net/updates. Wenn der Hersteller Ihres Computers nicht auf der Website von Thunderbolt aufgeführt ist, wenden Sie sich direkt an den Hersteller.

Hinweis:

  • Falls Sie beim Anschließen dieses Geräts an einen Monitor einen anderen Videoadapter als DisplayPort (z. B.HDMIoderVGA) verwenden, ist ein aktiver Videoadapter erforderlich.
  • Um zwei Bildschirme mit 4K 60 Hz anschließen zu können, muss Ihr Computersystem über einen vollständig aktivierten Thunderbolt 3-Port verfügen, der bis zu 40 Gbit/s unterstützt, oder der Host muss zwei Bildschirme über Thunderbolt 3 unterstützen.

Anwendungen

Verbinden eines Computers mit zwei 4K-Monitoren

Verwenden Sie einen Thunderbolt 3-Computer zum Anschließen eines 5K-Displays

Entwerfen hoch auflösender, grafisch anfordernder Inhalte, z. B. CAD-Zeichnungen und Photoshop-Bilder

Erstellen und Bearbeiten von 4K-Videos bei gleichzeitiger Verwendung ressourcenintensiver Software

Multitasking ist möglich, dank Vorschau der Ausgabeinhalte auf einem zweiten 4K-Bildschirm

Anschlussmöglichkeiten an verschiedene Systemen mit 4K- oder 1080p-Bildschirmen, die Hotdesking in BOYD-Büroumgebungen gestatten

Nutzen Sie einen Bildschirm für Referenzdaten wie Websites, während Sie auf dem anderen Bildschirm 4K-Inhalte zusammenstellen

Dehnen Sie ein Tabellenarbeitsblatt auf mehrere Displays aus, um Blättern zu vermeiden

Verwenden Sie einen Thunderbolt 3-Computer zum Anschließen eines 5K-Displays

Greifen Sie auf Panoramaansichten zu, die in Softwareanwendungen integriert sind, während Sie hilfreiche Lehrinhalte auf dem Laptopmonitor anzeigen

Geräte der Typen Dell XPS oder Dell Precision können mit zwei externen DP-Monitoren verbunden werden

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Aktiv
Audio Ja
AV-Ausgang DisplayPort
AV-Eingang Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)
Leistung
Max. Datenübertragungsrate 40 Gbit/s
Max. Digitalauflösungen Dual monitor: 4K @ 60 Hz
Unterstützte Auflösungen 4096 x 2160
3840 x 2160
2560 x 1600
1920 x 1200
1920 x 1080
1280 x 720

Hinweis: Wenn beide DP-Ausgänge an einen einzelnen Monitor mit 5K-Unterstützung angeschlossen sind, kann der Adapter 5120 x 2880 (5K) unterstützen.
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps) Stecker Input
Steckverbinder B 2 - DisplayPort (20-polig) Einrastend Buchse Output
Software
Betriebssystemkompatibilität Microsoft Windows® 10, 8/8.1
Physische Eigenschaften
Farbe Silber
Produktbreite 80 mm [3.1 in]
Produktgewicht 500 g [17.6 oz]
Produkthöhe 26 mm [1 in]
Produktlänge 220 mm [8.7 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 0.2 kg [0.4 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Thunderbolt 3-auf-Dual-DP-Adapter
Typ und Rate Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Microsoft Windows® 10, 8/8.1

Zertifikate

Verwandte Produkte

Thunderbolt 3 zu Dual DisplayPort Adapter - 4K 60Hz - Mac und Windows kompatibel
TB32DP2T
Thunderbolt 3 zu Dual DisplayPort Adapter - 4K 60Hz - Mac und Windows kompatibel

Führen Sie die leistungshungrigsten Anwendungen auf einem Mac oder PC mit zwei 4K 60 Hz-Displays aus

127,99 € ohne USt
153,59 € mit USt
Thunderbolt 3 auf Dual HDMI Adapter - 4k 30Hz - Nur mit Windows kompatibel
TB32HD2
Thunderbolt 3 auf Dual HDMI Adapter - 4k 30Hz - Nur mit Windows kompatibel

Verwenden eines Thunderbolt 3-Ports auf Ihrem Windows-System zum Ausführen von ressourcenintensiven Anwendungen auf zwei UHD-4K-Displays

139,99 € ohne USt
167,99 € mit USt
USB-C auf DisplayPort Multi-Monitor Adapter - 2-Port MST Hub
MSTCDP122DP
USB-C auf DisplayPort Multi-Monitor Adapter - 2-Port MST Hub

Mithilfe dieses Adapters können Sie zwei getrennte Displays an einen einzigen USB Type-C-Port anschließen

105,99 € ohne USt
127,19 € mit USt
USB-C DisplayPort Adapter - 3 Port - USB C zu DisplayPort MST Hub - USB Typ C Monitor Hub
MSTCDP123DP
USB-C DisplayPort Adapter - 3 Port - USB C zu DisplayPort MST Hub - USB Typ C Monitor Hub

Mithilfe dieses Adapters können Sie drei getrennte Displays an einen einzigen USB Type-C-Port anschließen

163,99 € ohne USt
196,79 € mit USt
USB-C zu HDMI Multi-Monitor Adapter - 2 Port MST Hub
MSTCDP122HD
USB-C zu HDMI Multi-Monitor Adapter - 2 Port MST Hub

Schließen Sie zwei separate Displays an einen einzigen USB Type-C-Port an

114,99 € ohne USt
137,99 € mit USt

Zubehör