StarTech.com

1,8m USB C auf DisplayPort Kabel - 4K 60Hz - Weiß

Verwenden Sie diese USB-C-zu-DP-Kabel, um Ihren USB-Type-C-Computer ohne zusätzliche Adapter direkt an einen Monitor anzuschließen

Produkt-ID: CDP2DPMM6W

  • All-in-One-Design macht zusätzliche Adapter und Verkabelung überflüssig
  • Mühelose Verbindung dank umkehrbarem USB-C-Anschluss
  • Erstaunliche Videoqualität mit Unterstützung für Videoauflösungen bis zu 4K bei 60 Hz
47,99 € EUR ohne USt
57,59 € EUR mit USt
Nicht verfügbar
Kann bei Wiederverkäufer oder partners.
Wo kaufen
Von einem Partner

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Überblick

Dieses USB-zu-DisplayPort-Kabel ist eine praktische Lösung für die direkte Verbindung Ihres DisplayPort-fähigen Geräts über USB Type-C™ mit Ihrem DisplayPort-Monitor oder -Projektor in einer Entfernung von bis zu 1,8 m. 

Der Adapter ist für USB-C-Geräte geeignet, die den DP-Alt-Modus unterstützen, wie z. B. MacBook, ChromeBook Pixel™ sowie die Dell™ XPS™-Modelle 15 und 13. Außerdem ist er mit Thunderbolt™ 3-Ports kompatibel.

Nahtlose Installation ohne Kabelsalat mit Ihrem MacBook oder HP ENVY

Mit einer Länge von 1,8 m bietet dieses DisplayPort-Kabel einen kompakten Anschluss, mit dem Kabelüberlängen vermieden werden und somit eine ordentliche, professionelle Installation gewährleistet wird. Darüber hinaus ist das USB-C-Kabel mit seinem weißen Design ein attraktives Zubehörteil für Ihren HP ENVY oder Ihr MacBook mit USB-C. Wenn Sie ein kürzeres weißes USB-C-zu-DisplayPort-Kabel suchen, bietet StarTech.com auch ein USB-C-zu-DP-Kabel, Weiß, 1 m (CDP2DPMM1MW).

Auch wenn der Adapter optisch perfekt zu Computern wie Ihrem Mac und HP ENVY passt, funktioniert er mit allen anderen USB-C-Computern, die den DisplayPort Alt-Modus unterstützen, z. B. mit Ihrem Dell XPS, Ultrabook™ oder anderem Windows®-Laptop. Wenn Sie hingegen ein schwarzes Kabel suchen, dass optisch zu Ihrer Workstation passt, bietet StarTech.com eine komplette Reihe schwarzer USB-C-zu-DisplayPort Kabel an, einschließlich USB-C-zu-DP-Kabel, Schwarz, 1 m (CDP2DPMM1MB) und USB-C-zu-DP-Kabel, Schwarz, 1,8 m, bei denen Sie die passende Farbe und Kabellänge für Ihre benutzerdefinierte Installation auswählen können.

Problemlose Verbindung mit USB Type-C

Das Adapterkabel lässt sich dank seiner Flexibilität bequem an den USB-C-Port Ihres Gerätes anschließen. USB-C ist ein umkehrbarer Anschluss, sodass der Adapter immer eine Verbindung herstellt, egal, wie Sie ihn anschließen. Das erspart Ihnen die Mühe, den Stecker korrekt anzuschließen, wenn Sie Ihren Computer an Ihren Arbeitsplatz oder ein Hotdesk im Büro andocken.

Erstaunliche Bildqualität mit Unterstützung für 4K bei 60 Hz

Die Bildqualität auf einem 4K-60-Hz-Monitor oder Fernsehgerät mit dem Vierfachen der HD-Auflösung von 1080p wird Sie in Erstaunen versetzen. Mit diesem Adapterkabel können Sie die integrierten Videofunktionen ihrer USB-C-Verbindung nutzen, um herausragende UHD-Qualität auf Ihrem 4K-Display auszugeben.  

Darüber hinaus ist der Adapter dennoch zu Bildschirmen mit niedriger Auflösung wie z. B. 1080p kompatibel, was ihn zu einem großartigen Zubehörteil für Ihre aktuelle Heim-, Büro- oder andere HD-Arbeitsumgebung und gleichzeitig einer zukunftssicheren Investition für 4K-60-Hz-Implementierung macht.

Der CDP2DPMM6W wird von StarTech.com mit einer Garantie von 2 Jahren sowie mit kostenlosem technischen Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.

Anwendungen

Schließen Sie einen USB Type-C-Computer an einen DisplayPort-Projektor oder ein Display in Ihrem Klassenzimmer, Auditorium oder Konferenzraum an

Installation in der heimischen Workstation oder im Büro-Hot Desk, damit Ihr USB-C-Computer mit Ihrem DisplayPort-Display kompatibel ist

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Chipset-ID STMicroelectronics - STM32F072CBU6
Ports 1
Leistung
Audiospezifikationen 7.1 Surround Sound
Breitbild unterstützt Ja
Max. Digitalauflösungen 3840x2160 @ 60 Hz
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode Stecker Input
Steckverbinder B 1 - DisplayPort (20-polig) Stecker Output
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Ihr mit USB-C ausgestattetes Gerät muss den Videomodus unterstützen (DP Alt Mode), um mit diesem Adapter kompatibel zu sein.
Physische Eigenschaften
Farbe Weiß
Kabellänge 1.8 m [6 ft]
Produktbreite 20 mm [0.8 in]
Produktgewicht 53 g [1.9 oz]
Produkthöhe 10 mm [0.4 in]
Produktlänge 1.8 m [6 ft]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 0.1 kg [0.1 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB-C-zu-DisplayPort-Adapterkabel
Adapterstil Kabel-Adapter
Ausgangssignal DisplayPort
Konvertertyp Kabel-Adapter
Unterstützte Auflösungen 1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1920x1080 (High-definition 1080p)
1920x1200
2560x1440
2560x1600
3840x2160 (Ultra HD 4K)

Verwandte Produkte

1m USB C auf DisplayPort Kabel - 4K 60hz - Weiß
CDP2DPMM1MW
1m USB C auf DisplayPort Kabel - 4K 60hz - Weiß

Verwenden Sie diese USB-C-zu-DP-Kabel, um Ihren USB-Type-C-Computer ohne zusätzliche Adapter direkt an einen Monitor anzuschließen

41,99 € ohne USt
50,39 € mit USt
USB-C auf DisplayPort Adapterkabel - 1,8m - 4K bei 60 Hz
CDP2DPMM6B
USB-C auf DisplayPort Adapterkabel - 1,8m - 4K bei 60 Hz

Vermeiden Sie Unordnung durch direktes Verbinden Ihres DP over USB Type-C-Computers mit einem Monitor ohne zusätzliche Adapter

44,99 € ohne USt
53,99 € mit USt
USB-C auf HDMI Adapterkabel - 1m - 4K bei 30 Hz
CDP2HDMM1MB
USB-C auf HDMI Adapterkabel - 1m - 4K bei 30 Hz

Vermeiden Sie Kabelsalat beim direkten Anschluss Ihres USB-C-Computers an ein HDMI-Display ohne zusätzliche Adapter

44,99 € ohne USt
53,99 € mit USt
USB-C auf HDMI Adapterkabel - 2m - 4K bei 30 Hz
CDP2HDMM2MB
USB-C auf HDMI Adapterkabel - 2m - 4K bei 30 Hz

Vermeiden Sie Kabelsalat beim direkten Anschluss Ihres USB-C-Computers an ein HDMI-Display ohne zusätzliche Adapter

48,99 € ohne USt
58,79 € mit USt
USB-C auf VGA Adapterkabel - 1m - 1920x1200
CDP2VGAMM1MB
USB-C auf VGA Adapterkabel - 1m - 1920x1200

Vermeiden Sie Kabelsalat beim direkten Anschluss Ihres USB-C-Computers an ein VGA-Display ohne zusätzliche Adapter

51,99 € ohne USt
62,39 € mit USt
USB-C auf VGA Adapterkabel - 2m - 1920x1200
CDP2VGAMM2MB
USB-C auf VGA Adapterkabel - 2m - 1920x1200

Vermeiden Sie Kabelsalat beim direkten Anschluss Ihres USB-C-Computers an ein VGA-Display ohne zusätzliche Adapter

54,99 € ohne USt
65,99 € mit USt
USB-C auf HDMI Adapter - 4K 60Hz
CDP2HD4K60
USB-C auf HDMI Adapter - 4K 60Hz

Schließen Sie Ihr MacBook, Chromebook oder einen anderen USB Type-C-Laptop an ein Ultra HD-Display oder einen Projektor mit 60 Hz an

39,99 € ohne USt
47,99 € mit USt
USB-C auf HDMI Adapter
CDP2HD
USB-C auf HDMI Adapter

Schließen Sie MacBooks, Chromebooks oder Laptops mit USB-C an ein HDMI-Display oder einen HDMI-Projektor an

32,99 € ohne USt
39,59 € mit USt
USB-C auf HDMI Adapter
CDP2HDW
USB-C auf HDMI Adapter

Schließen Sie MacBooks, Chromebooks oder Laptops mit USB-C an ein HDMI-Display oder einen HDMI-Projektor an

32,99 € ohne USt
39,59 € mit USt
USB-C auf VGA Adapter
CDP2VGA
USB-C auf VGA Adapter

Schließen Sie MacBook, Chromebook™ oder Laptop mit USB-C an einen VGA-Monitor oder -Projektor an

44,99 € ohne USt
53,99 € mit USt
USB-C auf VGA Adapter - Weiß
CDP2VGAW
USB-C auf VGA Adapter - Weiß

Schließen Sie MacBook, Chromebook™ oder Laptop mit USB-C an einen VGA-Monitor oder -Projektor an

44,99 € ohne USt
53,99 € mit USt