Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com1m USB C auf DisplayPort Kabel - 4K 60hz - Weiß
Verwenden Sie diese USB-C-zu-DP-Kabel, um Ihren USB-Type-C-Computer ohne zusätzliche Adapter direkt an einen Monitor anzuschließen
Produkt-ID: CDP2DPMM1MW
- All-in-One-Design macht zusätzliche Adapter und Verkabelung überflüssig
- Mühelose Verbindung dank umkehrbarem USB-C-Anschluss
- Erstaunliche Videoqualität mit Unterstützung für Videoauflösungen bis zu 4K bei 60 Hz
Nicht verfügbar
Kann bei Wiederverkäufer oder partners.
Von einem Partner
Support
Überblick
Dieses USB-zu-DisplayPort-Kabel ist eine praktische Lösung für die direkte Verbindung Ihres DisplayPort-fähigen Geräts über USB Type-C™ mit Ihrem DisplayPort-Monitor oder -Projektor in einer Entfernung von bis zu 1 m.
Der Adapter ist für USB-C-Geräte geeignet, die den DP-Alt-Modus unterstützen, wie z. B. MacBook, ChromeBook Pixel™ sowie die Dell™ XPS™-Modelle 15 und 13. Außerdem ist er mit Thunderbolt™ 3-Ports kompatibel.
Nahtlose Installation ohne Kabelsalat mit Ihrem MacBook oder HP ENVY
Mit einer Länge von 1 m bietet dieses DisplayPort-Kabel einen kompakten Anschluss, mit dem Kabelüberlängen vermieden werden und somit eine ordentliche, professionelle Installation gewährleistet wird. Darüber hinaus ist das USB-C-Kabel mit seinem weißen Design ein attraktives Zubehörteil für Ihren HP ENVY oder Ihr MacBook mit USB-C. Wenn Sie ein längeres weißes USB-C-zu-DisplayPort-Kabel suchen, bietet StarTech.com auch ein Weiß, 1,8 m USB-C-zu-DP-Kabel (CDP2DPMM6W).
Auch wenn der Adapter optisch perfekt zu Computern wie Ihrem Mac und HP ENVY passt, funktioniert er mit allen anderen USB-C-Computern, die den DisplayPort Alt-Modus unterstützen, z. B. mit Ihrem Dell XPS, Ultrabook™ oder anderem Windows®-Laptop. Wenn Sie hingegen ein schwarzes Kabel suchen, das optisch zu Ihrer Workstation passt, bietet StarTech.com eine komplette Reihe schwarzer USB-C-zu-DisplayPort Kabel an, einschließlich Schwarz, 1 m USB-C-zu-DP-Kabel (CDP2DPMM1MB) und USB-C-zu-DP-Kabel, Schwarz, 1,8 m (CDP2DPMM6B), bei denen Sie die passende Farbe und Kabellänge für Ihre benutzerdefinierte Installation auswählen können.
Problemlose Verbindung mit USB Type-C
Das Adapterkabel lässt sich dank seiner Flexibilität bequem an den USB-C-Port Ihres Gerätes anschließen. USB-C ist ein umkehrbarer Anschluss, sodass der Adapter immer eine Verbindung herstellt, egal, wie Sie ihn anschließen. Das erspart Ihnen die Mühe, den Stecker korrekt anzuschließen, wenn Sie Ihren Computer an Ihren Arbeitsplatz oder ein Hotdesk im Büro andocken.
Erstaunliche Bildqualität mit Unterstützung für 4K bei 60 Hz
Die Bildqualität auf einem 4K-60-Hz-Monitor oder Fernsehgerät mit dem Vierfachen der HD-Auflösung von 1080p wird Sie in Erstaunen versetzen. Mit diesem Adapterkabel können Sie die integrierten Videofunktionen ihrer USB-C-Verbindung nutzen, um herausragende UHD-Qualität auf Ihrem 4K-Display auszugeben.
Darüber hinaus ist der Adapter dennoch zu Bildschirmen mit niedriger Auflösung wie z. B. 1080p kompatibel, was ihn zu einem großartigen Zubehörteil für Ihre aktuelle Heim-, Büro- oder andere HD-Arbeitsumgebung und gleichzeitig einer zukunftssicheren Investition für 4K-60-Hz-Implementierung macht.
Der CDP2DPMM1MW wird von StarTech.com mit einer Garantie von 2 Jahren sowie mit kostenlosem technischen Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.
Hinweis:
Ihr mit USB-C ausgestattetes Gerät muss den Videomodus unterstützen (DP Alt Mode), um mit diesem Adapter kompatibel zu sein.
Anwendungen
Schließen Sie einen USB Type-C-Computer an einen DisplayPort-Projektor oder ein Display in Ihrem Klassenzimmer, Auditorium oder Konferenzraum an
Installation in der heimischen Workstation oder im Büro-Hot Desk, damit Ihr USB-C-Computer mit Ihrem DisplayPort-Display kompatibel ist
Technische Spezifikationen
Produktnummern | ||
---|---|---|
Ingram Austria | V934198 | |
UPC Code | 065030820554 |
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Hardware | ||
Adapterstil | Kabel-Adapter | |
Ausgangssignal | DisplayPort | |
Chipset-ID | STMicroelectronics - STM32F072CBU6 | |
Konvertertyp | Kabel-Adapter | |
Ports | 1 | |
Leistung | ||
Audiospezifikationen | 7.1 Surround Sound | |
Breitbild unterstützt | Ja | |
Max. Digitalauflösungen | 3840x2160 @ 60 Hz | |
Unterstützte Auflösungen | 1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1920x1080 (High-definition 1080p) 1920x1200 2560x1440 2560x1600 3840x2160 (Ultra HD 4K) |
|
Steckverbinder | ||
Steckverbinder A | 1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode Stecker Input | |
1 - DisplayPort (20-polig) Buchse Output | ||
Spezielle Hinweise/Anforderungen | ||
Hinweis | Ihr mit USB-C ausgestattetes Gerät muss den Videomodus unterstützen (DP Alt Mode), um mit diesem Adapter kompatibel zu sein. | |
Umwelt | ||
Betriebstemperatur | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) | |
Feuchtigkeit | 20%-70% relative Luftfeuchtigkeit | |
Lagertemperatur | -40°C to 80°C (-40°F to 158°F) | |
Physische Eigenschaften | ||
Farbe | Weiß | |
Produktbreite | 20 mm [0.8 in] | |
Produktgewicht | 34 g [1.2 oz] | |
Produkthöhe | 10 mm [0.4 in] | |
Produktlänge | 1000 mm [39.4 in] | |
Verpackungsinformationen | ||
Versandgewicht (Verpackung) | 40 g [1.4 oz] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - USB-C-zu-DisplayPort-Adapterkabel |
Kompatibilität
Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigenVerwandte Produkte
USB-C auf DisplayPort Adapterkabel - 1,8m - 4K bei 60 Hz
Vermeiden Sie Unordnung durch direktes Verbinden Ihres DP over USB Type-C-Computers mit einem Monitor ohne zusätzliche Adapter
USB-C auf HDMI Adapterkabel - 1m - 4K bei 30 Hz
Vermeiden Sie Kabelsalat beim direkten Anschluss Ihres USB-C-Computers an ein HDMI-Display ohne zusätzliche Adapter
USB-C auf HDMI Adapterkabel - 2m - 4K bei 30 Hz
Vermeiden Sie Kabelsalat beim direkten Anschluss Ihres USB-C-Computers an ein HDMI-Display ohne zusätzliche Adapter
USB-C auf VGA Adapterkabel - 1m - 1920x1200
Vermeiden Sie Kabelsalat beim direkten Anschluss Ihres USB-C-Computers an ein VGA-Display ohne zusätzliche Adapter
USB-C auf VGA Adapterkabel - 2m - 1920x1200
Vermeiden Sie Kabelsalat beim direkten Anschluss Ihres USB-C-Computers an ein VGA-Display ohne zusätzliche Adapter
USB-C auf HDMI Adapter - 4K 60Hz
Schließen Sie Ihr MacBook, Chromebook oder einen anderen USB Type-C-Laptop an ein Ultra HD-Display oder einen Projektor mit 60 Hz an
USB-C auf HDMI Adapter
Schließen Sie MacBooks, Chromebooks oder Laptops mit USB-C an ein HDMI-Display oder einen HDMI-Projektor an
USB-C auf HDMI Adapter
Schließen Sie MacBooks, Chromebooks oder Laptops mit USB-C an ein HDMI-Display oder einen HDMI-Projektor an
USB-C auf VGA Adapter
Schließen Sie MacBook, Chromebook™ oder Laptop mit USB-C an einen VGA-Monitor oder -Projektor an
USB-C auf VGA Adapter - Weiß
Schließen Sie MacBook, Chromebook™ oder Laptop mit USB-C an einen VGA-Monitor oder -Projektor an
Produkt-Support
Treiber & Downloads
Compliance Letter(s):
Datenblätter
- CDP2DPMM1MW_Datasheet-DE.pdf
Deutsch
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.