Einige Cookies sind notwendig, um sicherzustellen, dass unsere Website für Sie funktioniert. Sie können alle Cookies blockieren oder löschen aber einige Teile der Website funktionieren dann möglicherweise nicht. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Cookies verwenden, besuchen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Produkte durchsuchen...

USB-C auf DisplayPort Adapterkabel - 1,8m - 4K bei 60 Hz

Produkt-ID: CDP2DPMM6B

Vermeiden Sie Unordnung durch direktes Verbinden Ihres DP over USB Type-C-Computers mit einem Monitor ohne zusätzliche Adapter

Merkmale
  • Reduzieren Sie Unordnung mit einem kompakten, 1,8 m langen Adapterkabel

  • Mühelose Verbindung dank umkehrbarem USB-C-Anschluss

  • Erstaunliche Videoqualität mit Unterstützung für Videoauflösungen von bis zu 4K bei 60 Hz

Mehr Merkmale . . .
  • Plug and Play-Installation

  • Kein Netzadapter erforderlich

  • Kompatibel mit Thunderbolt 3-Anschluss

Preise können beim Wiederverkäufer geringer sein:

BECHAT

Unternehmen/kommerzielle Händler

BECHAT
Verfügbar in
44,99 € EUR ohne USt
44,99 € mit USt

ID: CDP2DPMM6B

Kann bei Wiederverkäufer/Distributor auf Lager sein.

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Dieses USB-C™-auf-DisplayPort-Adapterkabel bietet eine praktische Lösung zum direkten Anschließen Ihres DisplayPort over USB Type-C™-Geräts an Ihren DisplayPort-Monitor oder -Projektor in bis zu 1,8 m Entfernung. 

Der Adapter ist für USB-C-Geräte geeignet, die DP-Alt-Modus unterstützen, z. B. MacBook, ChromeBook, Pixel™ und Dell™ XPS™ Modelle 15 und 13. Es ist auch mit Thunderbolt™ 3-Anschlüssen kompatibel.

Saubere Installation

Mit einer Länge von 1,8 m bietet dieses Adapterkabel eine kompakte Verbindung ohne überschüssige Adapter und Kabel, sodass eine ordentliche und professionelle Installation gewährleistet ist. Für kürzere Installationen bieten wir auch ein 1 m USB-C-auf-DP-Kabel (CDP2DPMM1MB), sodass Sie die richtige Kabellänge für Ihren Installationsbedarf auswählen können.

Mühelose Verbindung mit USB Type-C

Das Adapterkabel ist einfach anzuschließen dank der Vielseitigkeit und des Komforts des USB Type-C-Anschlusses an Ihrem Desktopcomputer, Laptop oder Tablet. USB-C ist ein umkehrbarer Anschluss, sodass er in jeder Richtung angeschlossen werden kann und Sie sich den Frust durch vergebliche Anschlussversuche ersparen, wenn Sie Ihren Computer an Ihre Workstation oder den Hot Desk im Büro anschließen.

Erstaunliche Bildqualität

Bei der vierfachen Auflösung von High Definition 1080p werden Sie von der Bildqualität eines 4K-Monitors oder -Fernsehers beeindruckt sein. Mithilfe dieses Adapterkabels können Sie die Videofunktionen Ihrer USB Type-C-Verbindung nutzen, um die erstaunliche Qualität von Ultra HD an Ihr 4K-Display zu übertragen.  

Zudem ist der Adapter abwärts kompatibel mit 1080p-Displays, sodass er ein hervorragendes Zubehör für daheim, das Büro oder andere Arbeitsplatzumgebungen ist. 

Der CDP2DPMM6B wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Hinweis:

Das USB-C-fähige Gerät muss Video (DP Alt-Modus) unterstützen, um für diesen Adapter geeignet zu sein.

Anwendungen
  • Schließen Sie einen USB Type-C-Computer an einen DisplayPort-Projektor oder ein Display in Ihrem Klassenzimmer, Auditorium oder Konferenzraum an
  • Installation in der heimischen Workstation oder im Büro-Hot Desk, damit Ihr USB-C-Computer mit Ihrem DisplayPort-Display kompatibel ist
Produktnummern
Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Adapterstil Kabel-Adapter
Ausgangssignal DisplayPort
Chipset-ID STMicroelectronics - STM32F072CBU6
Konvertertyp Kabel-Adapter
Ports 1
Leistung
Audiospezifikationen 7.1 Surround Sound
Breitbild unterstützt Ja
Max. Digitalauflösungen 3840 x 2160 @ 60 Hz
Unterstützte Auflösungen 1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1920x1080 (High-definition 1080p)
1920x1200
2560x1440
2560x1600
3840x2160 (Ultra HD 4K)
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode Stecker Input
Steckverbinder B 1 - DisplayPort (20-polig) Stecker Output
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Feuchtigkeit 20%-70% relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Akzentfarbe Schwarz
Produktbreite 20 mm [0.8 in]
Produktgewicht 51 g [1.8 oz]
Produkthöhe 10 mm [0.4 in]
Produktlänge 1800 mm [70.9 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 59 g [2.1 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB C-auf-DisplayPort-Kabel
USB-C auf DisplayPort Adapterkabel - 1m - 4K bei 60 Hz
CDP2DPMM1MB

USB-C auf DisplayPort Adapterkabel - 1m - 4K bei 60 Hz

Vermeiden Sie Unordnung durch direktes Verbinden Ihres USB-C-Computers mit einem DP-Monitor ohne zusätzliche Adapter

39,99 € ohne USt
39,99 € mit USt

USB-C auf HDMI Adapterkabel - 1m - 4K bei 30 Hz
CDP2HDMM1MB

USB-C auf HDMI Adapterkabel - 1m - 4K bei 30 Hz

Vermeiden Sie Kabelsalat beim direkten Anschluss Ihres USB-C-Computers an ein HDMI-Display ohne zusätzliche Adapter

44,99 € ohne USt
44,99 € mit USt

USB-C auf HDMI Adapterkabel - 2m - 4K bei 30 Hz
CDP2HDMM2MB

USB-C auf HDMI Adapterkabel - 2m - 4K bei 30 Hz

Vermeiden Sie Kabelsalat beim direkten Anschluss Ihres USB-C-Computers an ein HDMI-Display ohne zusätzliche Adapter

48,99 € ohne USt
48,99 € mit USt

USB-C auf VGA Adapterkabel - 1m - 1920x1200
CDP2VGAMM1MB

USB-C auf VGA Adapterkabel - 1m - 1920x1200

Vermeiden Sie Kabelsalat beim direkten Anschluss Ihres USB-C-Computers an ein VGA-Display ohne zusätzliche Adapter

51,99 € ohne USt
51,99 € mit USt

USB-C auf VGA Adapterkabel - 2m - 1920x1200
CDP2VGAMM2MB

USB-C auf VGA Adapterkabel - 2m - 1920x1200

Vermeiden Sie Kabelsalat beim direkten Anschluss Ihres USB-C-Computers an ein VGA-Display ohne zusätzliche Adapter

54,99 € ohne USt
54,99 € mit USt

USB-C auf HDMI Adapter - 4K 60Hz
CDP2HD4K60

USB-C auf HDMI Adapter - 4K 60Hz

Schließen Sie Ihr MacBook, Chromebook oder einen anderen USB Type-C-Laptop an ein Ultra HD-Display oder einen Projektor mit 60 Hz an

39,99 € ohne USt
39,99 € mit USt

USB-C auf HDMI Adapter
CDP2HD

USB-C auf HDMI Adapter

Schließen Sie MacBooks, Chromebooks oder Laptops mit USB-C an ein HDMI-Display oder einen HDMI-Projektor an

32,99 € ohne USt
32,99 € mit USt

USB-C auf HDMI Adapter
CDP2HDW

USB-C auf HDMI Adapter

Schließen Sie MacBooks, Chromebooks oder Laptops mit USB-C an ein HDMI-Display oder einen HDMI-Projektor an

32,99 € ohne USt
32,99 € mit USt

USB-C auf VGA Adapter
CDP2VGA

USB-C auf VGA Adapter

Schließen Sie MacBook, Chromebook™ oder Laptop mit USB-C an einen VGA-Monitor oder -Projektor an

44,99 € ohne USt
44,99 € mit USt

USB-C auf VGA Adapter - Weiß
CDP2VGAW

USB-C auf VGA Adapter - Weiß

Schließen Sie MacBook, Chromebook™ oder Laptop mit USB-C an einen VGA-Monitor oder -Projektor an

44,99 € ohne USt
44,99 € mit USt

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.