Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comUSB-C zu HDMI Multi-Monitor Adapter - 2 Port MST Hub
Schließen Sie zwei separate Displays an einen einzigen USB Type-C-Port an
Produkt-ID: MSTCDP122HD
- Maximieren Sie Ihre Produktivität, indem Sie zwei separate HDMI-Displays an Ihren Computer anschließen
- Verbinden Sie Ihren USB-C-Computer mit zwei HDMI-Displays, wie z. B. Fernseher, Bildschirme oder Projektoren
- Erhöhen Sie die externe Videoleistung durch Unterstützung für duale Bildschirme mit einer Auflösung von bis zu 4K (30 Hz)
- Kompatibel mit Thunderbolt 3-Anschluss
Mithilfe dieses MST Hubs können Sie zwei HDMI-Monitore an Ihren USB-C™-Computer anschließen. MST funktioniert auf jedem Windows®-Gerät, das DP Alt Mode über USB Type-C™ unterstützt, wie Modelle des Typs Dell Precision™ und Dell XPS™ Laptops sowie ASUS® ROG GL752. Der MST Hub funktioniert auch mit Thunderbolt™ 3-Ports und ermöglicht so eine Umwandlung von Thunderbolt 3 zu dualem HDMI.
Der USB-C HDMI Hub wird durch den USB-C-Port angetrieben, sodass kein zusätzlicher Stromadapter erforderlich ist. Dieser Adapter funktioniert mit USB Type-C-Geräten, die ein DisplayPort-Videosignal übertragen.
Steigern Sie Ihre Produktivität mit mehreren Monitoren
Die neueste Generation an Laptops ist mobiler als je zuvor. Doch das kann auch bedeuten, dass Ihnen weniger Videoausgänge zur Verfügung stehen und Sie sich auf den integrierten Bildschirm Ihres Laptops beschränken müssen. Dieser USB-C MST Hub behebt diese Probleme, da Sie zwei separate HDMI-Displays über einen USB-C-Port Ihres Computers anschließen können, sodass Multitasking wesentlich einfacher ist.
Mithilfe des MST Hubs können Sie mehrere Monitore an Ihren Desktop-Computer anschließen und separate Inhalte auf jedes Display streamen. Das sorgt für Multitasking und eine höhere Produktivität, perfekt für eine Hotdesk-Lösung mit Funkmaus und -tastatur.
Mittels des Hubs können Sie dasselbe Bild auf mehrere Displays spiegeln, was insbesondere für Remote Viewing-Anwendungen nützlich ist, wie Digital Signage.
Erstaunliche Bildqualität, die Ihre Systemressourcen schont
Die MST-Technologie verwendet Ihre vorhandene Videokarte, um die Verwendung von Systemressourcen zu minimieren und gleichzeitig eine Auflösung in Ultra HD 4K zu bieten. 4K wird von den neuesten A/V-Geräten unterstützt und bietet eine vierfach höhere Auflösung als 1080p. Und da der MST Hub eine HD-Ausgabe von 1080p unterstützt, ist er für HD-Anwendungen wie Grafikdesign und CAD-Zeichnungen bestens geeignet.
Der MSTCDP122HD USB-C-zu-HDMI-MST-Hub wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosen technischen Support angeboten.
Hinweise:
- Ihr mit USB-C ausgestattetes Gerät muss den Videomodus unterstützen (DP Alt Mode), um mit diesem Adapter kompatibel zu sein.
- MST verteilt 21,6 Gbit/s auf alle angeschlossenen Displays. Höhere Auflösungen können die für die verbleibenden Ports verfügbare Bandbreite einschränken. Beachten Sie bitte folgende Hinweise, um die ideale Auflösung für Ihre Konfiguration zu ermitteln.
Durchschnittliche Auflösung Bandbreitenzuweisung
1920 x 1080 (High-Definition 1080p) bei 60 Hz - 22 %
1920 x 1200 bei 60 Hz - 30 %
2560 x 1440 bei 60 Hz - 35 %
2560 x 1600 bei 60 Hz - 38 %
3840 x 2160 (Ultra HD 4K) bei 30 Hz - 38 %
Bei Überschreiten von 100 % wird die Funktionalität eingeschränkt.
Anwendungen
- Schließen Sie ein USB-C-Gerät, das DP Alt Mode unterstützt, an zwei HD-Displays Ihres Arbeitsplatzrechners an
- Verwenden Sie einen Bildschirm für Referenzdaten, wie Websites, während Sie auf einem anderen Bildschirm Dokumente erstellen
Produktnummern
UPC Code
065030866491
Technische Spezifikationen
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Hardware | ||
Audio | Ja | |
AV-Ausgang | HDMI | |
Chipset-ID | MegaChips - STDP4320 Parade - PS8402A VIA/VLI - VL100 |
|
Ports | 2 | |
Leistung | ||
Breitbild unterstützt | Ja | |
Max. Digitalauflösungen | 3840x2160 @ 30hz | |
Unterstützte Auflösungen | Note: MST shares 21.6 Gbps across all attached displays. Higher resolutions can restrict the available bandwidth with the remaining ports, please see our guideline below for determining an ideal resolution for your setup. Average resolution bandwidth allocation 1920x1080 (1080p) @60hz - 22% Note: Exceeding 100% will reduce functionality. |
|
Steckverbinder | ||
Steckverbinder A | 1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode Stecker Input | |
Steckverbinder B | 2 - HDMI (19-polig) Buchse Output | |
Software | ||
Betriebssystemkompatibilität | Windows 10, 8.1, 8 | |
Umwelt | ||
Betriebstemperatur | 5°C to 35°C (41°F to 95°F) | |
Feuchtigkeit | 50-90% | |
Lagertemperatur | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) | |
Physische Eigenschaften | ||
Farbe | Schwarz | |
Gehäusetyp | Kunststoff | |
Kabellänge | 33 mm [1.3 in] | |
Produktbreite | 58 mm [2.3 in] | |
Produktgewicht | 44 g [1.6 oz] | |
Produkthöhe | 13 mm [0.5 in] | |
Produktlänge | 62 mm [2.4 in] | |
Verpackungsinformationen | ||
Versandgewicht (Verpackung) | 143 g [5 oz] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - MST-Hub | |
1 - Kurzanleitung |
Verwandte Produkte
USB-C DisplayPort Adapter - 3 Port - USB C zu DisplayPort MST Hub - USB Typ C Monitor Hub
Mithilfe dieses Adapters können Sie drei getrennte Displays an einen einzigen USB Type-C-Port anschließen
USB-C zu HDMI Multi-Monitor Adapter - 2 Port MST Hub
Schließen Sie zwei separate Displays an einen einzigen USB Type-C-Port an
Zubehör
Premium High Speed HDMI Kabel mit Ethernet - 4K 60Hz - 1m
Schaffen Sie funktionsreiche HDMI-Verbindungen, die auf Fehlerfreiheit zertifiziert sind
High-Speed-HDMI-Kabel 1m - HDMI Ultra HD 4k x 2k Verbindungskabel - St/St
Schaffen Sie Ultra HD-Verbindungen zwischen High Speed HDMI®-fähigen Geräten
High-Speed-HDMI-Kabel 1,5m - HDMI Ultra HD 4k x 2k Verbindungskabel - St/St
Schaffen Sie Ultra HD-Verbindungen zwischen High Speed HDMI®-fähigen Geräten über eine einzigartige Verbindungsentfernung von 1,5 m
1,8m HDMI auf DVI-D Kabel - St/St
Schließen Sie ein Gerät mit HDMI®-Ausgang an eine DVI-D-Anzeige oder ein Gerät mit DVI-D-Ausgang an eine HDMI-fähige Anzeige an
1m Mini HDMI auf DVI Kabel - St/St
Zeigen Sie Bilder oder Videos von einer HDMI Mini-fähigen Kamera oder einem anderen mobilen Gerät auf einem DVI-D-Display in einer Entfernung von bis zu 1 m.
HDMI auf DVI-D Kabeladapter - DVI-D (25 pin) zu HDMI (19 pin) Stecker/Buchse
Schließen Sie DVI-fähige Geräte an HDMI®-fähige Geräte an und umgekehrt.
Produkt-Support
Handbücher
-
MSTCDP122HD_USBC_to_2x_HDMI_MST_Hub_QSG.pdf
- Sprache: Englisch
Datenblätter
-
MSTCDP122HD_Datasheet-DE.pdf
- Sprache: Deutsch
Häufig gestellte Fragen
Fehlerbehebung
Damit Ihre Maus sich ordnungsgemäß zwischen Ihren Monitoren bewegen kann, müssen Sie Ihre Monitore in Windows neu anordnen, sodass diese Anordnung unter Windows der physikalischen Anordnung Ihrer Monitore auf Ihrem Schreibtisch entspricht. Führen Sie dazu, basierend auf Ihrem Betriebssystem, die nachstehenden Schritte aus:
Windows 10 und Windows 8
- Drücken Sie die Windows-Taste + X auf Ihrer Tastatur und wählen Sie Systemsteuerung aus.
- Klicken Sie auf Darstellung und Anpassung und anschließend auf Anzeige.
- Klicken Sie auf die Option Auflösung oder auf Auflösung anpassen in der linken Spalte, damit Ihre Monitore als bezifferte Symbole angezeigt werden.
- Klicken Sie auf Identifizieren, damit die Ziffern auf jedem angeschlossenen Monitor angezeigt werden und damit Sie so ermitteln können, wie das Betriebssystem ihre Positionen zugewiesen hat.
- Klicken Sie die Monitorsymbole an und verschieben Sie sie so, dass sie Ihrem physikalischen Aufbau optimal entsprechen.
- Klicken Sie auf OK, um die Änderungen zu übernehmen, und schließen Sie das Fenster.
Windows 7 und Windows Vista
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Start und wählen Sie Systemsteuerung aus.
- Klicken Sie auf Darstellung und Anpassung und anschließend auf Anzeige.
- Klicken Sie auf die Option Auflösung oder auf Auflösung anpassen in der linken Spalte, damit Ihre Monitore als bezifferte Symbole angezeigt werden.
- Klicken Sie auf Identifizieren, damit die Ziffern auf jedem angeschlossenen Monitor angezeigt werden und damit Sie so ermitteln können, wie das Betriebssystem ihre Positionen zugewiesen hat.
- Klicken Sie die Monitorsymbole an und verschieben Sie sie so, dass sie Ihrem physikalischen Aufbau optimal entsprechen.
- Klicken Sie auf OK, um die Änderungen zu übernehmen, und schließen Sie das Fenster.
Windows XP
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Start und wählen Sie Systemsteuerung aus.
- Doppelklicken Sie auf Anzeige.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Einstellungen. Daraufhin werden Ihre Monitore als bezifferte Symbole angezeigt.
- Klicken Sie auf Identifizieren, damit die Ziffern auf jedem angeschlossenen Monitor angezeigt werden und damit Sie so ermitteln können, wie das Betriebssystem ihre Positionen zugewiesen hat.
- Klicken Sie die Monitorsymbole an und verschieben Sie sie so, dass sie Ihrem physikalischen Aufbau optimal entsprechen.
- Klicken Sie auf OK, um die Änderungen zu übernehmen, und schließen Sie das Fenster.
Wenn Sie das Bild Ihres ersten Monitors spiegeln möchten, anstatt Ihren Desktop zu erweitern, finden Sie entsprechende Informationen in den nachstehenden FAQ (Häufig gestellte Fragen): http://www.startech.com/faq/Windows_Mirroring_Monitors
Copy Link
War diese Information hilfreich? Ja Nein
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Sprache: Englisch
-
Letter of Conformity (LOC)
- Sprache: Englisch
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Sprache: Englisch
Safety Measures
- Wenn beim Produkt eine Platine offen sichtbar ist, berühren Sie es nicht, wenn es unter Strom steht.
- Bei Laserprodukten der Klasse 1, ist Laserstrahlung bei einem offenen System vorhanden.
- Die Kabel sollten nicht terminiert werden, wenn das Produkt und/oder die elektrischen Leitungen unter Strom stehen.
- Die Installation und/oder der Aufbau von Produkten sollten gemäß der örtlichen Sicherheits- und Gebäudecoderichtlinien von einem Experten durchgeführt werden.
- Kabel (einschließlich Strom- und Ladekabel) sollten ordnungsgemäß verlegt werden, um Gefahren in Hinblick auf Strom, Stolpern oder Sicherheit zu verhindern.
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.