StarTech.com

USB-C auf DVI Adapter mit USB Stromversorgung -1920 x 1200 - Schwarz

Verwenden Sie diesen USB-Type-C-Adapter zur Ausgabe von DVI-Video und zum Laden Ihres Laptops über einen einzigen USB-C-Port

Produkt-ID: CDP2DVIUCP

  • Laden Sie Ihren Laptop bei gleichzeitiger Ausgabe von DVI-Video über einen einzigen USB-C-Port auf, mit USB-Stromversorgung
  • Mühelose Verbindung dank umkehrbarem USB-C-Anschluss
  • Kristallklare Bildqualität mit Unterstützung für Videoauflösungen von bis zu 1920x1200
Sehen Sie mehr
  • Maximale Mobilität mit geringem Platzbedarf und Leichtbauweise
  • Kompatibel mit Thunderbolt 3-Anschluss
52,99 € EUR ohne USt
63,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 3 Years
Hardware
Adapterstil Adapter
Audio Nein
AV-Ausgang DVI
AV-Eingang USB Type-C
Chipset-ID Parade - PS171
VIA/VLI - VL100
Ports 1
Leistung
Breitbild unterstützt Ja
Max. Digitalauflösungen 1920x1200
Unterstützte Auflösungen 1920x1200 @ 60Hz
1920x1080
1280x720
1024x768
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode Stecker Input
Steckverbinder B 1 - DVI-I (29-polig) Buchse Output
Steckverbindertyp(en) 1 - USB-C (24-polig) USB nur für Power Delivery Buchse Input
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Dieser Adapter ist nicht mit dem Apple Cinema Display kompatibel
Strom
Power Delivery 60W
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Feuchtigkeit 0 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -10°C to 70°C (-14°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Kabellänge 100 mm [3.9 in]
Produktbreite 40 mm [1.6 in]
Produktgewicht 32 g [1.1 oz]
Produkthöhe 13 mm [0.5 in]
Produktlänge 58 mm [2.3 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 100 g [3.5 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB-C auf DVI Adapter
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

USB-C Multiport Adapter mit HDMI - USB 3.0 Port - 60W PD - Weiß
CDP2HDUACPW
USB-C Multiport Adapter mit HDMI - USB 3.0 Port - 60W PD - Weiß

USB-C™ Video Adapter | Mac & Windows® | 4K 30Hz | Thunderbolt™ 3 kompatibel

65,99 € ohne USt
79,19 € mit USt
USB-C auf VGA Adapter
CDP2VGA
USB-C auf VGA Adapter

Schließen Sie MacBook, Chromebook™ oder Laptop mit USB-C an einen VGA-Monitor oder -Projektor an

44,99 € ohne USt
53,99 € mit USt
USB-C auf VGA Adapter - Weiß
CDP2VGAW
USB-C auf VGA Adapter - Weiß

Schließen Sie MacBook, Chromebook™ oder Laptop mit USB-C an einen VGA-Monitor oder -Projektor an

44,99 € ohne USt
53,99 € mit USt
USB-C auf HDMI Adapter
CDP2HD
USB-C auf HDMI Adapter

Schließen Sie MacBooks, Chromebooks oder Laptops mit USB-C an ein HDMI-Display oder einen HDMI-Projektor an

32,99 € ohne USt
39,59 € mit USt
USB-C auf HDMI Adapter
CDP2HDW
USB-C auf HDMI Adapter

Schließen Sie MacBooks, Chromebooks oder Laptops mit USB-C an ein HDMI-Display oder einen HDMI-Projektor an

32,99 € ohne USt
39,59 € mit USt
USB-C auf DisplayPort Adapter - 4K 60Hz
CDP2DP
USB-C auf DisplayPort Adapter - 4K 60Hz

Schließen Sie Ihren Laptop mit USB Type-C an einen DisplayPort-Monitor oder -Bildschirm an

34,99 € ohne USt
41,99 € mit USt
USB-C auf VGA Adapter mit USB Stromversorgung - 60 Watt - Schwarz
CDP2VGAUCP
USB-C auf VGA Adapter mit USB Stromversorgung - 60 Watt - Schwarz

USB Type C Adapter | Thunderbolt 3 kompatibel | 1080p

47,99 € ohne USt
57,59 € mit USt
USB-C auf DVI Adapter mit USB Stromversorgung -1920 x 1200 - Weiß
CDP2DVIUCPW
USB-C auf DVI Adapter mit USB Stromversorgung -1920 x 1200 - Weiß

Verwenden Sie diesen USB-Type-C-Adapter zur Ausgabe von DVI-Video und zum Laden Ihres Laptops über einen einzigen USB-C-Port

52,99 € ohne USt
63,59 € mit USt

Zubehör