StarTech.com

USB-C auf DVI Adapterkabel - 1m - 1920x1200

Vermeiden Sie Kabelsalat beim direkten Anschluss Ihres USB-C-Computers an ein DVI-Display ohne zusätzliche Adapter

Produkt-ID: CDP2DVIMM1MB

  • Weniger Kabelsalat mit einer 1m-All-in-One-Lösung mit kombiniertem Kabel und Adapter
  • Mühelose Verbindung dank umkehrbarem USB-C-Anschluss
  • Kristallklare Bildqualität mit Unterstützung für Videoauflösungen von bis zu 1920x1200
44,99 € EUR ohne USt
53,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 3 Years
Hardware
AV-Ausgang DVI
AV-Eingang USB Type-C
Chipset-ID Parade - PS171
Ports 1
Leistung
Max. Digitalauflösungen 1920x1200
Unterstützte Auflösungen 1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1920x1080 (High-definition 1080p)
1920x1200
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode Stecker Input
Steckverbinder B 1 - DVI-D (25-polig) Stecker Output
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Ihr USB-C-Port muss DisplayPort über USB-C (DP Alt Mode) unterstützen, um mit diesem Adapter zu funktionieren.
System- und Kabelanforderungen Einige Dual-Link-DVI-Monitore, die vor 2014 hergestellt wurden, können unter Umständen nur eine eingeschränkte Unterstützung von Auflösungen haben, wenn sie mit diesem Adapter verwendet werden.
Your USB-C port must support DisplayPort over USB-C (DP Alt mode) in order to work with this adapter.
Dieser Adapter ist nicht mit dem Apple Cinema-Bildschirm kompatibel.
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Feuchtigkeit 5~90 % RH (nicht kondensierend)
Lagertemperatur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Physische Eigenschaften
Akzentfarbe Schwarz
Farbe Schwarz
Kabellänge 1 m [3.3 ft]
Produktbreite 35 mm [1.4 in]
Produktgewicht 93 g [3.3 oz]
Produkthöhe 15 mm [0.6 in]
Produktlänge 1040 mm [40.9 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 0.1 kg [0.2 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB-C-zu-DVI-Adapterkabel
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

USB-C auf DVI Adapterkabel - 2m - 1920x1200
CDP2DVIMM2MB
USB-C auf DVI Adapterkabel - 2m - 1920x1200

Vermeiden Sie Kabelsalat beim direkten Anschluss Ihres USB-C-Computers an ein DVI-Display ohne zusätzliche Adapter

48,99 € ohne USt
58,79 € mit USt
USB-C auf HDMI Adapterkabel - 1m - 4K bei 30 Hz
CDP2HDMM1MB
USB-C auf HDMI Adapterkabel - 1m - 4K bei 30 Hz

Vermeiden Sie Kabelsalat beim direkten Anschluss Ihres USB-C-Computers an ein HDMI-Display ohne zusätzliche Adapter

44,99 € ohne USt
53,99 € mit USt
USB-C auf HDMI Adapterkabel - 2m - 4K bei 30 Hz
CDP2HDMM2MB
USB-C auf HDMI Adapterkabel - 2m - 4K bei 30 Hz

Vermeiden Sie Kabelsalat beim direkten Anschluss Ihres USB-C-Computers an ein HDMI-Display ohne zusätzliche Adapter

48,99 € ohne USt
58,79 € mit USt
USB-C auf DisplayPort Adapterkabel - 1m - 4K bei 60 Hz
CDP2DPMM1MB
USB-C auf DisplayPort Adapterkabel - 1m - 4K bei 60 Hz

USB-C auf DisplyPort Kabel | Thunderbolt™ 3 kompatibel

44,99 € ohne USt
53,99 € mit USt
USB-C auf DVI Adapter
CDP2DVI
USB-C auf DVI Adapter

Schließen Sie MacBook, Chromebook™ oder Laptop mit USB-C an einen DVI-Monitor oder -Projektor an

40,99 € ohne USt
49,19 € mit USt
USB-C auf VGA Adapter
CDP2VGA
USB-C auf VGA Adapter

Schließen Sie MacBook, Chromebook™ oder Laptop mit USB-C an einen VGA-Monitor oder -Projektor an

44,99 € ohne USt
53,99 € mit USt
USB-C auf HDMI Adapter
CDP2HD
USB-C auf HDMI Adapter

Schließen Sie MacBooks, Chromebooks oder Laptops mit USB-C an ein HDMI-Display oder einen HDMI-Projektor an

32,99 € ohne USt
39,59 € mit USt