StarTech.com

USB-C auf DisplayPort Adapter - 4K 60Hz

Schließen Sie Ihren Laptop mit USB Type-C an einen DisplayPort-Monitor oder -Bildschirm an

Produkt-ID: CDP2DP

  • Führen Sie ressourcenintensive Anwendungen auf 4K-Displays mit 60 Hz aus
  • Mühelose Verbindung dank umkehrbarem USB-C-Anschluss
  • Maximale Mobilität mit geringem Platzbedarf und Leichtbauweise
Sehen Sie mehr
  • Kompatibel mit Thunderbolt 3-Anschluss
  • Unterstützung für Audio 7.1
34,99 € EUR ohne USt
41,99 € EUR mit USt

Überblick

Mithilfe dieses USB-C™-zu-DisplayPort-Adapters können Sie DP-Video und -Audio vom USB Type-C™-Port Ihres Laptops oder eines anderen Geräts ausgeben. Der Adapter funktioniert mit USB-C-Geräten, die ein DisplayPort (DP)-Videosignal übergeben, wie z. B. Ihr MacBook Pro, Chromebook™ oder ein anderer USB-C-Laptop. So können Sie Ihren DisplayPort-Bildschirm mit einem DisplayPort-Kabel an Ihren USB-C-Computer anschließen.

Ultra HD 4K-Auflösung mit 60 Hz

Mit diesem Adapter können Sie die integrierten Videofunktionen der USB Type-C-Verbindung Ihres Computers nutzen, um herausragende UHD-Qualität mit Ihrem 4K-Display mit 60 Hz auszugeben. Dadurch wird das Multitasking erleichtert, während Sie mit den ressourcenintensivsten Anwendungen überhaupt arbeiten.

Mit diesem Adapter erhalten Sie eine Ausgabeauflösung von bis zu 3840 x 2160p bei 60 Hz. Dies eignet sich ideal für Einsatzgebiete mit hoher Auflösung, wie die Wiedergabe von 4K-Videos. Darüber hinaus ist der Adapter mit 1080p-Displays abwärtskompatibel, weshalb er das optimale Zubehör für Privatgebrauch, Büros oder andere Einsatzplätze darstellt.

Ultimative Mobilität

Dieser USB Type-C-Videoadapter ist extrem mobil, nimmt nur wenig Platz in Anspruch und verfügt über ein leichtes Design, sodass Sie ihn bequem in Ihre Laptoptasche stecken können. Der Adapter ist das perfekte Zubehörteil zum Anschließen Ihres MacBook Pro oder Dell XPS™ an einen DisplayPort-Monitor oder -Bildschirm in BYOD-Anwendungen (Bring Your Own Device) im Büro.

Problemlose Verbindung mit USB Type-C

Dank dieses Adapters können Sie den vielseitigen USB Type-C-Port an Ihrem tragbaren Gerät nutzen. USB Type-C ist ein umkehrbarer Anschluss, sodass der Adapter unabhängig davon, wie Sie ihn anschließen, immer funktioniert. Das erspart Ihnen die Mühe und Verlegenheit, das Gerät erst anpassen zu müssen, wenn Sie eine Präsentation halten möchten.

Der CDP2DP wird von StarTech.com mit einer Garantie von 2 Jahren sowie mit kostenlosem technischen Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.

Hinweise:

  • Ihr USB-C-Gerät muss DisplayPort über USB-C (DP Alt Mode) unterstützen, um mit diesem Adapter zu funktionieren
  • Dieser Adapter gibt ein Single-Mode-DisplayPort-Signal aus und funktioniert nicht mit zusätzlichen Videoadaptern, wie z. B. DisplayPort-zu-HDMI-, DisplayPort-zu-VGA- oder DisplayPort-zu-DVI-Adapter

Anwendungen

Führen Sie diesen Adapter auf Reisen mit und Sie können jeden beliebigen DisplayPort-Monitor oder -Bildschirm anschließen

Schließen Sie Ihr BYOD-MacBook Pro oder Dell XPS mit USB-C an einen in der Arbeit zur Verfügung stehenden DisplayPort-Monitor an

Seien Sie in jedem Konferenzraum auf Ihre Präsentation mit Ihrem USB-C-Laptop vorbereitet

Schließen Sie einen DP-Bildschirm an Ihren USB-C-Laptop an, um ihn als zweiten Bildschirm zu verwenden

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
AV-Ausgang DisplayPort
AV-Eingang USB Type-C
Chipset-ID PERICOM - PI3DPX1203
NXP - PTN5100
Ports 1
Leistung
Audiospezifikationen 7.1 Surround Sound
Breitbild unterstützt Ja
Max. Digitalauflösungen 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @ 60hz
Unterstützte Auflösungen 1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1920x1080 (High-definition 1080p)
1920x1200
2560x1600
3840 x 2160 (4K)@ 60hz
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode Stecker Input
Steckverbinder B 1 - DisplayPort (20-polig) Buchse Output
Spezielle Hinweise/Anforderungen
System- und Kabelanforderungen Your USB-C port must support DisplayPort over USB-C (DP Alt mode) in order to work with this adapter.
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Produktbreite 37 mm [1.5 in]
Produktgewicht 17 g [0.6 oz]
Produkthöhe 14 mm [0.6 in]
Produktlänge 180 mm [7.1 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 0 kg [0.1 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB-C-auf-DisplayPort-Adapter

Verwandte Produkte

USB-C auf DisplayPort  Adapter - 4K 60Hz - Weiß
CDP2DPW
USB-C auf DisplayPort Adapter - 4K 60Hz - Weiß

Schließen Sie Ihr MacBook, Chromebook oder Ihren Laptop mit USB-C an einen DisplayPort-Projektor oder Monitor an

34,99 € ohne USt
41,99 € mit USt
USB-C auf HDMI Adapter
CDP2HD
USB-C auf HDMI Adapter

Schließen Sie MacBooks, Chromebooks oder Laptops mit USB-C an ein HDMI-Display oder einen HDMI-Projektor an

32,99 € ohne USt
39,59 € mit USt
USB-C auf HDMI Adapter
CDP2HDW
USB-C auf HDMI Adapter

Schließen Sie MacBooks, Chromebooks oder Laptops mit USB-C an ein HDMI-Display oder einen HDMI-Projektor an

32,99 € ohne USt
39,59 € mit USt
USB-C auf VGA Adapter
CDP2VGA
USB-C auf VGA Adapter

Schließen Sie MacBook, Chromebook™ oder Laptop mit USB-C an einen VGA-Monitor oder -Projektor an

44,99 € ohne USt
53,99 € mit USt
USB-C auf VGA Adapter - Weiß
CDP2VGAW
USB-C auf VGA Adapter - Weiß

Schließen Sie MacBook, Chromebook™ oder Laptop mit USB-C an einen VGA-Monitor oder -Projektor an

44,99 € ohne USt
53,99 € mit USt

Zubehör