StarTech.com

USB C DisplayPort Adapter mit USB Stromversorgung - 4K 60Hz

Verwenden Sie diesen USB-Type-C-zu-DisplayPort-Adapter zur Ausgabe von DP-Video und zum Laden Ihres Laptops über einen einzigen USB-C-Port

Produkt-ID: CDP2DPUCP

  • Laden Sie Ihren Laptop bei gleichzeitiger Ausgabe von DisplayPort-Video über einen einzigen USB-C-Port auf, mit USB-Stromversorgung
  • Mühelose Verbindungen mithilfe des umkehrbaren USB-C-Anschlusses
  • Erstaunliche Bildqualität mit Unterstützung für UHD-Videoauflösungen von bis zu 4K @ 60Hz
Sehen Sie mehr
  • Maximale Mobilität mit geringem Platzbedarf und Leichtbauweise
  • Kompatibel mit Thunderbolt 3-Anschluss
41,99 € EUR ohne USt
50,39 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 3 Years
Hardware
Adapterstil Adapter
Audio Ja
AV-Ausgang DisplayPort
AV-Eingang USB Type-C
Chipset-ID PERICOM - PI3DPX1203
VIA/VLI - VL100
Ports 1
Leistung
Audiospezifikationen 7.1 Surround Sound
Breitbild unterstützt Ja
Max. Digitalauflösungen 3840 x 2160 @ 60Hz
Unterstützte Auflösungen 3840 x 2160 @ 60Hz
2560 x 1600
2048 x 1280
1920 x 1200
1920 x 1080
1280 x 720
1680 x 1050
1600 x 900
1440 x 900
1360 x 768
1280 x 800
1280 x 768
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode Stecker Input
Steckverbinder B 1 - DisplayPort (20-polig) Buchse Output
Strom
Power Delivery 60W
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Feuchtigkeit 0 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Kabellänge 100 mm [3.9 in]
Produktbreite 43 mm [1.7 in]
Produktgewicht 22 g [0.8 oz]
Produkthöhe 12 mm [0.5 in]
Produktlänge 187 mm [7.4 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 0.1 kg [0.2 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB-C auf DisplayPort Adapter
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

USB-C Multiport Adapter mit HDMI - USB 3.0 Port - 60W PD - Weiß
CDP2HDUACPW
USB-C Multiport Adapter mit HDMI - USB 3.0 Port - 60W PD - Weiß

USB-C™ Video Adapter | Mac & Windows® | 4K 30Hz | Thunderbolt™ 3 kompatibel

65,99 € ohne USt
79,19 € mit USt
USB-C auf VGA Adapter
CDP2VGA
USB-C auf VGA Adapter

Schließen Sie MacBook, Chromebook™ oder Laptop mit USB-C an einen VGA-Monitor oder -Projektor an

44,99 € ohne USt
53,99 € mit USt
USB-C auf VGA Adapter - Weiß
CDP2VGAW
USB-C auf VGA Adapter - Weiß

Schließen Sie MacBook, Chromebook™ oder Laptop mit USB-C an einen VGA-Monitor oder -Projektor an

44,99 € ohne USt
53,99 € mit USt
USB-C auf HDMI Adapter
CDP2HD
USB-C auf HDMI Adapter

Schließen Sie MacBooks, Chromebooks oder Laptops mit USB-C an ein HDMI-Display oder einen HDMI-Projektor an

32,99 € ohne USt
39,59 € mit USt
USB-C auf HDMI Adapter
CDP2HDW
USB-C auf HDMI Adapter

Schließen Sie MacBooks, Chromebooks oder Laptops mit USB-C an ein HDMI-Display oder einen HDMI-Projektor an

32,99 € ohne USt
39,59 € mit USt
USB-C auf DisplayPort Adapter - 4K 60Hz
CDP2DP
USB-C auf DisplayPort Adapter - 4K 60Hz

Schließen Sie Ihren Laptop mit USB Type-C an einen DisplayPort-Monitor oder -Bildschirm an

34,99 € ohne USt
41,99 € mit USt
USB-C auf VGA Adapter mit USB Stromversorgung - 60 Watt - Schwarz
CDP2VGAUCP
USB-C auf VGA Adapter mit USB Stromversorgung - 60 Watt - Schwarz

USB Type C Adapter | Thunderbolt 3 kompatibel | 1080p

47,99 € ohne USt
57,59 € mit USt
USB-C auf DVI Adapter mit USB Stromversorgung -1920 x 1200 - Schwarz
CDP2DVIUCP
USB-C auf DVI Adapter mit USB Stromversorgung -1920 x 1200 - Schwarz

Verwenden Sie diesen USB-Type-C-Adapter zur Ausgabe von DVI-Video und zum Laden Ihres Laptops über einen einzigen USB-C-Port

52,99 € ohne USt
63,59 € mit USt
USB-C auf DVI Adapter mit USB Stromversorgung -1920 x 1200 - Weiß
CDP2DVIUCPW
USB-C auf DVI Adapter mit USB Stromversorgung -1920 x 1200 - Weiß

Verwenden Sie diesen USB-Type-C-Adapter zur Ausgabe von DVI-Video und zum Laden Ihres Laptops über einen einzigen USB-C-Port

52,99 € ohne USt
63,59 € mit USt

Zubehör