Einige Cookies sind notwendig, um sicherzustellen, dass unsere Website für Sie funktioniert. Sie können alle Cookies blockieren oder löschen aber einige Teile der Website funktionieren dann möglicherweise nicht. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Cookies verwenden, besuchen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Produkte durchsuchen...

USB-C auf DisplayPort Adapter - 4K 60Hz - Weiß

Produkt-ID: CDP2DPW

Schließen Sie Ihr MacBook, Chromebook oder Ihren Laptop mit USB-C an einen DisplayPort-Projektor oder Monitor an

Merkmale
  • Führen Sie ressourcenintensive Anwendungen auf 4K-Displays mit 60 Hz aus

  • Mühelose Verbindung dank umkehrbarem USB-C-Anschluss

  • Maximale Mobilität mit geringem Platzbedarf und Leichtbauweise

Mehr Merkmale . . .
  • Thunderbolt™ 3-Port-kompatibel

  • Unterstützung für Audio 7.1

Verfügbar in
34,99 € EUR ohne USt
41,99 € mit USt

ID: CDP2DPW

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Mithilfe dieses USB-C™-zu-DisplayPort-Adapters können Sie DP-Video und -Audio vom USB Type-C™-Port Ihres Laptops oder eines anderen Geräts ausgeben. Der Adapter funktioniert mit USB-C-Geräten, die ein DisplayPort (DP)-Videosignal übergeben, wie z. B. Ihr MacBook Pro,  Chromebook™ oder ein anderer USB-C- Laptop. So können Sie Ihren DisplayPort-Bildschirm mit einem DisplayPort-Kabel an Ihren USB-C-Computer anschließen.

Ultra HD 4K-Auflösung mit 60 Hz

Mit diesem Adapter können Sie die integrierten Videofunktionen der USB Type-C-Verbindung Ihres Computers nutzen, um herausragende UHD-Qualität mit Ihrem 4K-Display mit 60 Hz auszugeben. Dadurch wird das Multitasking erleichtert, während Sie mit den ressourcenintensivsten Anwendungen überhaupt arbeiten.

Mit diesem Adapter erhalten Sie eine Ausgabeauflösung von bis zu 3840 x 2160p bei 60 Hz. Dies eignet sich ideal für Einsatzgebiete mit hoher Auflösung, wie die Wiedergabe von 4K-Videos. Darüber hinaus ist der Adapter mit 1080p-Displays abwärtskompatibel, weshalb er das optimale Zubehör für Privatgebrauch, Büros oder andere Einsatzplätze darstellt.

Der perfekte Reisebegleiter für Ihr MacBook mit USB-C

Mit seinem komplett weißen Design ist dieser USB-C-Videoadapter das ideale Zubehör für Ihr MacBook mit USB-C. Der kompakte Adapter ist leicht, sodass er einfach in Ihrer Laptoptasche oder einem Koffer transportiert werden kann. Damit eignet er sich optimal für BYOD (Bring Your Own Device)-Anwendungen im Büro. 

Auch wenn der Adapter optisch perfekt zu Ihrem Mac und HP ENVY passt, funktioniert er auch mit allen anderen USB-C-Computern, die den DisplayPort Alt-Modus unterstützen, z. B. mit Ihrem Dell® XPS oder anderen Windows®-Laptop.

Problemlose Verbindung mit USB Type-C

Dank dieses Adapters können Sie den vielseitigen USB Type-C-Port an Ihrem tragbaren Gerät nutzen. USB Type-C ist ein umkehrbarer Anschluss, sodass der Adapter unabhängig davon, wie Sie ihn anschließen, immer funktioniert. Das erspart Ihnen die Mühe und Verlegenheit, das Gerät erst anpassen zu müssen, wenn Sie eine Präsentation halten möchten.

Der CDP2DPW wird von StarTech.com mit einer Garantie von 2 Jahren sowie mit kostenlosem technischen Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.

Hinweise:

  • Ihr USB-C- Gerät muss DisplayPort über USB-C (DP Alt-Modus) unterstützen, um mit diesem Adapter zu funktionieren
  • Dieser Adapter gibt ein Single-Mode-DisplayPort-Signal aus und funktioniert nicht mit zusätzlichen Videoadaptern, wie z. B. DisplayPort-zu-HDMI-, DisplayPort-zu- VGA- oder DisplayPort-zu-DVI-Adapter
Häufige Kundenfragen

FAQs anzeigen

Anwendungen
  • Führen Sie diesen Adapter auf Reisen mit und Sie können jeden beliebigen DisplayPort-Monitor, -Fernseher oder -Projektor anschließen
  • Schließen Sie Ihr BYOD-MacBook oder -Chromebook bei der Arbeit an ein vorhandenes DP-Display an
  • Seien Sie in jedem Konferenzraum auf Ihre Präsentation mit Ihrem USB-C-Laptop vorbereitet
  • Schließen Sie einen DP-Monitor an Ihren USB-C-Laptop an, um ihn als zweiten Bildschirm zu verwenden
Produktnummern
Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Ausgangssignal DisplayPort
Chipset-ID PERICOM - PI3DPX1203
NXP - PTN5100
Konvertertyp Formatkonvertierer
Ports 1
Leistung
Breitbild unterstützt Ja
Max. Digitalauflösungen 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @30hz
Unterstützte Auflösungen 1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1920x1080 (High-definition 1080p)
1920x1200
2560x1440
2560x1600
3820 X 2160 @60Hz
3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @30hz
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode Stecker Input
Steckverbinder B 1 - DisplayPort (20-polig) Buchse Output
Physische Eigenschaften
Farbe Weiß
Produktbreite 37 mm [1.5 in]
Produktgewicht 26 g [0.9 oz]
Produkthöhe 14 mm [0.6 in]
Produktlänge 180 mm [7.1 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 0 kg [0.1 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB-C auf DisplayPort Adapter
USB-C auf DisplayPort Adapter - 4K 60Hz
CDP2DP

USB-C auf DisplayPort Adapter - 4K 60Hz

Schließen Sie Ihren Laptop mit USB Type-C an einen DisplayPort-Monitor oder -Bildschirm an

34,99 € ohne USt
41,99 € mit USt

USB-C auf HDMI Adapter
CDP2HDW

USB-C auf HDMI Adapter

Schließen Sie MacBooks, Chromebooks oder Laptops mit USB-C an ein HDMI-Display oder einen HDMI-Projektor an

32,99 € ohne USt
39,59 € mit USt

USB-C auf HDMI Adapter
CDP2HD

USB-C auf HDMI Adapter

Schließen Sie MacBooks, Chromebooks oder Laptops mit USB-C an ein HDMI-Display oder einen HDMI-Projektor an

32,99 € ohne USt
39,59 € mit USt

USB-C auf HDMI Adapter
CDP2HDW

USB-C auf HDMI Adapter

Schließen Sie MacBooks, Chromebooks oder Laptops mit USB-C an ein HDMI-Display oder einen HDMI-Projektor an

32,99 € ohne USt
39,59 € mit USt

USB-C auf HDMI Adapter
CDP2HD

USB-C auf HDMI Adapter

Schließen Sie MacBooks, Chromebooks oder Laptops mit USB-C an ein HDMI-Display oder einen HDMI-Projektor an

32,99 € ohne USt
39,59 € mit USt

USB-C auf VGA Adapter - Weiß
CDP2VGAW

USB-C auf VGA Adapter - Weiß

Schließen Sie MacBook, Chromebook™ oder Laptop mit USB-C an einen VGA-Monitor oder -Projektor an

44,99 € ohne USt
53,99 € mit USt

USB-C auf VGA Adapter
CDP2VGA

USB-C auf VGA Adapter

Schließen Sie MacBook, Chromebook™ oder Laptop mit USB-C an einen VGA-Monitor oder -Projektor an

44,99 € ohne USt
53,99 € mit USt

1,8m Mini DisplayPort 1.2 auf DisplayPort Adapterkabel - mDP zu DP 4k x 2k Kabel - St/St
MDP2DPMM6

1,8m Mini DisplayPort 1.2 auf DisplayPort Adapterkabel - mDP zu DP 4k x 2k Kabel - St/St

Schaffen Sie eine hochauflösende 4Kx2K-Verbindung mit HBR2-Unterstützung zwischen Mini DisplayPort™-fähigen Laptops und Standard-DP-Monitoren

9,99 € ohne USt
11,99 € mit USt

DisplayPort® Cable with Latches - M/M
DISPLPORT6L

1,8m DisplayPort 1.2 Kabel mit Verriegelung (Stecker/Stecker) - DP 4k Kabel - Schwarz

Schaffen Sie hochauflösende 4Kx2K-Verbindungen mit HBR2-Unterstützung zwischen DisplayPort-fähigen Geräten

15,99 € ohne USt
19,19 € mit USt

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.