StarTech.com

3m USB-C auf DisplayPort Kabel - 4K 60Hz - Weiß

Verwenden Sie diese USB-C-zu-DP-Kabel, um Ihren USB-Type-C-Computer ohne zusätzliche Adapter direkt an einen Monitor anzuschließen

Produkt-ID: CDP2DPMM3MW

  • Positionieren Ihre Geräte nach Bedarf überall in Ihrem Arbeitsbereich und das mit weniger Kabelsalat
  • Erhalten Sie erstaunliche Bildqualität mit Unterstützung für UHD-Videoauflösungen von bis zu 4K 60 Hz
  • Ein elegantes Design, das Ihre weißen Monitore komplementiert
Sehen Sie mehr
  • Mühelose Verbindung dank umkehrbarem USB-C-Anschluss
  • Erstaunliche Videoqualität mit Unterstützung für Auflösungen bis zu 4K bei 60 Hz
51,99 € EUR ohne USt
62,39 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 3 Years
Hardware
AV-Ausgang DisplayPort
AV-Eingang USB Type-C
Chipset-ID STMicroelectronics - STM32F072CBU6
PERICOM - PI3DPX1203
Leistung
Audiospezifikationen 7.1 Surround Sound
Breitbild unterstützt Ja
Max. Digitalauflösungen 3840x2160 @ 60 Hz
Unterstützte Auflösungen 1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1920x1080 (High-definition 1080p)
1920x1200
2560x1440
2560x1600
3840x2160 (Ultra HD 4K)
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode Stecker Input
Steckverbinder B 1 - DisplayPort (20-polig) Stecker Output
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Ihr USB-C-Port muss DisplayPort über USB-C (DP Alt Mode) unterstützen, um mit diesem Adapter zu funktionieren.
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Feuchtigkeit 20%-70% relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Produktbreite 20 mm [0.8 in]
Produktgewicht 200 g [7.1 oz]
Produkthöhe 10 mm [0.4 in]
Produktlänge 3039 mm [119.6 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 0.2 kg [0.4 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB-C-auf-DisplayPort-Kabel

Zertifikate

Verwandte Produkte

3 m USB-C auf DisplayPort Adapter Kabel - 4K 60Hz - Schwarz
CDP2DPMM3MB
3 m USB-C auf DisplayPort Adapter Kabel - 4K 60Hz - Schwarz

USB-C auf DisplyPort Kabel | Thunderbolt™ 3 kompatibel

51,99 € ohne USt
62,39 € mit USt
USB-C auf DisplayPort Adapterkabel - 1,8m - 4K bei 60 Hz
CDP2DPMM6B
USB-C auf DisplayPort Adapterkabel - 1,8m - 4K bei 60 Hz

USB-C Video Adapter Kabel | Thunderbolt™ 3 kompatibel

44,99 € ohne USt
53,99 € mit USt
USB-C auf HDMI Adapterkabel - 1m - 4K bei 30 Hz
CDP2HDMM1MB
USB-C auf HDMI Adapterkabel - 1m - 4K bei 30 Hz

Vermeiden Sie Kabelsalat beim direkten Anschluss Ihres USB-C-Computers an ein HDMI-Display ohne zusätzliche Adapter

44,99 € ohne USt
53,99 € mit USt
USB-C auf HDMI Adapterkabel - 2m - 4K bei 30 Hz
CDP2HDMM2MB
USB-C auf HDMI Adapterkabel - 2m - 4K bei 30 Hz

Vermeiden Sie Kabelsalat beim direkten Anschluss Ihres USB-C-Computers an ein HDMI-Display ohne zusätzliche Adapter

48,99 € ohne USt
58,79 € mit USt
USB-C auf VGA Adapterkabel - 1m - 1920x1200
CDP2VGAMM1MB
USB-C auf VGA Adapterkabel - 1m - 1920x1200

Vermeiden Sie Kabelsalat beim direkten Anschluss Ihres USB-C-Computers an ein VGA-Display ohne zusätzliche Adapter

51,99 € ohne USt
62,39 € mit USt
USB-C auf VGA Adapterkabel - 2m - 1920x1200
CDP2VGAMM2MB
USB-C auf VGA Adapterkabel - 2m - 1920x1200

Vermeiden Sie Kabelsalat beim direkten Anschluss Ihres USB-C-Computers an ein VGA-Display ohne zusätzliche Adapter

54,99 € ohne USt
65,99 € mit USt
USB-C auf HDMI Adapter - 4K 60Hz
CDP2HD4K60
USB-C auf HDMI Adapter - 4K 60Hz

Schließen Sie Ihr MacBook, Chromebook oder einen anderen USB Type-C-Laptop an ein Ultra HD-Display oder einen Projektor mit 60 Hz an

39,99 € ohne USt
47,99 € mit USt
USB-C auf HDMI Adapter
CDP2HD
USB-C auf HDMI Adapter

Schließen Sie MacBooks, Chromebooks oder Laptops mit USB-C an ein HDMI-Display oder einen HDMI-Projektor an

32,99 € ohne USt
39,59 € mit USt
USB-C auf HDMI Adapter
CDP2HDW
USB-C auf HDMI Adapter

Schließen Sie MacBooks, Chromebooks oder Laptops mit USB-C an ein HDMI-Display oder einen HDMI-Projektor an

32,99 € ohne USt
39,59 € mit USt
USB-C auf VGA Adapter
CDP2VGA
USB-C auf VGA Adapter

Schließen Sie MacBook, Chromebook™ oder Laptop mit USB-C an einen VGA-Monitor oder -Projektor an

44,99 € ohne USt
53,99 € mit USt
USB-C auf VGA Adapter - Weiß
CDP2VGAW
USB-C auf VGA Adapter - Weiß

Schließen Sie MacBook, Chromebook™ oder Laptop mit USB-C an einen VGA-Monitor oder -Projektor an

44,99 € ohne USt
53,99 € mit USt
1m USB C auf DisplayPort Kabel - 4K 60hz - Weiß
CDP2DPMM1MW
1m USB C auf DisplayPort Kabel - 4K 60hz - Weiß

USB-C auf DisplyPort Kabel | Thunderbolt™ 3 kompatibel

41,99 € ohne USt
50,39 € mit USt
1,8m USB C auf DisplayPort Kabel - 4K 60Hz - Weiß
CDP2DPMM6W
1,8m USB C auf DisplayPort Kabel - 4K 60Hz - Weiß

USB-C auf DisplayPort Adapterkabel - 1,8m - 4K bei 60 Hz

47,99 € ohne USt
57,59 € mit USt