StarTech.com

USB-C auf Mini DisplayPort Adapter - 4K 60Hz

Verwenden Sie diese USB-C-zu-mDP-Kabel, um Ihren USB-Type-C-Computer ohne zusätzliche Adapter an einen Mini DisplayPort-Monitor anzuschließen

Produkt-ID: CDP2MDP

  • Führen Sie ressourcenintensive Anwendungen auf 4K-Displays mit 60 Hz aus
  • Mühelose Verbindung dank umkehrbarem USB-C-Anschluss
  • Thunderbolt 3-kompatibel
  • Unterstützung für Audio 7.1
41,99 € EUR ohne USt
50,39 € EUR mit USt

Überblick

Mithilfe dieses USB-C™-zu-Mini DisplayPort-Adapters können Sie mDP-Video und -Audio vom USB Type-C™-Port Ihres Laptops oder eines anderen Geräts ausgeben. Der Adapter funktioniert mit USB-C-Geräten, die ein DisplayPort-Videosignal (DP Alt-Modus) übergeben, wie z. B. Ihr MacBook Pro, Chromebook™ oder ein anderer USB-C-Laptop.

Dieser vielseitige Adapter ermöglicht es Ihnen, einen Mini DisplayPort-Monitor mit Ihrem USB-Computer über ein Mini DisplayPort-Kabel zu verbinden, oder Ihren mit mDP ausgestatteten Arbeitsbereich mit Ihrem neuen USB-C-Computer einem neuen Zweck zuzuführen.

Ultra HD 4K-Auflösung mit 60 Hz

Mit diesem Adapter können Sie für einfacheres Multitasking die integrierten Videofunktionen der USB-C-Verbindung Ihres Computers nutzen, um herausragende UHD-Qualität mit Ihrem 4K-Display mit 60 Hz auszugeben. Dadurch wird das Multitasking erleichtert, selbst während Sie mit ressourcenintensiven Anwendungen arbeiten.

Mit diesem Adapter erhalten Sie eine Ausgabeauflösung von bis zu 3840 x 2160p bei 60 Hz. Ideal für Einsatzgebiete mit hoher Auflösung, wie die Wiedergabe von 4K-Videos. Der Adapter ist mit 1080p-Displays abwärtskompatibel, weshalb er das optimale Zubehör für Privatgebrauch, Büros oder andere Einsatzplätze darstellt.

 

Der CDP2MDP wird von StarTech.com mit einer Garantie von 2 Jahren sowie mit kostenlosem technischen Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.

Hinweise:

  • Ihr USB-C-Gerät muss DisplayPort über USB-C (DP Alt-Modus) unterstützen, um mit diesem Adapter zu funktionieren

  • Dieser Adapter gibt ein Single-Mode-Mini DisplayPort-Signal aus und funktioniert nicht mit zusätzlichen Videoadaptern, wie z. B. Mini DisplayPort-zu-HDMI-, Mini DisplayPort-zu-VGA- oder Mini DisplayPort-zu-DVI-Adapter

Anwendungen

Schließen Sie Ihr BYOD-MacBook Pro oder Dell XPS mit USB-C an einen in der Arbeit zur Verfügung stehenden Mini DisplayPort-Monitor an

Schließen Sie einen mDP-Bildschirm an Ihren USB-C-Laptop an, um ihn als zweiten Bildschirm zu verwenden

Schließen Sie einen zweiten USB-C-Laptop an den mDP-Anschluss des iMac von 2009 oder 2010 an, um Ihren iMac als Monitor zu verwenden.

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Passiv
Adapterstil Adapter
Audio Ja
AV-Ausgang Mini-DisplayPort
AV-Eingang USB Type-C
Chipset-ID NXP - PTN5100
Pericom - PI3DPX1203
Leistung
Audiospezifikationen 7.1 Surround Sound
Breitbild unterstützt Ja
Max. Digitalauflösungen 4K (3840 x 2160) @ 60 Hz
Unterstützte Auflösungen 1024 x 768
1280 x 720
1920 x 1080 @ 144hz
1920 x 1200
2560 x 1440
2560 x 1600
3840 x 2160 @ 60Hz
Video Revision DisplayPort 1.2
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode Stecker Input
1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Buchse Output
Spezielle Hinweise/Anforderungen
System- und Kabelanforderungen Ihr USB-C-Gerät muss DisplayPort über USB-C (DP Alt Mode) unterstützen, um mit diesem Adapter zu funktionieren
Dieser Adapter gibt ein Single-Mode-Mini DisplayPort-Signal aus und funktioniert nicht mit zusätzlichen Videoadaptern, wie z. B. Mini DisplayPort-zu-HDMI-, Mini DisplayPort-zu-VGA- oder Mini DisplayPort-zu-DVI-Adapter
Dieser Adapter unterstützt keine Thunderbolt-Displays
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Feuchtigkeit 5 % bis 90 % RH (nicht kondensierend)
Lagertemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Weiß
Gehäusetyp Kunststoff
Kabellänge 14 mm [0.6 in]
Produktbreite 27 mm [1.1 in]
Produktgewicht 25 g [0.9 oz]
Produkthöhe 16 mm [0.6 in]
Produktlänge 60 mm [2.4 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 0 kg [0.1 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB-C-zu-Mini DisplayPort-Adapter

Verwandte Produkte

USB-C auf HDMI Adapter
CDP2HD
USB-C auf HDMI Adapter

Schließen Sie MacBooks, Chromebooks oder Laptops mit USB-C an ein HDMI-Display oder einen HDMI-Projektor an

32,99 € ohne USt
39,59 € mit USt
USB-C auf VGA Adapter
CDP2VGA
USB-C auf VGA Adapter

Schließen Sie MacBook, Chromebook™ oder Laptop mit USB-C an einen VGA-Monitor oder -Projektor an

44,99 € ohne USt
53,99 € mit USt
USB-C auf DVI Adapter
CDP2DVI
USB-C auf DVI Adapter

Schließen Sie MacBook, Chromebook™ oder Laptop mit USB-C an einen DVI-Monitor oder -Projektor an

40,99 € ohne USt
49,19 € mit USt
USB-C auf DVI Adapter mit USB Stromversorgung -1920 x 1200 - Schwarz
CDP2DVIUCP
USB-C auf DVI Adapter mit USB Stromversorgung -1920 x 1200 - Schwarz

Verwenden Sie diesen USB-Type-C-Adapter zur Ausgabe von DVI-Video und zum Laden Ihres Laptops über einen einzigen USB-C-Port

52,99 € ohne USt
63,59 € mit USt
USB-C auf HDMI Adapter - 4K 60Hz
CDP2HD4K60
USB-C auf HDMI Adapter - 4K 60Hz

Schließen Sie Ihr MacBook, Chromebook oder einen anderen USB Type-C-Laptop an ein Ultra HD-Display oder einen Projektor mit 60 Hz an

39,99 € ohne USt
47,99 € mit USt
USB-C auf DisplayPort Adapter - 4K 60Hz
CDP2DP
USB-C auf DisplayPort Adapter - 4K 60Hz

Schließen Sie Ihren Laptop mit USB Type-C an einen DisplayPort-Monitor oder -Bildschirm an

34,99 € ohne USt
41,99 € mit USt
USB C DisplayPort Adapter mit USB Stromversorgung - 4K 60Hz
CDP2DPUCP
USB C DisplayPort Adapter mit USB Stromversorgung - 4K 60Hz

Verwenden Sie diesen USB-Type-C-zu-DisplayPort-Adapter zur Ausgabe von DP-Video und zum Laden Ihres Laptops über einen einzigen USB-C-Port

41,99 € ohne USt
50,39 € mit USt
USB-C auf HDMI Adapter - mit Präsentations Mode Switch - 4K 60Hz
CDP2HD4K60SA
USB-C auf HDMI Adapter - mit Präsentations Mode Switch - 4K 60Hz

Schließen Sie Ihren USB-C-Computer an ein HDMI-Display an und hindern Sie Ihren Laptop-Bildschirm daran, während einer Präsentation oder Besprechung in den Ruhezustand zu wechseln

48,99 € ohne USt
58,79 € mit USt
USB-C auf VGA Adapter - mit Präsentations Mode Switch - 1920x1200
CDP2VGASA
USB-C auf VGA Adapter - mit Präsentations Mode Switch - 1920x1200

Schließen Sie Ihren USB-C-Computer an ein VGA-Display an und hindern Sie Ihren Laptop-Bildschirm daran, während einer Präsentation oder Besprechung in den Ruhezustand zu wechseln

50,99 € ohne USt
61,19 € mit USt
USB-C auf VGA Adapter mit USB Stromversorgung - 60 Watt - Schwarz
CDP2VGAUCP
USB-C auf VGA Adapter mit USB Stromversorgung - 60 Watt - Schwarz

USB Type C Adapter | Thunderbolt 3 kompatibel | 1080p

47,99 € ohne USt
57,59 € mit USt
USB-C auf HDMI Adapter mit USB Stromversorgung - 60 Watt - Schwarz
CDP2HDUCP
USB-C auf HDMI Adapter mit USB Stromversorgung - 60 Watt - Schwarz

USB Type-C zu HDMI Adapter | Thunderbolt 3 kompatibel | 4K 60Hz

51,99 € ohne USt
62,39 € mit USt

Zubehör